Skip to main content

AquaForce® – luftkylt skruvkylaggregat med variabelt varvtal
30XBV

Köldmedium : R-134a

Kompressor : skruvkompressor med variabelt varvtal

Nominell kyleffekt : 500 KW – 1800 KW

AquaForce 30XBV-serien med skruvkylaggregat och variabelt varvtal är konstruerad för att vara den mest prisvärda lösningen för användning i miljöer med hög omgivningstemperatur. Vätskekylarna levererar optimerad dellastprestanda, tillförlitlighet, bekvämlighet för de som uppehåller sig i byggnaden och energibesparing i miljöer upp till 55°C.

  • Konstruerad för höga temperaturförhållanden
  • Den mest prisvärda lösningen
  • Enastående prestanda och tillförlitlighet
  • Brett användningsområde
  • Låga ljudnivåer

Konstruerad för höga temperaturförhållanden

Carriers AquaForce® kan enkelt anpassas för en mängd olika applikationer. Optimal för miljöer med höga temperaturer tack vare en utökad driftstemperatur som kan hantera utomhusluft upp till 55°C. I applikationer för avancerade kontorsbyggnader och hotell samt vårdinrättningar, datahallar och industriprojekt uppfyller AquaForce® 30XBV de mest krävande förväntningarna på energiverkningsgrad och kostnadseffektivitet oavsett klimat och installationsplats.

Enastående prestanda

Vätskekylaren AquaForce® 30XBV är utrustad med skruvkompressorer med variabelt varvtal och med Greenspeed® Intelligence som automatiskt justerar kyleffekten efter fastighetens behov eller efter processlasten. Resultatet blir optimal drift vid både fullast och dellast.

Låg bullernivå

Carrier 06Z är den nya generationens dubbelskruvskompressor med variabelt varvtal samt integrerat resonatorsystem som tillsammans med den sjätte generationens Flying Bird-fläktar med ny fläktbladsdesign som inspirerats av naturen, bidrar till att sänka luftflödets ljudnivå till 90 dB(A).

Enastående tillförlitlighet

Enheterna är utrustade med Carriers roterande skruvkompressorer med variabelt varvtal, tillförlitlig luftkyld frekvensomformare och en Novation®-mikrovärmeväxlare i aluminium med överdraget Super Enviroshield (tillbehör) för att leverera långvarig, optimerad prestanda.

Den mest prisvärda lösningen

30XBV är den mest fördelaktiga lösningen som kombinerar pris, kvalitet och prestanda. Serien har konstruerats för att vara tillförlitliga och konkurrenskraftiga enheter med optimerade dellastprestanda.

AVANCERAD SMARTVU MED PEKSKÄRMSPANEL I FÄRG PÅ 7 TUM

  • Exklusiv Carrier-konstruktion
  • Pekskärmspanel med

Kommunikationsgränssnitt BACnet, J -Bus eller LON

  • Webbserverfunktioner för enkel extern åtkomst via internet
  • Funktioner för trender
  • Låg bullernivå
  • Enviro Shield-antikorrosionsskydd
  • Höga omgivningstemperaturer på upp till 55°C
  • Enviro-Shield-antikorrosionsskydd
  • Super Enviro-Shield-antikorrosionsskydd
  • Galler och inkapslingspaneler
  • Strömförsörjning på 400-3-60 Hz (uppfyller SASO-förordningen)
  • Bacnet över IP
  • Sats med serviceventiler
  • Modbus över IP och RS485
  • Energihanteringsmodul och ingångskontakt för detektering av köldmedieläckage

Konstruerad för höga temperaturförhållanden

Carriers AquaForce® kan enkelt anpassas för en mängd olika applikationer. Optimal för miljöer med höga temperaturer tack vare en utökad driftstemperatur som kan hantera utomhusluft upp till 55°C. I applikationer för avancerade kontorsbyggnader och hotell samt vårdinrättningar, datahallar och industriprojekt uppfyller AquaForce® 30XBV de mest krävande förväntningarna på energiverkningsgrad och kostnadseffektivitet oavsett klimat och installationsplats.

Enastående prestanda

Vätskekylaren AquaForce® 30XBV är utrustad med skruvkompressorer med variabelt varvtal och med Greenspeed® Intelligence som automatiskt justerar kyleffekten efter fastighetens behov eller efter processlasten. Resultatet blir optimal drift vid både fullast och dellast.

Låg bullernivå

Carrier 06Z är den nya generationens dubbelskruvskompressor med variabelt varvtal samt integrerat resonatorsystem som tillsammans med den sjätte generationens Flying Bird-fläktar med ny fläktbladsdesign som inspirerats av naturen, bidrar till att sänka luftflödets ljudnivå till 90 dB(A).

Enastående tillförlitlighet

Enheterna är utrustade med Carriers roterande skruvkompressorer med variabelt varvtal, tillförlitlig luftkyld frekvensomformare och en Novation®-mikrovärmeväxlare i aluminium med överdraget Super Enviroshield (tillbehör) för att leverera långvarig, optimerad prestanda.

Den mest prisvärda lösningen

30XBV är den mest fördelaktiga lösningen som kombinerar pris, kvalitet och prestanda. Serien har konstruerats för att vara tillförlitliga och konkurrenskraftiga enheter med optimerade dellastprestanda.

AVANCERAD SMARTVU MED PEKSKÄRMSPANEL I FÄRG PÅ 7 TUM

  • Exklusiv Carrier-konstruktion
  • Pekskärmspanel med

Kommunikationsgränssnitt BACnet, J -Bus eller LON

  • Webbserverfunktioner för enkel extern åtkomst via internet
  • Funktioner för trender
  • Låg bullernivå
  • Enviro Shield-antikorrosionsskydd
  • Höga omgivningstemperaturer på upp till 55°C
  • Enviro-Shield-antikorrosionsskydd
  • Super Enviro-Shield-antikorrosionsskydd
  • Galler och inkapslingspaneler
  • Strömförsörjning på 400-3-60 Hz (uppfyller SASO-förordningen)
  • Bacnet över IP
  • Sats med serviceventiler
  • Modbus över IP och RS485
  • Energihanteringsmodul och ingångskontakt för detektering av köldmedieläckage

Documents


Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med