AquaForce® - Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor med mycket hög temperatur (90° C)
61CW-Z
Köldmedium: R1234ze
Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal
Värmeeffekt: 410–735 kW
Värmepumparna 61CW-Z för vätskebaserade värmekällor är premiumlösningen för fjärrvärmenät och uppvärmning för industriella processer upp till 90 °C.
Applikationsområden
- Uppvärmning för industriella processer
- Fjärrvärmenät
- Ingående temperaturer upp till 29 °C möjliga
- Värmekälla: vatten eller köldbärare från processvärme eller värmeåtervinning
Konstruktion
- R1234ze-köldmedium med ultralåg GWP
- Skruvkompressorer särskilt konstruerade för höga temperaturer för tung belastning kontinuerlig användning
- Kylsystem med inre krets
- Robusta tubpannevärmeväxlare
Effektområde
- Värmeeffekt från 410 kW till 735 kW
Applikationsområden
- Uppvärmning för industriella processer
- Fjärrvärmenät
- Ingående temperaturer upp till 29 °C möjliga
- Värmekälla: vatten eller köldbärare från processvärme eller värmeåtervinning
Konstruktion
- R1234ze-köldmedium med ultralåg GWP
- Skruvkompressorer särskilt konstruerade för höga temperaturer för tung belastning kontinuerlig användning
- Kylsystem med inre krets
- Robusta tubpannevärmeväxlare
Effektområde
- Värmeeffekt från 410 kW till 735 kW
Värmepumpar för enfamiljshus är en av de mest effektiva apparaterna på marknaden för uppvärmning av bostadsområden och bostadshus. Reversibla luftvärmepumpar är den bästa lösningen för hållbar kylning och uppvärmning i byggnader. Carrier har redan en fullständig serie värmepumpar för affärslokalsapplikationer upp till 80 °C.
Prognoserna pekar på att 84 % av EU-medborgarna kommer att bo i stadsområden år 2050*. Framtida värmelösningar behöver därför prioritera urbana tillämpningar för att de miljömässiga fördelarna ska bli större. EU:s värmeplan överväger att öka smarta uppvärmnings- och nedkylningsnätverk till 30 % fram till 2030 och till 50 % fram till 2050 som viktiga milstolpar när det gäller att uppnå de ambitiösa målen om utfasning av fossila bränslen.
Carrier kommer att fortsätta att investera kraftigt i utvecklandet av nästa generations värmepumpar som utnyttjar de senaste tekniska innovationerna: ultralåg GWP och naturliga köldmedium, förstklassig effektivitet och mycket höga temperaturer upp till 120 °C.
*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Publicerad 17 december 2020.