AquaForce® – Luftkylt VKA med varvtalsreglerade skruvkompressorer
30XBV-C / 30XBV-A
Köldmedium : R-513A & R-134a
Kompressor : varvtalsreglerad skruvkompressor
Nominell kyleffekt : 495 KW – 1800 KW
AquaForce 30XBV-serien med varvtalsreglerade skruvkompressorer har utformats för att erbjuda den mest prisvärda lösningen för användning i klimat med hög utetemperatur. Vätskekylaggregatet levererar optimal dellastprestanda, tillförlitlighet, komfort för användarna och energibesparingar i miljöer med temperaturer upp till 55°C.
- Utformad för höga utetemperaturer
- Lösning med bästa värde
- Utmärkt prestanda och tillförlitlighet
- Miljöansvarig
- Låg ljudnivå
30XBV-A: R-134a
30XBV-C: R-513A
Utformad för höga temperaturer
Carriers AquaForce® anpassar sig enkelt till ett brett spektrum av tillämpningar. Utökade driftstemperaturer upp till 55 °C utomhusluft gör den idealisk för miljöer med höga temperaturer. Från exklusiva kontorsbyggnader och hotell till vårdinrättningar, datacenter och industriprojekt uppfyller AquaForce® 30XBV de mest krävande förväntningarna när det gäller energieffektivitet och besparingar, oavsett klimat och plats.
Lösning med bästa värde
30XBV är den mest fördelaktiga lösningen som kombinerar pris, kvalitet och prestanda. Serien har utformats för att erbjuda en helt tillförlitlig och konkurrenskraftig enhet med optimerad delbelastningsprestanda.
Enastående prestanda
AquaForce® 30XBV-kylaggregat med Greenspeed®-intelligens är utrustat med skruvkompressorer med variabel hastighet och justerar automatiskt kylkapaciteten så att den perfekt matchar byggnadens behov eller variationerna i processbelastningen. Resultatet är optimal drift både vid full- och dellast.
Hållbarhet med köldmediet R-513A
Aggregatserien 30XBV-C stöder kundernas hållbarhetsmål med alternativet R-513A, ett köldmedium med lågt GWP-värde som inte är brandfarligt. Det levererar tillförlitlig prestanda samtidigt som miljöpåverkan minimeras.
Låga ljudnivåer
Den nya generationen av Carrier 06Z-kompressorer med variabel hastighet och dubbla skruvar, med integrerad resonatoruppsättning, och den sjätte generationen av Flying Bird™-fläktar med ny fläktbladskonstruktion inspirerad av naturen, bidrar till att minska kompressor- och luftflödesljudet till 96 dB(A).
AVANCERAD SMARTVU™ MED 7-TUMMIG FÄRGTOUCHSKÄRM
- Exklusiv design från Carrier
- Användargränssnitt med pekskärm
BACnet, J-Bus eller LON kommunikationsgränssnitt
- Webbserverfunktioner – enkel fjärråtkomst via internet
- Trendfunktioner
- Låg ljudnivå
- Hög omgivningstemperatur upp till 55 °C
- Fläktar med variabel hastighet (EC)
- Enviro-Shield korrosionsskydd
- Super Enviro-Shield korrosionsskydd
- Galler och höljespaneler
- Strömförsörjning 400-3-60 Hz (överensstämmer med SASO-föreskrifter)
- BACnet över IP
- Serviceventilsats
- Modbus över IP och RS485
- Energihanteringsmodul och ingångskontakt för detektering av köldmedieläckage
- ABOUND HVAC-prestanda (inbyggd anslutningsbarhet)
30XBV-A: R-134a
30XBV-C: R-513A
Utformad för höga temperaturer
Carriers AquaForce® anpassar sig enkelt till ett brett spektrum av tillämpningar. Utökade driftstemperaturer upp till 55 °C utomhusluft gör den idealisk för miljöer med höga temperaturer. Från exklusiva kontorsbyggnader och hotell till vårdinrättningar, datacenter och industriprojekt uppfyller AquaForce® 30XBV de mest krävande förväntningarna när det gäller energieffektivitet och besparingar, oavsett klimat och plats.
Lösning med bästa värde
30XBV är den mest fördelaktiga lösningen som kombinerar pris, kvalitet och prestanda. Serien har utformats för att erbjuda en helt tillförlitlig och konkurrenskraftig enhet med optimerad delbelastningsprestanda.
Enastående prestanda
AquaForce® 30XBV-kylaggregat med Greenspeed®-intelligens är utrustat med skruvkompressorer med variabel hastighet och justerar automatiskt kylkapaciteten så att den perfekt matchar byggnadens behov eller variationerna i processbelastningen. Resultatet är optimal drift både vid full- och dellast.
Hållbarhet med köldmediet R-513A
Aggregatserien 30XBV-C stöder kundernas hållbarhetsmål med alternativet R-513A, ett köldmedium med lågt GWP-värde som inte är brandfarligt. Det levererar tillförlitlig prestanda samtidigt som miljöpåverkan minimeras.
Låga ljudnivåer
Den nya generationen av Carrier 06Z-kompressorer med variabel hastighet och dubbla skruvar, med integrerad resonatoruppsättning, och den sjätte generationen av Flying Bird™-fläktar med ny fläktbladskonstruktion inspirerad av naturen, bidrar till att minska kompressor- och luftflödesljudet till 96 dB(A).
AVANCERAD SMARTVU™ MED 7-TUMMIG FÄRGTOUCHSKÄRM
- Exklusiv design från Carrier
- Användargränssnitt med pekskärm
BACnet, J-Bus eller LON kommunikationsgränssnitt
- Webbserverfunktioner – enkel fjärråtkomst via internet
- Trendfunktioner
- Låg ljudnivå
- Hög omgivningstemperatur upp till 55 °C
- Fläktar med variabel hastighet (EC)
- Enviro-Shield korrosionsskydd
- Super Enviro-Shield korrosionsskydd
- Galler och höljespaneler
- Strömförsörjning 400-3-60 Hz (överensstämmer med SASO-föreskrifter)
- BACnet över IP
- Serviceventilsats
- Modbus över IP och RS485
- Energihanteringsmodul och ingångskontakt för detektering av köldmedieläckage
- ABOUND HVAC-prestanda (inbyggd anslutningsbarhet)