Skip to main content

AquaForce® - luftkyld skruvvätskekylare med variabelt varvtal, för köldmedium HFO R-1234ze
30KAVZE

Köldmedium: R-1234ze

Kompressor: skruvkompressor med variabelt varvtal

Nominell kyleffekt: 370-1350 kW

AquaForce® Vision 30KAVZE vätskekylare med Greenspeed®-intelligens är premiumlösningen för kommersiella och industriella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver tillförlitlighet och optimala prestandavärden, speciellt vid dellast.

  • Utmärkta prestanda
  • Låga ljudnivåer
  • Information och anslutningsbarhet
  • Miljövänligt
  • Flera olika applikationer
  • Enkel installation och enkelt underhåll

Serien finns i 4 verkningsgradsnivåer:

  • 30KAVZE standardenhet
  • 30KAVZE med EC-fläktar (tillbehör 17) - förbättrar årsenergieffektiviteten
  • 30KAVZE med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) - utrustad med extra värmeväxlingsytor för att leverera optimala prestanda i både fullast och dellast
  • 30KAVZE med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) - utrustad med EC-fläktar och extra värmeväxlingsytor för att ge högsta möjliga årsenergieffektivitet

Utmärkta energiprestanda

  • Andra generationens högeffektiva dubbel-skruvkompressorer med variabelt varvtal från Carrier med inbyggd reglerventil för volymindex (Vi) för optimala prestanda vid både full- och dellast
  • Flying Bird™-fläktar med variabelt varvtal med EC-motor minimerar strömförbrukningen
  • Aluminiumkondensor från Novation® med högeffektiv mikrokanalsbatteriteknik
  • Optimerade elektriska prestanda
  • Pumpmodul med dubbelpump med variabelt varvtal
  • Smart energiövervakning

Inbyggd tillförlitlighet och enkel service

  • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
  • Fläktar med variabelt varvtal
  • Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
  • Flödande förångare med mekaniskt rengörbara vattenrör
  • Två oberoende köldmediekretsar för att säkerställa partiell kylning
  • Automatiskt anpassad styrning
  • Hårda uthållighetstester

Minimerade ljudnivåer under drift

  • Greenspeed®-intelligens med skruvkompressorer med variabelt varvtal och kondensorfläktar minimerar bullernivåer vid dellastdrift
  • Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal och integrerat resonatorsystem
  • Sjätte generationens Flying bird™-fläktar
  • Fyra ljudnivåer för att matcha de mest känsliga miljöer

Snabb och enkel installation

  • Inbyggda pumpar med variabelt varvtal på upp till 800 kW
  • Kompakta enheter för enkel transport och installation
  • Förenklade elektriska anslutningar
  • Förenklade vattenanslutningar
  • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

  • Automatisk energimätare
  • PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
  • 40 % mindre köldmedium är möjligt i och med mikrokanalstekniken
  • Läcktät köldmediekretsar
  • Varning för köldmedieläckage
  • Detektering av köldmedieläckage (tillbehör)

Konstruktion för att främja grön byggteknik

  • LEED®-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design)

Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal

  • Dubbel-skruvkompressor optimerad för drift med variabelt varvtal
  • Separat luftkyld motor med inverterstyrning för ökad tillförlitlighet
  • Integrerat resonatorsystem (IRA - Ingegrated Resonator Array) för att minska ljudnivån med upp till 6 dB(A) jämfört med tidigare 06T-generationen
  • Integrerad backventil för tyst avstängning
  • Lagerlivstiden överskrider 100 000 timmar
  • En dedikerad oljeavskiljare finns monterad i varje kompressors hetgassida för att säkerställa maximal oljeretur
  • Reglerventil för volymindex (Vi) ger en pålitlig metod för justering av kompressionsförhållande för att på så sätt bättre matcha olika systemkrav
  • Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett ovanligt högt tryck i kondensorn, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad kapacitet (obelastat driftläge)
  • Ljuddämparen i oljeavskiljarledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
carrier-06Z-skruvkompressor-för-vätskekylare
  • 30KAVZE: SEER LT 12/7 upp till 5,3 och SEPR HT 12/7 upp till 6,52
  • 30KAVZE: med EC-fläktmotorer (tillbehör 17) SEER LT upp till 5,39 och SEPR HT upp till 6,6
  • 30KAVZE: med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) SEER LT upp till 5,48 och SEPR HT upp till 6,84
  • 30KAVZE: med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119) SEER LT upp till 5,5 och SEPR HT upp till 6,95

SmartVu™-styrenhet

  • Intuitivt och användarvänlig panel, 7-tums, i färg
  • 10 språk
  • Enkel åtkomst till elskåpet
  • Lösenordsskydd
  • Nattläge
  • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm

Extern drift som standard

  • Enkel åtkomst via internet
  • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
  • Kommunikationsportar som tillbehör
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

  • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
  • EC-fläktar
  • Extra hög verkningsgrad och extra hög verkningsgrad+
  • Låg- och högtrycksdubbelpumpar med variabelt varvtal
  • Låg eller mycket låg ljudnivå
  • Sidoinbyggnadspanel och galler
  • Drift i hög omgivningstemperatur upp till 55 °C
  • IP 54 elskåp
  • Förångare och pumpar med aluminiummantel
  • Avstängningsventiler
  • BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
  • Trådlös anslutningsbarhet för extern energiövervakning

Serien finns i 4 verkningsgradsnivåer:

  • 30KAVZE standardenhet
  • 30KAVZE med EC-fläktar (tillbehör 17) - förbättrar årsenergieffektiviteten
  • 30KAVZE med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) - utrustad med extra värmeväxlingsytor för att leverera optimala prestanda i både fullast och dellast
  • 30KAVZE med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) - utrustad med EC-fläktar och extra värmeväxlingsytor för att ge högsta möjliga årsenergieffektivitet

Utmärkta energiprestanda

  • Andra generationens högeffektiva dubbel-skruvkompressorer med variabelt varvtal från Carrier med inbyggd reglerventil för volymindex (Vi) för optimala prestanda vid både full- och dellast
  • Flying Bird™-fläktar med variabelt varvtal med EC-motor minimerar strömförbrukningen
  • Aluminiumkondensor från Novation® med högeffektiv mikrokanalsbatteriteknik
  • Optimerade elektriska prestanda
  • Pumpmodul med dubbelpump med variabelt varvtal
  • Smart energiövervakning

Inbyggd tillförlitlighet och enkel service

  • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
  • Fläktar med variabelt varvtal
  • Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
  • Flödande förångare med mekaniskt rengörbara vattenrör
  • Två oberoende köldmediekretsar för att säkerställa partiell kylning
  • Automatiskt anpassad styrning
  • Hårda uthållighetstester

Minimerade ljudnivåer under drift

  • Greenspeed®-intelligens med skruvkompressorer med variabelt varvtal och kondensorfläktar minimerar bullernivåer vid dellastdrift
  • Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal och integrerat resonatorsystem
  • Sjätte generationens Flying bird™-fläktar
  • Fyra ljudnivåer för att matcha de mest känsliga miljöer

Snabb och enkel installation

  • Inbyggda pumpar med variabelt varvtal på upp till 800 kW
  • Kompakta enheter för enkel transport och installation
  • Förenklade elektriska anslutningar
  • Förenklade vattenanslutningar
  • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

  • Automatisk energimätare
  • PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
  • 40 % mindre köldmedium är möjligt i och med mikrokanalstekniken
  • Läcktät köldmediekretsar
  • Varning för köldmedieläckage
  • Detektering av köldmedieläckage (tillbehör)

Konstruktion för att främja grön byggteknik

  • LEED®-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design)

Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal

  • Dubbel-skruvkompressor optimerad för drift med variabelt varvtal
  • Separat luftkyld motor med inverterstyrning för ökad tillförlitlighet
  • Integrerat resonatorsystem (IRA - Ingegrated Resonator Array) för att minska ljudnivån med upp till 6 dB(A) jämfört med tidigare 06T-generationen
  • Integrerad backventil för tyst avstängning
  • Lagerlivstiden överskrider 100 000 timmar
  • En dedikerad oljeavskiljare finns monterad i varje kompressors hetgassida för att säkerställa maximal oljeretur
  • Reglerventil för volymindex (Vi) ger en pålitlig metod för justering av kompressionsförhållande för att på så sätt bättre matcha olika systemkrav
  • Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett ovanligt högt tryck i kondensorn, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad kapacitet (obelastat driftläge)
  • Ljuddämparen i oljeavskiljarledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
carrier-06Z-skruvkompressor-för-vätskekylare
  • 30KAVZE: SEER LT 12/7 upp till 5,3 och SEPR HT 12/7 upp till 6,52
  • 30KAVZE: med EC-fläktmotorer (tillbehör 17) SEER LT upp till 5,39 och SEPR HT upp till 6,6
  • 30KAVZE: med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) SEER LT upp till 5,48 och SEPR HT upp till 6,84
  • 30KAVZE: med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119) SEER LT upp till 5,5 och SEPR HT upp till 6,95

SmartVu™-styrenhet

  • Intuitivt och användarvänlig panel, 7-tums, i färg
  • 10 språk
  • Enkel åtkomst till elskåpet
  • Lösenordsskydd
  • Nattläge
  • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm

Extern drift som standard

  • Enkel åtkomst via internet
  • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
  • Kommunikationsportar som tillbehör
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

  • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
  • EC-fläktar
  • Extra hög verkningsgrad och extra hög verkningsgrad+
  • Låg- och högtrycksdubbelpumpar med variabelt varvtal
  • Låg eller mycket låg ljudnivå
  • Sidoinbyggnadspanel och galler
  • Drift i hög omgivningstemperatur upp till 55 °C
  • IP 54 elskåp
  • Förångare och pumpar med aluminiummantel
  • Avstängningsventiler
  • BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
  • Trådlös anslutningsbarhet för extern energiövervakning
carrier-video-screenshot-30kav_hfo_en
AquaForce® Vision 30KAV-serien
finns med HFO-köldmedium
Carriers AquaForce® Vision finns med PUREtec™-köldmedium, vilket är företagets köldmedium för luftkylda premiumskruvkylaggregat med variabelt varvtal. De använder HFO-köldmediet R-1234ze med låg global växthuseffekt (GWP). Enheten balanserar miljöansvar med enastående prestanda.
carrier-innovation-puretec-logo
30KAVZE med
PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.
carrier-video-screenshot-30kav_low_brine_en
The AquaForce® 30KAV-serien
med det fabriksinstallerade tillbehöret låg köldbärartemperatur
AquaForce® 30KAV-serien finns med det fabriksinstallerade tillbehöret låg köldbärartemperatur. Köldbärare med temperaturer ner till -15°C uppfyller de specifika krav som krävs i vissa processapplikationer.
carrier-video-screenshot-30kav_heat_recovery_en
AquaForce® 30KAV-serien
finns nu med tillvalet Värmeåtervinning.
AquaForce® 30KAV-serien finns nu med tillvalet Värmeåtervinning, så att man erbjuda industrier och andra verksamheter med åretruntdrift, en mer hållbar värmelösning med förnybar energi.
carrier-video-screenshot-30kav_performance_en
AquaForce® Vision 30KAVP, ett luftkylt kylaggregat av högsta kvalité med frekvensstyrda skruvkompressorer som har en sällan skådat hög årsverkningsgrad SEER-faktor på 5,6, vilket är 25 % högre än kraven enligt Ecodesign 2021.

Carriers AquaForce Vision 30KAVP finns med kyleffekter från 500 kW upp till 1 100 kW och uppnår optimala energiprestanda, även vid en jämförelse med oljefria vätskekylare med kompressorer med magnetiska lager (Maglev). I kombination med EC-fläktar med variabelt varvtal ger skruvkompressorn som är utrustad med det senaste inom permanentmagnetmotorteknik optimal drift vid dellast, i jämförelse med konventionell kompressorteknik. Permanentmagnetmotorn säkerställer en konstant verkningsgrad över hela driftsområdet.

Documents


Fungerar bra tillsammans med