Skip to main content

Idrofan® – 4-vägskassett
42GW

Kyleffekt: 1,5–8,5 kW

Värmeeffekt: 1,9–10,3 kW

Carriers Idrofan-kassetter 42GW_AC/LEC innebär en modern lösning för en mängd olika kommersiella applikationer. De är särskilt lämpliga för stora kontor, butiker, restauranger, barer, hotellreceptioner, konferensrum, banker, laboratorier och utställningslokaler.

  • Enkel installation
  • Centraliserad diffusion
  • Låg energiförbrukning
  • Optimerad komfort
  • Snyggt integrerad i undertak
  • Tyst drift

Serien finns i två modeller och sex storlekar:

  • KOMPAKT MODELL som passar under 600 x 600 mm undertak
    • Tre olika storlekar som finns tillgängliga med två rör, fyra rör och två rör + elvärmare
  • STOR MODELL med måtten 900 x 900 mm
    • Tre olika storlekar som finns tillgängliga med två rör, fyra rör och/eller två rör + elvärmare

Allmän beskrivning

  • Installeras ovan undertak och ger två-, tre- eller fyrvägsdiffusion
  • Luftinloppsgallret smälter in fint i alla typer av interiörer
  • Den lilla ramen passar perfekt för konventionella takplattor, och den är enkel att installera var som helst
  • Komforten säkerställs av fyrvägs lufttillförsel
  • Integrerade, fabriksmonterade kyl- och värmebatterier för applikationer med två rör, två rör med elvärme och fyra rör

Konstruerade för tystnad

  • Centrifugalfläktens unika utformning ger en mycket tyst drift.
  • Luftdonets särskilda form säkerställer en snabb blandning av tilluft och den omgivande luften.
  • AC-motorn med tre varvtal genererar extremt låga ljudnivåer
  • LEC-motorer (låg energiförbrukning) ger lägre energikostnader, ökad komfort, maximal flexibilitet och förlängd servicelivslängd

Filter

  • Veckad filtreringsyta som ger 87 % större yta jämfört med traditionella filter
  • Lättåtkomlig för enkel rengöring
comparative-table-carrier-regulations-se

Denna tabell ger en snabb och enkel översikt över våra produkters viktigaste funktioner. För mer information om produkterna och för att göra det bästa valet, se deras detaljerade produktblad.

*Fristående: Lead/lag kan konfigureras via enheten för applikationen när KNX-bussen är ansluten. BMS krävs inte i detta fall.

Serien finns i två modeller och sex storlekar:

  • KOMPAKT MODELL som passar under 600 x 600 mm undertak
    • Tre olika storlekar som finns tillgängliga med två rör, fyra rör och två rör + elvärmare
  • STOR MODELL med måtten 900 x 900 mm
    • Tre olika storlekar som finns tillgängliga med två rör, fyra rör och/eller två rör + elvärmare

Allmän beskrivning

  • Installeras ovan undertak och ger två-, tre- eller fyrvägsdiffusion
  • Luftinloppsgallret smälter in fint i alla typer av interiörer
  • Den lilla ramen passar perfekt för konventionella takplattor, och den är enkel att installera var som helst
  • Komforten säkerställs av fyrvägs lufttillförsel
  • Integrerade, fabriksmonterade kyl- och värmebatterier för applikationer med två rör, två rör med elvärme och fyra rör

Konstruerade för tystnad

  • Centrifugalfläktens unika utformning ger en mycket tyst drift.
  • Luftdonets särskilda form säkerställer en snabb blandning av tilluft och den omgivande luften.
  • AC-motorn med tre varvtal genererar extremt låga ljudnivåer
  • LEC-motorer (låg energiförbrukning) ger lägre energikostnader, ökad komfort, maximal flexibilitet och förlängd servicelivslängd

Filter

  • Veckad filtreringsyta som ger 87 % större yta jämfört med traditionella filter
  • Lättåtkomlig för enkel rengöring
comparative-table-carrier-regulations-se

Denna tabell ger en snabb och enkel översikt över våra produkters viktigaste funktioner. För mer information om produkterna och för att göra det bästa valet, se deras detaljerade produktblad.

*Fristående: Lead/lag kan konfigureras via enheten för applikationen när KNX-bussen är ansluten. BMS krävs inte i detta fall.

Documents


Kan kanske intressera