Skip to main content

Termostat - 33ET+
33ET+

Carrier 33ET+ termostaten är en grundläggande, väggmonterad modell avsedd för styrning av hydrauliska fläktkonvektorer med AC- eller EC-motorer. Den erbjuder viktiga funktioner såsom automatisk omkoppling mellan värme och kyla, frostskydd, elektrisk värmare och veckoprogrammering, och garanterar pålitlig termisk komfort och energibesparingar i bostäder eller kommersiella miljöer.

Den elektroniska termostaten 33ET+ finns för vattenreglering och ventilation. För vattenreglering verkar den på ventiler med 230 V TOR-termomotorer. För ventilation kan den användas med antingen:

  • 3-stegs 230 V växelströmsmotor
  • 3-stegs 0–10 V EC-motor

Termostatserien 33ET+ omfattar följande modeller:

  • 33ET+A för 2-rörs växelströmsmotor
  • 33ET+B för 4-rörs växelströmsmotor
  • 33ET+C för 2-rörs EC-motor + elektrisk värmare
  • 33ET+D för 4-rörs EC-motor

Termostaten är avsedd för infälld montering och skruvas fast i en standardinfälld monteringsdosa på 60 mm.

Den kan också monteras på ytan med hjälp av medföljande tillbehör.

Funktioner:

  • Manuell eller automatisk växling mellan uppvärmning och kylning.
  • Fyra driftlägen: Komfort, Ekonomi, Frostskydd och Av.
  • Strömförsörjning: 230 V
  • Manuell eller automatisk fläktstyrning med tre hastigheter.
  • Veckoprogrammering.
  • Omkoppling via sensor eller torrkontakt.
  • Elektrisk värmare (33ET+C endast för två-rörs, två-tråds system).
  • Den har en potentialfri ingång för ett fönsterkontakt.
  • Omkopplingssondssats: möjliggör automatisk detektering av omkoppling från uppvärmnings- till kylningsläge (och vice versa) i tvårörssystem. Satsen innehåller en sond, en 2,5 meter lång kabel, Faston-klämmor och en adapter. Denna viktiga enhet säkerställer automatisk lägesomkoppling beroende på temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet.

  • Ytmonterad låda: Används för att installera termostaten på en vägg när infälld montering inte är möjlig. Säkerställer en ren, diskret och skyddad väggmontering.

  • Relésats: Obligatorisk för styrning av elektriska värmare upp till 2 000 W.

Den elektroniska termostaten 33ET+ finns för vattenreglering och ventilation. För vattenreglering verkar den på ventiler med 230 V TOR-termomotorer. För ventilation kan den användas med antingen:

  • 3-stegs 230 V växelströmsmotor
  • 3-stegs 0–10 V EC-motor

Termostatserien 33ET+ omfattar följande modeller:

  • 33ET+A för 2-rörs växelströmsmotor
  • 33ET+B för 4-rörs växelströmsmotor
  • 33ET+C för 2-rörs EC-motor + elektrisk värmare
  • 33ET+D för 4-rörs EC-motor

Termostaten är avsedd för infälld montering och skruvas fast i en standardinfälld monteringsdosa på 60 mm.

Den kan också monteras på ytan med hjälp av medföljande tillbehör.

Funktioner:

  • Manuell eller automatisk växling mellan uppvärmning och kylning.
  • Fyra driftlägen: Komfort, Ekonomi, Frostskydd och Av.
  • Strömförsörjning: 230 V
  • Manuell eller automatisk fläktstyrning med tre hastigheter.
  • Veckoprogrammering.
  • Omkoppling via sensor eller torrkontakt.
  • Elektrisk värmare (33ET+C endast för två-rörs, två-tråds system).
  • Den har en potentialfri ingång för ett fönsterkontakt.
  • Omkopplingssondssats: möjliggör automatisk detektering av omkoppling från uppvärmnings- till kylningsläge (och vice versa) i tvårörssystem. Satsen innehåller en sond, en 2,5 meter lång kabel, Faston-klämmor och en adapter. Denna viktiga enhet säkerställer automatisk lägesomkoppling beroende på temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet.

  • Ytmonterad låda: Används för att installera termostaten på en vägg när infälld montering inte är möjlig. Säkerställer en ren, diskret och skyddad väggmontering.

  • Relésats: Obligatorisk för styrning av elektriska värmare upp till 2 000 W.

Documents


Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med