Skip to main content

Idrofan® - Hydroniska fläktvektorer I undertak
42NX

Kyleffekt : 0.9-11 kW

Värmeeffekt : 0.8-12 kW

Luftflöde : 140-1 900 m³/h

Carrier 42NX är tillgänglig i olika storlekar med två rör, två rör plus elvärme eller fyrarörs batterier, med ett luftflödesområde mellan 140 och 1 900 m³/h, ett totalt kyleffektsområde mellan 0,9 kW och 11 kW och ett nominellt värmeeffektsområde mellan 0,8 kW och 12 kW.
  • Moduluppbyggd enhet med horisontella kanaler
  • Extremt tyst drift
  • Låg energiförbrukning
  • Flexibilitet för enklare installation
  • Förbättrad bekvämlighet
  • Effektiv inomhusluftkvalitet

Allmän beskrivning

  • Kompakt och moduluppbyggd enhet med kanaler, konstruerad för alla installationer av undertak
  • Tillförlitlig och ekonomisk för allmänventilation i fastigheter
  • Låg höjd
  • Extremt låga ljudnivåer för applikationer med kanaler
  • EC-motor med variabelt varvtal och låg energiförbrukning
  • Högtryckscentrifugalfläkt
  • Fabriksinstallerade tillbehör för snabb och enkel installation i undertak

Flexibel konfiguration

  • Med fria inlopp och/eller utlopp
  • Med en rektangulär fläns för uteluftsinblandning och/eller utlopp (enkelt att ansluta fläktbatteriet till luftkanalsystemet)
  • Med till- eller frånluftsboxar för inlopp och/eller utlopp inklusive ett stort antal anslutningsdiametrar på 160, 200 eller 250 mm enligt enhetsstorlek
comparative-table-carrier-regulations-se

Denna tabell ger en snabb och enkel översikt över våra produkters viktigaste funktioner. För mer information om produkterna och för att göra det bästa valet, se deras detaljerade produktblad.

*Fristående: Lead/lag kan konfigureras via enheten för applikationen när KNX-bussen är ansluten. BMS krävs inte i detta fall.

Allmän beskrivning

  • Kompakt och moduluppbyggd enhet med kanaler, konstruerad för alla installationer av undertak
  • Tillförlitlig och ekonomisk för allmänventilation i fastigheter
  • Låg höjd
  • Extremt låga ljudnivåer för applikationer med kanaler
  • EC-motor med variabelt varvtal och låg energiförbrukning
  • Högtryckscentrifugalfläkt
  • Fabriksinstallerade tillbehör för snabb och enkel installation i undertak

Flexibel konfiguration

  • Med fria inlopp och/eller utlopp
  • Med en rektangulär fläns för uteluftsinblandning och/eller utlopp (enkelt att ansluta fläktbatteriet till luftkanalsystemet)
  • Med till- eller frånluftsboxar för inlopp och/eller utlopp inklusive ett stort antal anslutningsdiametrar på 160, 200 eller 250 mm enligt enhetsstorlek
comparative-table-carrier-regulations-se

Denna tabell ger en snabb och enkel översikt över våra produkters viktigaste funktioner. För mer information om produkterna och för att göra det bästa valet, se deras detaljerade produktblad.

*Fristående: Lead/lag kan konfigureras via enheten för applikationen när KNX-bussen är ansluten. BMS krävs inte i detta fall.

Documents