Idrofan® - High wall fläktkonvektor
42WM
Kyleffekt: 1,2-3,8 kW
Värmeeffekt : 1,3-4,3 kW
42WM är en hydraulisk high wall-fläktkonvektor som finns tillgänglig i två modeller och fyra storlekar. Enhetens moderna och tilltalande designen i RAL 9003-färger gör det möjligt att använda den i alla typer av miljöer.
- Enkel installation
- Modern design
- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- två modeller och fyra storlekar
- Kyleffekt från 1,2 kW till 3,8 kW
- två versioner:
- Tvårörs system för värme- eller kyldrift
- Kyldrift och/eller värmedrift med två rör och elvärmare + elvärmare
Hölje
- Tillverkad av självsläckande ABS UL94 HB-plast med hög standard och beständighet mot åldring. Luftspridaren anpassas manuellt i basversionen och med fjärrkontroll i T-versionen
Luftfilter
- Tvättbara, förnybara syntetiska filter, lättillgängliga
Fläkt
- Tvärströmsfläkt av plast
Elmotor
- AC-version
- Motorn drivs av enfasström, har sex varvtalslägen varav tre är anslutna till en kondensator
- Monterad på tätade lager och åtdragen med vibrationsdämpande och självsmörjande fästen
- Internt värmeskydd med automatisk återställning, skydd IP20, klass B
- EC-version
- Elmotor med borstlös elmotor med permanentmagnet som drivs med omkonstruerad ström enligt en BLAC-sinusformad våg
Värmeväxlarbatteri
- Består av ett draget kopparrör och aluminiumlameller som är mekaniskt fästade på röret genom en expansionsprocess
- Ej lämplig för korrosiva miljöer eller miljöer där aluminium utsätts för korrosion
Denna tabell ger en snabb och enkel översikt över våra produkters viktigaste funktioner. För mer information om produkterna och för att göra det bästa valet, se deras detaljerade produktblad.
*Fristående: Lead/lag kan konfigureras via enheten för applikationen när KNX-bussen är ansluten. BMS krävs inte i detta fall.
- Elvärmare
- Hermetiskt sluten, levereras i batteriets rör
- 230 V enfasmatning
- Utrustad med överhettningsskydd
- Två säkerhetstermostater: manuell eller automatisk återställning
- Tvåvägsventil
- Trevägsventil
- 230 V på/av-ställdon
- Styrs med en infraröd fjärrkontroll
- Kondensatdräneringspump
- Montagesats för tvåvägsventil
- Montagesats för trevägsventil
- två modeller och fyra storlekar
- Kyleffekt från 1,2 kW till 3,8 kW
- två versioner:
- Tvårörs system för värme- eller kyldrift
- Kyldrift och/eller värmedrift med två rör och elvärmare + elvärmare
Hölje
- Tillverkad av självsläckande ABS UL94 HB-plast med hög standard och beständighet mot åldring. Luftspridaren anpassas manuellt i basversionen och med fjärrkontroll i T-versionen
Luftfilter
- Tvättbara, förnybara syntetiska filter, lättillgängliga
Fläkt
- Tvärströmsfläkt av plast
Elmotor
- AC-version
- Motorn drivs av enfasström, har sex varvtalslägen varav tre är anslutna till en kondensator
- Monterad på tätade lager och åtdragen med vibrationsdämpande och självsmörjande fästen
- Internt värmeskydd med automatisk återställning, skydd IP20, klass B
- EC-version
- Elmotor med borstlös elmotor med permanentmagnet som drivs med omkonstruerad ström enligt en BLAC-sinusformad våg
Värmeväxlarbatteri
- Består av ett draget kopparrör och aluminiumlameller som är mekaniskt fästade på röret genom en expansionsprocess
- Ej lämplig för korrosiva miljöer eller miljöer där aluminium utsätts för korrosion
Denna tabell ger en snabb och enkel översikt över våra produkters viktigaste funktioner. För mer information om produkterna och för att göra det bästa valet, se deras detaljerade produktblad.
*Fristående: Lead/lag kan konfigureras via enheten för applikationen när KNX-bussen är ansluten. BMS krävs inte i detta fall.
- Elvärmare
- Hermetiskt sluten, levereras i batteriets rör
- 230 V enfasmatning
- Utrustad med överhettningsskydd
- Två säkerhetstermostater: manuell eller automatisk återställning
- Tvåvägsventil
- Trevägsventil
- 230 V på/av-ställdon
- Styrs med en infraröd fjärrkontroll
- Kondensatdräneringspump
- Montagesats för tvåvägsventil
- Montagesats för trevägsventil