Skip to main content

Precisionsskåp
50CO

Kyleffekt: 40-130 kW

Luftflöde: 10 000-27 000 m³/h

Enhet för datorrum som är särskilt anpassad för att uppfylla behoven för rum med höga temperaturer eller känsliga installationsplatser (datorhallar, datorsalar, autocom-rum, med mera).
  • Brett utbud av vattenkylare som består av en enskild enhet
  • Kompakt och snygg design
  • EC-motor som sparar energi
  • Automatiskt anpassad styrning
  • Enkel installation
  • fem storlekar tillgängliga
  • Specificerat luftflöde: 10 000 till 27 000 m3/h

Hölje

  • Dubbelväggskonstruktion
  • RAL 7035 och 7024 grå förbelagd, löstagbar panel

Filtrering

  • G4 eller G7 filterceller
  • Komprimerade filterceller för att säkerställa fullständigt läckagefria förseglingar
  • Filtrets nedsmutsningsvärden övervakas av en analog givare och visas på styrenheten

Tvärsnitt kylbatteri

  • Kopparrör, aluminiumlameller
  • Dropplåt för kondensvatten i rostfritt stål eller aluminium
  • Monterad och ansluten tvåvägs- eller trevägsreglerventil

Ventilationsområde

  • Centrifugalpluggfläkt, används med en EC-motor med elektronisk strömvändning
  • EC-motor: fläktanpassning genom manuell justering eller självreglerande justering genom styrenheten

Elskåp

  • Huvudbrytare
  • Regleras av en Carrier CCU-styrenhet
  • Returluftsstyrning med den torra termometerns temperatur
  • Styrning av returluftens luftfuktighet
  • Vattenläckagedetektering
  • Kontakt för fjärrkontroll och felöversikt

Carrier CCU-styrenhet

  • Skärm med plats för 160 tecken som visar bruksanvisningar, driftstatusar, fel och lösningar
  • Konfigurerbar styrenhet
  • Två felnivåer
  • Övervakning av drifttider
  • Elvärmare
  • Varmvattenbatteri
  • Befuktare
  • Frikylningsbox
  • Stödgrund för tilluft via upphöjt golv
  • Skyddslager i hölje med galler eller spjäll
  • Till- eller frånluftsbox för tilluft
  • Motoriserade spjäll vid intaget
  • Brandtermostat
  • Givare för lägsta nivå av tilluft
  • LON-gateway
  • Växlande (CO) termostat
  • fem storlekar tillgängliga
  • Specificerat luftflöde: 10 000 till 27 000 m3/h

Hölje

  • Dubbelväggskonstruktion
  • RAL 7035 och 7024 grå förbelagd, löstagbar panel

Filtrering

  • G4 eller G7 filterceller
  • Komprimerade filterceller för att säkerställa fullständigt läckagefria förseglingar
  • Filtrets nedsmutsningsvärden övervakas av en analog givare och visas på styrenheten

Tvärsnitt kylbatteri

  • Kopparrör, aluminiumlameller
  • Dropplåt för kondensvatten i rostfritt stål eller aluminium
  • Monterad och ansluten tvåvägs- eller trevägsreglerventil

Ventilationsområde

  • Centrifugalpluggfläkt, används med en EC-motor med elektronisk strömvändning
  • EC-motor: fläktanpassning genom manuell justering eller självreglerande justering genom styrenheten

Elskåp

  • Huvudbrytare
  • Regleras av en Carrier CCU-styrenhet
  • Returluftsstyrning med den torra termometerns temperatur
  • Styrning av returluftens luftfuktighet
  • Vattenläckagedetektering
  • Kontakt för fjärrkontroll och felöversikt

Carrier CCU-styrenhet

  • Skärm med plats för 160 tecken som visar bruksanvisningar, driftstatusar, fel och lösningar
  • Konfigurerbar styrenhet
  • Två felnivåer
  • Övervakning av drifttider
  • Elvärmare
  • Varmvattenbatteri
  • Befuktare
  • Frikylningsbox
  • Stödgrund för tilluft via upphöjt golv
  • Skyddslager i hölje med galler eller spjäll
  • Till- eller frånluftsbox för tilluft
  • Motoriserade spjäll vid intaget
  • Brandtermostat
  • Givare för lägsta nivå av tilluft
  • LON-gateway
  • Växlande (CO) termostat

Documents


Fungerar bra tillsammans med