Ir al contenido principal

Conducto de baja silueta
40VD*L-7E

Tipo: conducto

Tipo de motor: DC

Capacidad: 1,5-7,1 kW

  • Diseño ultrafino: altura de 185 mm para adaptarse a espacios limitados
  • Motor DC con 6 velocidades del ventilador que garantizan un adecuado control para alcanzar el confort
  • Bomba de drenaje incorporada
  • Retorno de aire trasero o inferior
  • Ajuste de la presión estática 0/30 Pa
  • Puede instalarse con o sin plénum de descarga y retorno

carrier-XCT-logo
Diseño de baja silueta, ligero y compacto
  • 185 mm de altura
Instalación sencilla
  • Paneles de entrada y salida opcionales disponibles
Bomba de drenaje incorporada
  • Con una altura de bombeo de 600 mm
Comodidad
  • Filtro lavable incluido
  • Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
Practicidad
  • Colocación opcional del retorno del aire
  • Instalación sencilla
  • Presión estática ajustable
  • Selección flexible según la instalación real
  • Paneles de entrada y salida opcionales
Diseño de baja silueta, ligero y compacto
  • 185 mm de altura
Instalación sencilla
  • Paneles de entrada y salida opcionales disponibles
Bomba de drenaje incorporada
  • Con una altura de bombeo de 600 mm
Comodidad
  • Filtro lavable incluido
  • Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
Practicidad
  • Colocación opcional del retorno del aire
  • Instalación sencilla
  • Presión estática ajustable
  • Selección flexible según la instalación real
  • Paneles de entrada y salida opcionales
carrier-vrf-indoor-units-es
Una unidad interior para cada escenario

Carrier ofrece una amplia variedad de unidades interiores estéticas y silenciosas. Con 4 tipos de cassettes, 3 tipos de conductos, 5 tipos de unidades de consola y murales y 1 tipo de unidad de ventilación, seguro que encontrará la unidad interior adecuada para su necesidad.

Documents


Funciona con


Control