Bomba de calor de un ventilador de descarga frontal de 4-5 CV
38VS*C7SH
Refrigerante: R-410A
Tipo de unidad exterior: descarga frontal
Capacidad: 4/5 CV
Diseño compacto para una aplicación flexible en espacios reducidos o estrechos
- Modo de calefacción o refrigeración
- Tipo de compresor: Twin Rotary
- Número máximo de IDU: 8
- Compatible con todos los controles y todas las unidades interiores de Carrier
Instalación sencilla
- 2 caras - 4 asas: fácil de transportar
- Panel de prueba 888
- Conexión de tubería de 4 vías: fácil de instalar
- Peso neto inferior a 90 kg
- Diseño compacto con un espacio ocupado en el suelo de tan solo 0,35 m²
- Carga de refrigerante limitada con 3,3 kg
- aporta mayor eficiencia al funcionamiento con carga parcial
- Mayor confort con un ventilador aerodinámico
- Disminuye el nivel acústico en 3 dB(A)
Instalación sencilla
- 2 caras - 4 asas: fácil de transportar
- Panel de prueba 888
- Conexión de tubería de 4 vías: fácil de instalar
- Peso neto inferior a 90 kg
- Diseño compacto con un espacio ocupado en el suelo de tan solo 0,35 m²
- Carga de refrigerante limitada con 3,3 kg
- aporta mayor eficiencia al funcionamiento con carga parcial
- Mayor confort con un ventilador aerodinámico
- Disminuye el nivel acústico en 3 dB(A)
Carrier presenta XCT7, su última generación de sistemas de caudal de refrigerante variable
Los sistemas VRF XCT7 ofrecen ventajas inigualables a los clientes, como la máxima fiabilidad, el rendimiento mejorado del sistema, una alta eficiencia, un amplio rango de operación, una instalación sencilla y una gran flexibilidad.
Carrier VRF : unidades exteriores de descarga frontal
Esta nueva gama incluye unidades exteriores de descarga frontal, perfectamente adecuadas para espacios pequeños o estrechos.
Con su diseño compacto, las unidades XCT7 de descarga frontal son fáciles de instalar y mantener. Descubra todas las características del XCT7 en nuestro vídeo.
Con su diseño compacto, las unidades XCT7 de descarga frontal son fáciles de instalar y mantener. Descubra todas las características del XCT7 en nuestro vídeo.