R-32
Carrier ha seleccionado el refrigerante R-32 para sustituir al refrigerante R-410A en enfriadoras y bombas de calor comerciales con tecnología scroll. Se ha elegido el R 32 por su menor impacto ambiental, alta eficiencia energética, amplia disponibilidad y facilidad de uso.

El refrigerante R-32 ayuda a proteger el medio ambiente
- PCA mucho más bajo -68 % -68%
- Importante reducción de la carga de refrigerante del sistema en las enfriadoras Aquasnap® hasta un 30 %
- El PCA más bajo y la menor carga del sistema se combinan para reducir la huella de carbono -77 %
Nota: El PCA es conforme al AR4 del IPCC y la reducción de la carga de refrigerante se ha calculado en comparación con la generación anterior que usaba R-410A

El R-32 es eficiente energéticamente
- Con hasta un 10 % más de eficiencia energética que el R410A
- Apto para todos los climas
- Las enfriadoras Aquasnap® con R-32 superan los requisitos de diseño ecológico del SEER 2021

El R-32 es fácil y seguro de usar
- R-32 es una solución probada y de confianza que ya se utiliza en climatización residencial (millones de AC en uso).
- Complemento de carga fácil de refrigerante
- Disponible en todos los distribuidores de refrigerantes.
Los productos Aquasnap® de Carrier están disponibles en la versión con R-32
La opiníon de los expertos

Anthony Conde Álvarez
Director de Servicio de Atención al Cliente

Benoit Parlier
Director de I+D

William Doll
Director de Marketing

Yoan Simon
Director de Ventas