Baterías de microcanales NOVATION®
En 2006, Carrier fue la primera empresa que presentó la tecnología de microcanales (MCHE) en la industria del aire acondicionado comercial. Los intercambiadores MCHE son 100 % de aluminio. Desde 2011, se ofrece una nueva generación de microcanales: Microcanal NOVATION®
- Resistencia superior a la corrosión, gracias a su construcción de una sola pieza
- Resistencia mecánica superior
- Mayor fiabilidad de montaje, solo una soldadura fuerte automatizada en comparación con las baterías convencionales
- Tecnología probada
- Facilidad de limpieza
- Reducción de la carga de refrigerante en hasta un 50 % frente a las baterías tradicionales de Cu/Al.
- Mejor rendimiento térmico frente a las baterías de Cu/Al.
- Peso ligero que reduce el impacto ambiental de CO2 durante el transporte.
- Más finas para reducir las pérdidas de presión del aire en un 50 % y el consumo de energía del ventilador.
- Menos obstrucciones, lo que permite alargar el rendimiento de la unidad.
Recubrimiento estándar
Las baterías MCHE estándar son idóneas para cualquier entorno no corrosivo.
Recubrimiento Enviro-Shield®
Enviro-Shield® es un recubrimiento de conversión a nanoescala que cubre de manera uniforme toda la superficie de la batería. El tratamiento de baterías de Carrier se aplica por inmersión (no por pulverización ni por barniz), lo que proporciona una cobertura de protección completa y fiable. La protección Enviro-Shield® duplica la resistencia a la corrosión de la batería MCHE sin afectar al rendimiento del intercambio de calor.
Recubrimiento Super Enviro Shield
Las baterías MCHE Super Enviro-Shield® presentan un recubrimiento de epoxi extremadamente duradero y flexible que se aplica de manera uniforme sobre todas las superficies de la batería para lograr un aislamiento completo del entorno contaminado.
El revestimiento Super Enviro-Shield® proporciona una protección superior contra los ambientes corrosivos extremos.