Bomba de calor de dos ventiladores de descarga frontal de 4-5-6 CV
38VS*17S/3H
Refrigerante: R-410A
Tipo de unidad exterior: descarga frontal
Capacidad: 4/5/6 CV
Diseño compacto para una aplicación flexible en espacios reducidos o estrechos
- Modo de calefacción o refrigeración
- Tipo de compresor: Twin Rotary
- Número máximo de IDU: 13
- Compatible con todos los controles y todas las unidades interiores de Carrier
Mayor potencia de calefacción gracias a la entalpía de inyección
Compresor DC Inverter
Motor y ventilador DC:- aporta mayor eficiencia al funcionamiento con carga parcial
Bajo nivel sonoro
- Función de funcionamiento en modo nocturno
- Aerodinámica optimizada
- 2 caras - 4 asas: fácil de transportar
- Panel de prueba 888
- Conexión de tubería de 4 vías: diseño e instalación adaptables, conexión flexible.
- Diseño compacto de descarga
- Cuadro de control con diseño de bisagra, frontal
- Panel de visualización de los parámetros en el lado
- Tubería larga, gran altura de caída
- Diseño de rejilla de entrada de aire en el panel lateral derecho
- Tecnología de control de refrigerante
- Sensor de presión doble alta y baja
Mayor potencia de calefacción gracias a la entalpía de inyección
Compresor DC Inverter
Motor y ventilador DC:- aporta mayor eficiencia al funcionamiento con carga parcial
Bajo nivel sonoro
- Función de funcionamiento en modo nocturno
- Aerodinámica optimizada
- 2 caras - 4 asas: fácil de transportar
- Panel de prueba 888
- Conexión de tubería de 4 vías: diseño e instalación adaptables, conexión flexible.
- Diseño compacto de descarga
- Cuadro de control con diseño de bisagra, frontal
- Panel de visualización de los parámetros en el lado
- Tubería larga, gran altura de caída
- Diseño de rejilla de entrada de aire en el panel lateral derecho
- Tecnología de control de refrigerante
- Sensor de presión doble alta y baja
Carrier presenta XCT7, su última generación de sistemas de caudal de refrigerante variable
Los sistemas VRF XCT7 ofrecen ventajas inigualables a los clientes, como la máxima fiabilidad, el rendimiento mejorado del sistema, una alta eficiencia, un amplio rango de operación, una instalación sencilla y una gran flexibilidad.
Carrier VRF : unidades exteriores de descarga frontal
Esta nueva gama incluye unidades exteriores de descarga frontal, perfectamente adecuadas para espacios pequeños o estrechos.
Con su diseño compacto, las unidades XCT7 de descarga frontal son fáciles de instalar y mantener. Descubra todas las características del XCT7 en nuestro vídeo.
Con su diseño compacto, las unidades XCT7 de descarga frontal son fáciles de instalar y mantener. Descubra todas las características del XCT7 en nuestro vídeo.