Sistema Aquasmart™ Evolution
El sistema Aquasmart™ Evolution es un completo sistema hidráulico de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

Uso
El sistema Aquasmart™ ofrece el confort perfecto a los ocupantes de los edificios al tiempo que optimiza el funcionamiento económico en aplicaciones de hasta 2500 m².
Consta de hasta 128 unidades terminales fan coil, servidas por un máximo de dos enfriadoras o bombas de calor (maestra-esclava) para proporcionar refrigeración y calefacción a espacios ocupados y unidades de tratamiento de aire de renovación. El gestor de sistema puede integrarse completamente y controlar hasta ocho unidades de tratamiento de aire de renovación de Carrier.
Consta de hasta 128 unidades terminales fan coil, servidas por un máximo de dos enfriadoras o bombas de calor (maestra-esclava) para proporcionar refrigeración y calefacción a espacios ocupados y unidades de tratamiento de aire de renovación. El gestor de sistema puede integrarse completamente y controlar hasta ocho unidades de tratamiento de aire de renovación de Carrier.

Características y ventajas
- Maximizar el ahorro de energía en condiciones de confort
- Gestión de la zonificación, la ocupación y la temperatura de los edificios
- Las unidades terminales fan coil pueden organizarse en hasta 32 zonas
- Los componentes del sistema incluyen controles de comunicación que permiten al gestor del sistema la comunicación y la obtención de información sobre las necesidades del usuario y el funcionamiento
- Gestor de sistema Touch Pilot
- Interface de usuario
- Intuitiva pantalla táctil en color.
- Fácil configuración del sistema
- Gestión de la programación de períodos de ocupación/desocupación y funciones de arranque inteligente
- Compatible con un navegador web con acceso desde una ubicación remota
- El sistema Aquasmart™ es fácil de seleccionar y configurar gracias a que todas las unidades suministradas de fábrica se entregan con las válvulas y controles instalados, configurados y probados.
- Guía de selección rápida disponible para identificar y seleccionar rápidamente los componentes del sistema