![indoor-swimming-pool-2000x550](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,h_400,c_fill,g_center,q_auto,f_auto/v1607095666/carrier/commercial-hvac-europe/buildings/indoor-swimming-pool-2000x550.jpg)
Recuperación de calor, una oportunidad energética
Los edificios son responsables del 40% del consumo total de energía. De la energía consumida en los edificios comerciales, el 43% se utiliza para calentar el espacio y el agua. Implementar un medio más eficiente de proporcionar calor, representaría una tremenda oportunidad para reducir el consumo de energía en los edificios y, por lo tanto, reducir el consumo total de energía. Esto es posible mediante la aplicación de sistemas de refrigeración con capacidad de recuperación de calor. Las enfriadoras Carrier con capacidad de recuperación de calor pueden hacer precisamente eso; producir agua fría controlando la temperatura necesaria mientras generan agua caliente.
¿Cómo funciona esta solución?
En sistemas de agua, cuando sólo hay demanda de frío, la enfriadora produce agua fría en el evaporador mientras disipa el calor a través del condensador y, en última instancia, este es disipado al medio ambiente. Cuando hay una necesidad simultánea de agua fría y caliente, estas enfriadoras, incorporando algunos opcionales, tienen la capacidad de funcionar en modo de recuperación de calor. El calor recuperado puede ser redirigido para varias aplicaciones de calefacción y producción de agua caliente, algo que supone un ahorro de energía mientras se mantienen las condiciones de confort para los usuarios. Esta configuración puede aplicarse a enfriadoras aire-agua y agua-agua.
Más información sobre recuperación de calor
![carrier-recuperacion-de-calor](https://images.carriercms.com/image/upload/h_200,c_fit,q_auto,f_auto/v1606253744/carrier/commercial-hvac-europe/graphics/ES/carrier-recuperacion-de-calor.png)
![carrier-heat-reclaim-water-cooled-chillers-white-paper](https://images.carriercms.com/image/upload/h_200,c_fit,q_auto,f_auto/v1574432407/carrier/commercial-hvac/graphic-elements/carrier-heat-reclaim-water-cooled-chillers-white-paper.jpg)
![carrier-heat-reclaim-air-cooled-chillers-white-paper](https://images.carriercms.com/image/upload/h_200,c_fit,q_auto,f_auto/v1574433372/carrier/commercial-hvac/graphic-elements/carrier-heat-reclaim-air-cooled-chillers-white-paper.jpg)
Soluciones con recuperación de calor
![carrier-30XB-air-cooled-fixed-speed-screw-chiller-left](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867214/carrier/commercial-hvac-europe/products/chillers/carrier-30XB-air-cooled-fixed-speed-screw-chiller-left.jpg)
AIRE-AGUA
![carrier-30RQ--30RQP-air-to-water-scroll-heat-pump-size-410-right](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1590011866/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30RQ--30RQP-air-to-water-scroll-heat-pump-size-410-right.jpg)
AIRE-AGUA
![carrier-30XW-PZE-water-cooled-screw-chiller-hfo-refrigerant](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867214/carrier/commercial-hvac-europe/products/chillers/carrier-30XW-PZE-water-cooled-screw-chiller-hfo-refrigerant.jpg)
AGUA-AGUA
![carrier-61XWH-ZE-water-sourced-heat-pump-HFO-refrigerant](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1570001744/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-61XWH-ZE-water-sourced-heat-pump-HFO-refrigerant.jpg)
AGUA-AGUA
ALTA TEMPERATURA