Centros comerciales
Los centros comerciales requieren una variedad de soluciones de refrigeración, calefacción y climatización para superficies comerciales pequeñas y grandes con diversas configuraciones. Carrier ofrece soluciones centralizadas y descentralizadas con una extensa gama de productos y soluciones eficientes que satisfacen las necesidades de los diseñadores e instaladores.
Ventajas fundamentales
Para necesidades individuales pequeñas/medianas
Las soluciones de aire acondicionado autónomas y rentables para aplicaciones minoristas y/o almacenes son las unidades rooftop. Diseñados para su instalación al aire libre, estos sistemas aportan una solución sencilla y versátil para edificios nuevos y rehabilitados. Diversos tipos y opciones ofrecen refrigeración, calefacción y ventilación con distintos diseños, desde volumen constante hasta volumen variable.
Para centros más grandes
Los sistemas centralizados de enfriadoras y unidades de tratamiento de aire distribuyen agua enfriada y aire tratado al complejo comercial. Cada tienda selecciona los terminales de agua enfriada o las soluciones de tratamiento de aire compactas que más se ajustan a su diseño interior y a sus necesidades de confort.
Recuperación de calor
Carrier ofrece varias opciones de recuperación de calor, entre ellas soluciones muy eficientes en forma de unidades rooftop y unidades de tratamiento de aire. Estas pueden reducir el consumo de calefacción y, en algunos casos, reemplazar a componentes que utilizan combustibles alternativos.
Calidad del aire interior
Las soluciones de Carrier ayudan a garantizar y mantener un microclima muy controlado, con regulación de los niveles de temperatura y humedad, así como garantía de una calidad óptima del aire interior (niveles de eficiencia de filtrado y gestión de niveles de CO2).
Sistemas de control climático
Carrier diseña, desarrolla e implementa soluciones personalizadas de almacenamiento de energía térmica (TES, por sus siglas en inglés) para sistemas de HVAC con una demanda de refrigeración máxima superior a 500 kW. 100 % compatible con redes inteligentes, nuestra solución TES reduce la capacidad de las enfriadoras entre un 30 % y un 70 %, asegura la producción de refrigeración y optimiza la comodidad de los ocupantes.