Unidades exteriores VRF
Las unidades exteriores VRF de Carrier se encuentran disponibles en distintas versiones: descarga frontal o descarga superior (versiones con bomba de calor o recuperación de calor). Los modelos con bomba de calor ofrecen refrigeración o calefacción, mientras que aquellos con recuperación de calor pueden funcionar en modo refrigeración y calefacción de forma simultánea. Descubramos la solución de VRF que mejor encaja en su proyecto.
No se han encontrado resultados

Refrigerante: R-410A
Tipo de unidad exterior: Un ventilador con descarga frontal
Product Capacity (HP): 4-5 CV

Refrigerante: R-410A
Tipo de unidad exterior: Ventilador dual de descarga frontal
Product Capacity (HP): 4-5-6 CV

Refrigerante: R-410A
Tipo de unidad exterior: Ventilador dual de descarga frontal
Product Capacity (HP): 8-10-12 CV

Refrigerante: R-410A
Tipo de unidad exterior: Bomba de calor con descarga superior
Product Capacity (HP): 8-26 CV

Refrigerante: R-410A
Tipo de unidad exterior: Recuperación de calor con descarga superior
Product Capacity (HP): 8-22 CV