Refrigerantes PUREtec™
La solución para la excelencia medioambiental.
El reglamento sobre gases fluorados de la Unión Europea ha obligado a todo el sector a cambiar a una nueva generación de refrigerantes que, no solo protegerá la capa de ozono, sino que también producirá un calentamiento atmosférico muy reducido. Carrier afronta este reto y propone refrigerantes PUREtec™:
- una familia de soluciones de refrigerante a largo plazo.
- Selección de los refrigerantes HFO R-1234ze y R-1233zd para las unidades con compresor de tornillo.. Ofrece un índice de potencial de calentamiento atmosférico (PCA) inferior a 1 y no se ve afectado por el reglamento sobre gases fluorados
- Cero potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO)
- Aumento de la eficiencia energética de hasta el 5 % en comparación con las unidades que utilizan R-134A
Categorías de PCA de los refrigerantes
![]() |
||
| Muy alto | R-404A | |
| Alto | R-1334a, R-410A, R-407C, R-452A | |
| Medio | R32, mezclas R32/HFO, mezclas R-134a/HFO | |
| Bajo | Mezclas de HFO | |
| Muy bajo | Mezclas de HFO | |
| Ultrabajo | R-744 (CO2), R-717 (NH3), R-290 (propano)
HFO: R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd |
![]() |
Una gama completa de HFO para enfriadoras y bombas de calor con un intervalo de funcionamiento ampliado: hasta 85 °C
Amplio programa de investigación de refrigerantes PUREtec™ de Carrier
Se han evaluado alrededor de 320 refrigerantes en cuanto a:
- Potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO)
- Potencial de calentamiento atmosférico (PCA)
- Toxicidad
- Inflamabilidad
- Prestaciones
- Impacto de costes aplicados
- Impacto tecnológico
HFO R-1234ze, el mejor candidato para sustituir al HFC-R134a en todas las unidades con compresor de tornillo:
- Impacto limitado sobre el calentamiento atmosférico PCA <1* (próximo al de las sustancias naturales: CO2 PCA=1)
- No afectado por el plan de eliminación de gases fluorados por etapas de 2014
- Alta eficiencia: promueve el bajo consumo de energía primaria
- Envolvente operativa ampliada que permite nuevas posibilidades de aplicación
Asociación de componentes:
- Nuevo refrigerante y lubricante asociado
- Todos los componentes de subsistemas de las enfriadoras, incluida la tecnología patentada de Carrier: compresores e intercambiadores que garantizan un funcionamiento correcto y fiable
- Amplias pruebas de ejecución en el laboratorio de Carrier para enfriadoras y bombas de calor condensadas por aire y agua con compresor de tornillo
- Organismos notificados que participan en la certificación de calidad de la unidad
- Algoritmo de control exclusivo para optimizar el funcionamiento de la máquina
*Basado en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (PCA 7 según la evaluación de 2010 del Comité de Evaluación Científica del Protocolo de Montreal)