BluEdge®, Carrier's best-in-class service offering includes customizable plans to ensure your equipment's peak performance and longevity. The Carrier BluEdge service plans are backed by the human touch of unmatched expert technicians and the latest industry-leading technology.
And with digital connectivity enabled by Abound HVAC Performance, you'll receive the benefits of continuous digital monitoring, alarm management, and proactive insights to see issues before they arise so you can protect your investment.

Skorzystanie z oferowanych przez nas systemów analizy nowej generacji pozwoli poprawić czas pracy, przewidzieć potencjalne usterki i obniżyć koszty operacyjne.
- Maksymalizacja czasu pracy: szybsza, dokładniejsza diagnostyka i naprawa
- Maksymalizacja wydajności i okresu użytkowania sprzętu: proaktywne i prewencyjne systemy analizy
- Redukcja nieplanowanych wydatków: właściwa obsługa serwisowa we właściwym czasie i uniknięcie niepotrzebnych kosztów
- Poprawa stanu technicznego sprzętu HVAC: wizualizacja i najnowocześniejsze systemy przekazywania danych i analizy
- Oszczędność kosztów energii: optymalizacja wydajności sprzętu
Dzięki wsparciu naszego Centrum Sterowania BluEdge oraz lokalnych techników Carrier przeszkolonych w fabryce, klient będzie mieć dostęp do kluczowych funkcji, takich jak:
Analiza krytycznych alarmów i alertów
Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie ciągłego monitorowania
Bezpieczna łączność bezprzewodowa z platformą Carrier opartą na chmurze
Przesyłanie spójnych danych w celu wizualizacji stanu i elementów komercyjnego sprzętu HVAC,
A wkrótce zostaną również udostępnione raporty dotyczące działania agregatów chłodniczych i konserwacja predykcyjna.
Platforma Abound HVAC Performance umożliwia cyfrową łączność w ramach wszystkich oferowanych przez nas zindywidualizowanych pakietów usług BluEdge. Aby skorzystać z rozszerzonych funkcji cyfrowych, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Carrier Commercial, wypełnić nasz formularz kontaktowy lub zadzwonić na numer +48 22 336 08 00.
Oprócz platformy Abound HVAC Performance, Carrier oferuje dodatkowy pakiet rozwiązań opartych na łączności internetowej, które pomogą zoptymalizować i zarządzać zasobami oraz stanem technicznym obiektu. W celu uzyskania informacji na temat sposobu skorzystania z innych ofert Abound umożliwiających osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG należy zwrócić się do przedstawiciela Carrier.
Abound to platforma cyfrowa oparta na chmurze i pakiet cyfrowych usług serwisowych wykorzystujących zaawansowane technologie do gromadzenia, analizowania i wyświetlania danych w celu inteligentnego dostarczania wyników w czasie rzeczywistym. Abound umożliwia właścicielom i zarządcom budynków podejmowanie decyzji, dzięki którym administrowane przez nich obiekty staną się bardziej wydajne, komfortowe, przyjazne dla zdrowia i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Platforma do obsługi serwisowej BluEdge to program wielopoziomowy, który zapewnia klientom dostęp do bezkonkurencyjnej wiedzy specjalistycznej i serwisu oraz większe poczucie bezpieczeństwa przez cały okres eksploatacji urządzeń HVAC.
Często zadawane pytania
Abound HVAC Performance jest programem dostępnym w ramach trzech pakietów usług platformy serwisowej BluEdge (Core, Enhance, Elite). Zapewnia on cyfrowe rozwiązania, które umożliwiają klientowi skorzystanie z wizualizacji, doradztwa i optymalizacji cyklu eksploatacji i wydajności działania systemu HVAC za pomocą kompleksowych pulpitów nawigacyjnych, a także uzyskanie lepszego doradztwa w zakresie zarządzania sprzętem HVAC i optymalizacji systemu w celu osiągnięcia kluczowych wyników, takich jak czas pracy i komfort.
Abound HVAC Performance może zwiększyć produktywność dzięki przekazywanym w czasie rzeczywistym powiadomieniom i analizom dotyczącym stanu podłączonych urządzeń HVAC, dostarczanym na żądanie za pośrednictwem aplikacji na smartfona i strony internetowej. W zależności od pakietu usług, Abound HVAC Performance może zapewnić obsługę centrum sterowania dostępnego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, łatwy w obsłudze portal dla klientów, cyfrowy pulpit nawigacyjny przedstawiający dane w czasie rzeczywistym oraz bardziej zaawansowane analizy.
Abound HVAC Performance jest rozwiązaniem uzupełniającym umowy serwisowe/konserwacyjne, dostępnym w ramach trzech pakietów usług platformy serwisowej BluEdge (Core, Enhance, Elite). Oferty różnią się od siebie, zależnie od tego, jaki ogólny pakiet BluEdge uwzględnia zawarta przez klienta umowa serwisowa. Usługa Abound HVAC Performance może być dodana do umowy serwisowej BluEdge lub zakupiona jako niezależna oferta.
Oczywiście. Ponadto, pakiety Abound HVAC Performance można dodać do dowolnego pakietu umów serwisowych, niezależnie od ich poziomu.
Z Abound HVAC Performance jest kompatybilna szeroka gama agregatów chłodniczych, pomp ciepła, suchych chłodnic, central dachowych typu rooftop, central wentylacyjnych i sterowników CCU.
Aby sprawdzić, czy dany sprzęt jest kompatybilny, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Carrier Commercial.