System PlantCTRL™
System zarządzania i monitorowania chłodzenia i ogrzewania zakładu produkcyjnego
System PlantCTRL™ reguluje i kontroluje działanie wszystkich urządzeń Carrier odpowiedzialnych za produkcję ciepła. Ten system jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi i nowymi urządzeniami firmy Carrier i może obsługiwać od dwóch do kilku agregatów wody lodowej i/lub pomp ciepła.

System ten nadaje się do wszystkich zastosowań i jest w stanie zarządzać wszystkimi urządzeniami odpowiedzialnymi za chłodzenie lub wytwarzającymi ciepło oraz wszystkimi towarzyszącymi im urządzeniami hydraulicznymi:
- Agregaty wody lodowej
- Pompy ciepła
- Wieże chłodnicze
- Suche chłodnice
- Pomiar energii
- Zawory i pompy
Sterowanie i analiza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Dla procesów przemysłowych i klimatyzacji budynków

Przemysł/procesy
- System automatyki
- Bezpieczeństwo produkcji
- Szybki zwrot z inwestycji
- Oszczędność kosztów konserwacji i energii

Sektor usługowy/klimatyzacja
- Zarządzanie i kontrola instalacji HVAC klienta
- Optymalizacja zużycia energii
- Zgodność z przepisami energetycznymi
- Możliwość zdobycia punktów do certyfikacji budynku
Lokalny i zdalny monitoring
Możliwy jest lokalny monitoring instalacji za pomocą interfejsu użytkownika PlantCTRL™ lub komputera. Użytkownik może również zdalnie kontrolować swój system, korzystając z BMS lub dowolnego innego interfejsu (PC, tablet, . . . ). Obie opcje zapewniają dostęp do wszystkich parametrów pracy urządzeń w czasie rzeczywistym:

- Synoptyka instalacji
- Krzywe działania
- Programowanie harmonogramu
- Raporty z wydarzeń
- Status pracy urządzeń
- Zapis danych
Odkryj nasze niestandardowe rozwiązania w zakresie sterowania i-Vù®
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najważniejsze cechy
- Zarządzanie i kontrola instalacji HVAC przez klienta
- Zarządzanie energią
- Bezpieczeństwo pracy
- Monitoring instalacji