Skip to main content

AquaForce® - Refrigeratore di liquido a vite raffreddato ad aria, velocità variabile
30KAV

Refrigerante: R-134a

Compressore: a vite, velocità variabile

Potenza frigorifera nominale: 490-1.100 kW


I refrigeratori di liquido AquaForce® Vision 30KAV con Greenspeed® Intelligence sono la soluzione premium per applicazioni commerciali e industriali per le quali installatori, consulenti e proprietari di edifici richiedono affidabilità superiore e prestazioni ottimali, soprattutto a carico parziale.

  • Prestazioni eccezionali
  • Bassi livelli sonori
  • Intelligenza e connettività
  • Ecosostenibilità
  • Ampia gamma di applicazioni
  • Facilità di installazione e di manutenzione

La gamma è disponibile in 4 livelli di efficienza:

  • Unità standard 30KAV con compressori a vite a velocità variabile
  • 30KAV con ventilatori EC (opzione 17) - migliora l'efficienza energetica stagionale
  • 30KAV con High Energy Efficiency (opzione 119) - dotata di una superficie supplementare di scambio termico per offrire prestazioni ottimali sia a pieno carico che a carico parziale
  • 30KAV con High Energy Efficiency+ (opzione 119+) - dotata di ventilatori EC e superficie aggiuntiva di scambio termico per fornire la massima efficienza energetica stagionale possibile

Prestazioni energetiche eccezionali

  • Compressori a vite a velocità variabile (30KAV)
  • Seconda generazione di compressori Carrier a doppia vite a velocità variabile e ad alta efficienza, con valvola di controllo dell'indice di volume integrata (Vi) per prestazioni ottimali a carico pieno e parziale
  • Ventilatori Flying Bird™ a velocità variabile con motore EC che minimizza il consumo di energia
  • Condensatore in alluminio Novation® con batterie a microcanali ad alta efficienza
  • Prestazioni elettriche ottimizzate
  • Modulo idronico con pompa doppia a velocità variabile
  • Monitoraggio energetico intelligente

Affidabilità integrata e manutenzione facile

  • I compressori a vite sono di tipo industriale con cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
  • Ventilatori a velocità variabile
  • Scambiatori di calore a microcanali in alluminio (MCHE) Novation® con elevata resistenza alla corrosione
  • Evaporatore allagato con tubi dell'acqua pulibili meccanicamente
  • Due circuiti refrigeranti indipendenti per garantire il raffreddamento parziale
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento

  • La tecnologia Greenspeed® Intelligence, caratterizzata da compressori a vite e ventilatori del condensatore a velocità variabile, minimizza i livelli sonori durante il funzionamento a carico parziale
  • Nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z con risonatori acustici integrati
  • 6a generazione dei silenziosi ventilatori Flying Bird™
  • 4 livelli sonori per adattarsi agli ambienti più sensibili

Installazione semplice e veloce

  • Pompe integrate a velocità variabile fino a 800 kW
  • Unità compatte, per semplificare trasporto e installazione
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Collegamenti idronici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Tutela ambientale

  • Contatore di energia automatico
  • R-134a: refrigerante HFC con potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero
  • 40% meno refrigerante grazie alla tecnologia a microcanali
  • Circuiti refrigeranti a tenuta stagna
  • Software di rilevamento perdite + notifica
  • Ingresso di rilevamento perdite di refrigerante (opzionale)

Progettato con in mente le nuove costruzioni "verdi"

  • Certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)

Nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z

  • Compressore a doppia vite ottimizzato per il funzionamento a velocità variabile
  • Azionamento separato dell'inverter raffreddato ad aria per una maggiore affidabilità
  • Integrated Resonator Array (IRA) per ridurre il livello sonoro fino a 6 dB (A) rispetto alla precedente generazione 06T
  • Valvola di non ritorno integrata per uno spegnimento silenzioso
  • Vita utile dei cuscinetti superiore alle 100.000 ore
  • Un separatore d'olio dedicato è installato alla mandata di ogni compressore per garantire il massimo ritorno dell'olio
  • La valvola di controllo dell'indice di volume (Vi) rappresenta un metodo affidabile per la regolazione del rapporto di compressione, al fine di rispondere meglio alla domanda del sistema
  • I compressori a vite funzionano in base al principio volumetrico per comprimere il gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, se nel condensatore è presente una pressione insolitamente alta, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
  • Il silenziatore nella linea di separazione dell'olio riduce considerevolmente le pulsazioni del gas di mandata, per un funzionamento molto più silenzioso
carrier-compressore-a-vite-06Z-per-refrigeratori
  • 30KAV std: SEER LT 12/7 fino a 5,34 e SEPR HT 12/7 fino a 6,54
  • 30KAV con motoventilatori EC (opzione 17) SEER LT fino a 5,42 e SEPR HT fino a 6,62
  • 30KAV con High Energy Efficiency (opzione 119) SEER LT fino a 5,44 e SEPR HT fino a 7,03
  • 30KAV con High Energy Efficiency+ (opzione 119+) SEER LT fino a 5,53 e SEPR HT fino a 7,14

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 7''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-refrigeratore-raffreddato-ad-aria-schermata-di-controllo-30KAV-30KAVP

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Comando pompa dell'acqua

Gestione remota (opzione EMM)

  • Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
  • Ventilatori EC (30KAV)
  • High Energy Efficiency e High Energy Efficiency+ (30KAV)
  • Pompe doppie a velocità variabile, bassa e alta pressione
  • Bassa e bassissima rumorosità
  • Griglie e pannelli laterali dell'involucro
  • Funzionamento a temperature ambiente elevate, fino a 55 °C
  • Quadro di controllo IP 54
  • Rivestimento in alluminio dell'evaporatore e delle pompe
  • Valvole di servizio
  • Interfacce di comunicazione BACnet, JBus e Lon
  • Connettività wireless per il monitoraggio remoto dell'energia

La gamma è disponibile in 4 livelli di efficienza:

  • Unità standard 30KAV con compressori a vite a velocità variabile
  • 30KAV con ventilatori EC (opzione 17) - migliora l'efficienza energetica stagionale
  • 30KAV con High Energy Efficiency (opzione 119) - dotata di una superficie supplementare di scambio termico per offrire prestazioni ottimali sia a pieno carico che a carico parziale
  • 30KAV con High Energy Efficiency+ (opzione 119+) - dotata di ventilatori EC e superficie aggiuntiva di scambio termico per fornire la massima efficienza energetica stagionale possibile

Prestazioni energetiche eccezionali

  • Compressori a vite a velocità variabile (30KAV)
  • Seconda generazione di compressori Carrier a doppia vite a velocità variabile e ad alta efficienza, con valvola di controllo dell'indice di volume integrata (Vi) per prestazioni ottimali a carico pieno e parziale
  • Ventilatori Flying Bird™ a velocità variabile con motore EC che minimizza il consumo di energia
  • Condensatore in alluminio Novation® con batterie a microcanali ad alta efficienza
  • Prestazioni elettriche ottimizzate
  • Modulo idronico con pompa doppia a velocità variabile
  • Monitoraggio energetico intelligente

Affidabilità integrata e manutenzione facile

  • I compressori a vite sono di tipo industriale con cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
  • Ventilatori a velocità variabile
  • Scambiatori di calore a microcanali in alluminio (MCHE) Novation® con elevata resistenza alla corrosione
  • Evaporatore allagato con tubi dell'acqua pulibili meccanicamente
  • Due circuiti refrigeranti indipendenti per garantire il raffreddamento parziale
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento

  • La tecnologia Greenspeed® Intelligence, caratterizzata da compressori a vite e ventilatori del condensatore a velocità variabile, minimizza i livelli sonori durante il funzionamento a carico parziale
  • Nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z con risonatori acustici integrati
  • 6a generazione dei silenziosi ventilatori Flying Bird™
  • 4 livelli sonori per adattarsi agli ambienti più sensibili

Installazione semplice e veloce

  • Pompe integrate a velocità variabile fino a 800 kW
  • Unità compatte, per semplificare trasporto e installazione
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Collegamenti idronici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Tutela ambientale

  • Contatore di energia automatico
  • R-134a: refrigerante HFC con potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero
  • 40% meno refrigerante grazie alla tecnologia a microcanali
  • Circuiti refrigeranti a tenuta stagna
  • Software di rilevamento perdite + notifica
  • Ingresso di rilevamento perdite di refrigerante (opzionale)

Progettato con in mente le nuove costruzioni "verdi"

  • Certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)

Nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z

  • Compressore a doppia vite ottimizzato per il funzionamento a velocità variabile
  • Azionamento separato dell'inverter raffreddato ad aria per una maggiore affidabilità
  • Integrated Resonator Array (IRA) per ridurre il livello sonoro fino a 6 dB (A) rispetto alla precedente generazione 06T
  • Valvola di non ritorno integrata per uno spegnimento silenzioso
  • Vita utile dei cuscinetti superiore alle 100.000 ore
  • Un separatore d'olio dedicato è installato alla mandata di ogni compressore per garantire il massimo ritorno dell'olio
  • La valvola di controllo dell'indice di volume (Vi) rappresenta un metodo affidabile per la regolazione del rapporto di compressione, al fine di rispondere meglio alla domanda del sistema
  • I compressori a vite funzionano in base al principio volumetrico per comprimere il gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, se nel condensatore è presente una pressione insolitamente alta, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
  • Il silenziatore nella linea di separazione dell'olio riduce considerevolmente le pulsazioni del gas di mandata, per un funzionamento molto più silenzioso
carrier-compressore-a-vite-06Z-per-refrigeratori
  • 30KAV std: SEER LT 12/7 fino a 5,34 e SEPR HT 12/7 fino a 6,54
  • 30KAV con motoventilatori EC (opzione 17) SEER LT fino a 5,42 e SEPR HT fino a 6,62
  • 30KAV con High Energy Efficiency (opzione 119) SEER LT fino a 5,44 e SEPR HT fino a 7,03
  • 30KAV con High Energy Efficiency+ (opzione 119+) SEER LT fino a 5,53 e SEPR HT fino a 7,14

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 7''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-refrigeratore-raffreddato-ad-aria-schermata-di-controllo-30KAV-30KAVP

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Comando pompa dell'acqua

Gestione remota (opzione EMM)

  • Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
  • Ventilatori EC (30KAV)
  • High Energy Efficiency e High Energy Efficiency+ (30KAV)
  • Pompe doppie a velocità variabile, bassa e alta pressione
  • Bassa e bassissima rumorosità
  • Griglie e pannelli laterali dell'involucro
  • Funzionamento a temperature ambiente elevate, fino a 55 °C
  • Quadro di controllo IP 54
  • Rivestimento in alluminio dell'evaporatore e delle pompe
  • Valvole di servizio
  • Interfacce di comunicazione BACnet, JBus e Lon
  • Connettività wireless per il monitoraggio remoto dell'energia
carrier-video-screenshot-30kav_low_brine_en
La gamma AquaForce® 30KAV
é disponibile con l'opzione "Low Brine"
La gamma AquaForce® 30KAV é disponibile con l'opzione "Low Brine". La produzione di acqua refrigerata a bassa temperatura fino a -15 °C con bassissime perdite di carico, risponde alle specifiche esigenze delle applicazioni di processo.
carrier-video-screenshot-30kav_heat_recovery_en
La gamma AquaForce® 30KAV
è disponibile con opzioni di recupero di calore
La gamma AquaForce® 30KAV è disponibile con opzioni di recupero di calore, per offrire in applicazioni di processi industriali soluzioni di riscaldamento più sostenibili grazie all'uso di energia rinnovabile

Documents


Altre opzioni


Unità associabili