Unità esterne VRF
Le unite esterne VRF di Carrier sono disponibili in differenti versioni: con espulsione frontale o con espulsione verso l'alto (versioni pompa di calore o recupero di calore). I modelli pompa di calore consentono di offrire raffrescamento o riscaldamento, mentre il recupero di calore può offrire contemporaneamente raffrescamento e riscaldamento. Scopriamo la soluzione VRF adatta al vostro progetto.
Nessun risultato trovato

Refrigerante: R-410A
Tipologia di unità esterna: Singolo ventilatore con espulsione frontale
Capacità prodotto (HP): 4-5 HP

Refrigerante: R-410A
Tipologia di unità esterna: Doppio ventilatore con espulsione frontale
Capacità prodotto (HP): 4-5-6 HP

Refrigerante: R-410A
Tipologia di unità esterna: Doppio ventilatore con espulsione frontale
Capacità prodotto (HP): 8-10-12 HP

Refrigerante: R-410A
Tipologia di unità esterna: Pompa di calore a espulsione verso l'alto
Capacità prodotto (HP): 8-26 HP

Refrigerante: R-410A
Tipologia di unità esterna: Recupero di calore a espulsione verso l'alto
Capacità prodotto (HP): 8-22 HP