Skip to main content
carrier-london-in-winter carrier-london-in-winter_sq

Accumulo di energia termica

La soluzione di accumulo dell'energia termica per impianti HVAC con una richiesta massima di raffreddamento superiore a 500 kW.

carrier-storage-tanks_c

Un approccio sostenibile

In un contesto globale caratterizzato dal continuo aumento dei costi dell'elettricità e dalla sfida per ridurre l'impatto ambientale, diventa necessario risparmiare e controllare l'energia. Per la gestione della domanda di energia e per un approccio sostenibile negli edifici intelligenti, Carrier propone una tecnologia di accumulo dell'energia termica (TES) che sfrutta il calore latente.


Spostamento del consumo di elettricità dalle ore di punta alle ore di basso carico

La tecnologia TES consiste in materiali a cambiamento di fase (PCM) utilizzati per accumulare in noduli l'energia termica di raffreddamento prodotta dai refrigeratori. Accumulando energia termica durante la notte e rilasciandola durante il giorno, questa soluzione consente di utilizzare l'elettricità a prezzi minimi, evitando i picchi. Distribuendo la produzione di energia termica su 24 ore, la tecnologia TES può ridurre il carico dei refrigeratori anche del 70%*.

*Differenze misurate tra sistemi equivalenti concepiti con e senza TES

Per tutte le applicazioni
Un ospedale può garantire il raffreddamento e ottimizzare i consumi energetici grazie a una soluzione Carrier di accumulo dell'energia termica?
Clicca qui per scoprirlo

ISTOGRAMMA DELLE ESIGENZE QUOTIDIANE DI RAFFREDDAMENTO DI UN EDIFICIO E PROFILO DEL CONSUMO ELETTRICO


carrier-servizi-grafico-consumo-energia-edifici
carrier-service-thermal-energy-storage-nodules-graphic_it
Una soluzione HVAC all'avanguardia

Un sistema di condizionamento dell'aria con sistema di accumulo

Il sistema TES, come anche i refrigeratori, è composto da uno o più serbatoi riempiti di elementi sferici chiamati noduli, contenenti i materiali a cambiamento di fase (PCM). L'utilizzo di PCM in noduli fornisce una densità energetica e uno scambio di potenza molto elevati.

+3.000

Clienti nel mondo

+65

Paesi

+500 MW

Energia elettrica risparmiata

+6.000.000 KWH

Trasferimento giornaliero

Fonte: stime basate su soluzioni TES installate presso i clienti

Una soluzione "chiavi in mano" dal progetto all'implementazione

Carrier ottimizza il design e il funzionamento dell'impianto per qualsiasi applicazione in edifici commerciali o industriali. Offriamo supporto ai consulenti tecnici per adattare lo schema idraulico a ogni progetto: applicazione, condizioni operative ed esigenze specifiche. Quando necessario, vengono integrate tecnologie complementari, quali il free-cooling o il recupero di energia.

carrier-service-thermal-energy-storage-turnkey-solution-graphic_it_sm