Refrigeranti Puretec™
La soluzione ambientale di eccellenza.
La sfida lanciata dalla normativa sui gas fluorurati dell'Unione Europea porta l'intero settore verso una nuova generazione di refrigeranti che, oltre a proteggere l'ozonosfera, avrà un impatto molto basso sul riscaldamento globale. Carrier ha raccolto la sfida e propone i refrigeranti PUREtec™:
- Una famiglia di soluzioni refrigeranti a lunga durata
- Selezione di HFO R-1234ze e R-1233zd per le unità a vite. Offre un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore a 1 e non è interessato dal regolamento sui gas fluorurati
- Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) pari a zero
- L'efficienza energetica aumenta fino al 5% rispetto alle unità che utilizzano R-134A
Categorie GWP refrigerante
![]() |
||
| Molto alto | R-404A | |
| Alto | R-1334a, R-410A, R-407C, R-452A | |
| Medio | R32, miscele R32/HFO, miscele R-134a/HFO | |
| Basso | Miscele HFO | |
| Molto basso | Miscele HFO | |
| Bassissimo | R-744 (CO2), R-717 (NH3), R-290 (propano)
HFO: R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd |
![]() |
Una gamma completa di refrigeratori e pompe di calore HFO con campo operativo esteso: fino a 85 °C
Il programma completo di ricerca sui refrigeranti PUREtec™ di Carrier
Circa 320 refrigeranti valutati per:
- Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP)
- Potenziale di riscaldamento globale (GWP)
- Tossicità
- Infiammabilità
- Prestazioni
- Impatto sul costo applicato
- Impatto sulla tecnologia
HFO R-1234ze, il miglior candidato alla sostituzione di HFC-R134a per tutte le unità a vite:
- Impatto ridotto sul riscaldamento globale GWP < 1* (simile alle sostanze naturali: CO2 GWP=1)
- Non interessato dal piano di riduzione graduale F-Gas 2014
- Elevata efficienza: supporta un basso consumo di energia primaria
- Campo di applicazione più ampio con nuove possibilità applicative
Associazione dei componenti:
- Nuovo refrigerante e lubrificante associato
- Tutti i componenti dei sottosistemi dei refrigeratori, compresa la tecnologia proprietaria di Carrier: compressori e scambiatori di calore per garantire un funzionamento corretto e affidabile
- Verifiche di funzionamento approfondite presso il laboratorio Carrier sui refrigeratori e sulle pompe di calore a vite alimentati ad aria/acqua
- Organismi notificati coinvolti nella certificazione qualitativa dell'unità
- Algoritmo di controllo specifico per ottimizzare il funzionamento delle apparecchiature
*Basato sul quinto rapporto di valutazione IPCC; GWP 7 in base al rapporto del 2010 della SAP del protocollo di Montreal)