Skip to main content
shopping-mall-exterior_h shopping-mall-exterior_sq

Drycooler raffreddati ad aria: dissipazione termica per impianti idronici commerciali e industriali

I drycooler raffreddati ad aria dissipano il calore del fluido del circuito idronico — acqua o miscela acqua/glicole — direttamente nell'aria esterna, senza evaporazione e senza consumo d'acqua. Sono componenti di sistema impiegati in abbinamento a refrigeratori raffreddati ad acqua, in configurazioni free cooling parziale o totale, e in impianti industriali e sanitari che richiedono dissipazione termica continua e affidabile.

Perché scegliere i drycooler Carrier:

  • Serie 09PE (10–1.100 kW): gamma modulare con involucri in tre lunghezze (modulo S, M, L) e configurazioni da 1 a 14 ventilatori, in installazione orizzontale o verticale. Indicata per il settore terziario, industriale e sanitario con elevata flessibilità di dimensionamento.
  • Serie 09VE (100–1.870 kW): progettazione orientata alla compattezza — ingombro ridotto del 40% rispetto a soluzioni equivalenti — con configurazioni da 6 a 20 ventilatori. Indicata per installazioni di media e grande taglia con vincoli di spazio.
  • Costruzione per ambienti aggressivi: entrambe le serie sono disponibili con trattamenti anticorrosione fino alla classe C5M, tubi in acciaio inossidabile e certificazione ATEX II 2G/3G per ambienti potenzialmente esplosivi.
  • Integrazione con il free cooling: kit valvole free cooling e dispositivo di raffreddamento adiabatico disponibili come opzioni su entrambe le serie, per massimizzare le ore di funzionamento senza compressore nelle stagioni intermedie e invernali.

Esplora la gamma per identificare il modello più adatto alle caratteristiche del tuo impianto.

 

Nessun risultato trovato

carrier-09PE-dry-cooler

Potenza raffrescamento (kW): 10-1100

Drycooler 09PE https://www.carrier.com/commercial/it/it/Prodotti/condizionamento-dell-aria/drycooler-raffreddati-ad-aria/09pe/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720511311/carrier/commercial-hvac-europe/products/dry-coolers/carrier-09PE-dry-cooler.jpg
carrier-09VE-dry-cooler-1

Potenza raffrescamento (kW): 100-1870

Drycooler 09VE https://www.carrier.com/commercial/it/it/Prodotti/condizionamento-dell-aria/drycooler-raffreddati-ad-aria/09ve/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720511403/carrier/commercial-hvac-europe/products/dry-coolers/carrier-09VE-dry-cooler-1.jpg