Ir al contenido principal

AquaSnap® - Enfriadora scroll condensada por agua / Bomba de calor scroll condensada por agua
30WI

Refrigerante: HFC R-410A

Compresor: scroll de velocidad fija

Capacidad frigorífica nominal: 220-710 kW

Capacidad calorífica nominal: 260-880 kW

La nueva generación de bombas de calor condensadas por agua y enfriadoras de agua AQUASNAP 30WI ofrece la solución óptima para todas las aplicaciones de procesos de calefacción o refrigeración. Estas unidades están diseñadas para instalarse en salas técnicas protegidas contra temperaturas de congelación e inclemencias meteorológicas.

  • Aplicaciones de refrigeración y calefacción
  • Alta eficiencia energética
  • Diseño compacto
  • Bajo nivel sonoro
  • Amplio campo de aplicación

Modelos de solo refrigeración o solo calefacción con condensador refrigerado por agua.
Configuración acústica:
a - Versión ESTÁNDAR
b - Versión BAJO NIVEL DE RUIDO. Carcasa del compresor
c - Versión NIVEL DE RUIDO MUY BAJO. Carcasa con aislamiento acústico del compresor

Descripción general

  • Compresores herméticos SCROLL
  • Evaporador de agua enfriada con placas soldadas
  • Condensador de agua caliente con placas soldadas
  • Armario de control remoto y alimentación eléctrica:
    • Alimentación eléctrica general 400V-3ph-50Hz (+10%/-10%) + tierra
    • Transformador instalado de serie en la máquina para alimentar el circuito de control remoto con 230V-1ph-50Hz
  • Módulo de control electrónico 30WI

Conformidad con las normas y directivas europeas

  • Directiva sobre máquinas (2006/42/CE)
  • Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE)
  • Inmunidad y emisión electromagnénticas (EN 61800-3 'C3')
  • Directiva de baja tensión (2006/95/CE)
  • Directiva sobre uso de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)
  • Directiva de equipos de presión (PED) (97/23/CE)
  • Directiva sobre máquinas (EN 60-204-1)

Componentes principales

  • Compresores
    • Motor eléctrico incorporado refrigerado por los gases de admisión
    • Motor protegido por termostato del devanado interno
    • Colocado sobre soportes antivibración
  • Evaporador y condensador
    • Intercambiador de placas soldadas.
    • Placas de acero inoxidable (AISI 316)
    • Diseño de placas optimizado para una alta eficiencia
    • Aislamiento térmico Armaflex en evaporador
  • Accesorios de refrigeración
    • Filtros del deshumidificador con cartuchos recargables
    • Mirillas higroscópicas
    • Electroválvulas en conducciones de refrigerante (modelos de 700 V a 1200 V)
    • Válvulas de expansión electrónicas
  • Instrumentos de control y seguridad
    • Sensores de alta y baja presión
    • Válvulas de seguridad de alta presión
    • Sensores de control de la temperatura del agua
    • Sensor de protección anticongelación del evaporador
    • Controlador del flujo de agua del evaporador montado en fábrica
  • Caja eléctrica
    • Interruptor principal de seguridad con asa en la parte delantera
    • Transformador del circuito de control
    • Disyuntor del motor del compresor
    • Interruptores del motor del compresor
    • Numeración del cables
    • Marcado de los principales componentes eléctricos

Módulo de control electrónico 30WI

  • Regulación de la temperatura del agua enfriada o caliente
  • Regulación de la temperatura del agua en función de la temperatura exterior (ley de agua)
  • Regulación del almacenamiento de energía a baja temperatura
  • Gestión de un segundo punto de consigna
  • Gestión completa de los compresores con secuencia de arranque, temporizador y equilibrado del tiempo de funcionamiento
  • Funciones autoajustables y proactivas con ajuste de parámetros de control de corrientes
  • Sistema de reducción de la capacidad por etapas en serie en compresores basado en las demandas de refrigeración y calefacción
  • Gestión de la protección del compresor frente a ciclos cortos
  • Gestión del límite operativo de la máquina en función de la temperatura exterior
  • Diagnóstico del estado de funcionamiento y fallos
  • Gestión de una memoria de fallos que permita acceder a un histórico de los últimos 20 eventos y tome las lecturas operativas cuando se produzca el fallo
  • Gestión lead/lag de las dos máquinas en paralelo con equilibrado del tiempo de funcionamiento y conmutación automática si se produce un fallo en una máquina
  • Programación de tiempos de la máquina
  • Visualización y acceso a los parámetros de trabajo a través de una pantalla LCD multilingüe con 4 líneas de 24 caracteres

Gestión remota

  • Control de funcionamiento automático
  • Selector de punto de consigna 1/punto de consigna 2
  • Selector de modo calefacción/refrigeración
  • Punto de consigna ajustable mediante señal 4-20 mA
  • Reparto de cargas del compresor
  • Control de bombas de agua 1 y 2
  • Notificación de fallos
  • Bajo nivel de ruido
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Funcionamiento lead/lag
  • Arranque suave
  • Unidad de control remoto
  • Contador eléctrico
  • Detección de fugas de refrigerante
  • Monitor de fases
Modelos de solo refrigeración o solo calefacción con condensador refrigerado por agua.
Configuración acústica:
a - Versión ESTÁNDAR
b - Versión BAJO NIVEL DE RUIDO. Carcasa del compresor
c - Versión NIVEL DE RUIDO MUY BAJO. Carcasa con aislamiento acústico del compresor

Descripción general

  • Compresores herméticos SCROLL
  • Evaporador de agua enfriada con placas soldadas
  • Condensador de agua caliente con placas soldadas
  • Armario de control remoto y alimentación eléctrica:
    • Alimentación eléctrica general 400V-3ph-50Hz (+10%/-10%) + tierra
    • Transformador instalado de serie en la máquina para alimentar el circuito de control remoto con 230V-1ph-50Hz
  • Módulo de control electrónico 30WI

Conformidad con las normas y directivas europeas

  • Directiva sobre máquinas (2006/42/CE)
  • Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE)
  • Inmunidad y emisión electromagnénticas (EN 61800-3 'C3')
  • Directiva de baja tensión (2006/95/CE)
  • Directiva sobre uso de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)
  • Directiva de equipos de presión (PED) (97/23/CE)
  • Directiva sobre máquinas (EN 60-204-1)

Componentes principales

  • Compresores
    • Motor eléctrico incorporado refrigerado por los gases de admisión
    • Motor protegido por termostato del devanado interno
    • Colocado sobre soportes antivibración
  • Evaporador y condensador
    • Intercambiador de placas soldadas.
    • Placas de acero inoxidable (AISI 316)
    • Diseño de placas optimizado para una alta eficiencia
    • Aislamiento térmico Armaflex en evaporador
  • Accesorios de refrigeración
    • Filtros del deshumidificador con cartuchos recargables
    • Mirillas higroscópicas
    • Electroválvulas en conducciones de refrigerante (modelos de 700 V a 1200 V)
    • Válvulas de expansión electrónicas
  • Instrumentos de control y seguridad
    • Sensores de alta y baja presión
    • Válvulas de seguridad de alta presión
    • Sensores de control de la temperatura del agua
    • Sensor de protección anticongelación del evaporador
    • Controlador del flujo de agua del evaporador montado en fábrica
  • Caja eléctrica
    • Interruptor principal de seguridad con asa en la parte delantera
    • Transformador del circuito de control
    • Disyuntor del motor del compresor
    • Interruptores del motor del compresor
    • Numeración del cables
    • Marcado de los principales componentes eléctricos

Módulo de control electrónico 30WI

  • Regulación de la temperatura del agua enfriada o caliente
  • Regulación de la temperatura del agua en función de la temperatura exterior (ley de agua)
  • Regulación del almacenamiento de energía a baja temperatura
  • Gestión de un segundo punto de consigna
  • Gestión completa de los compresores con secuencia de arranque, temporizador y equilibrado del tiempo de funcionamiento
  • Funciones autoajustables y proactivas con ajuste de parámetros de control de corrientes
  • Sistema de reducción de la capacidad por etapas en serie en compresores basado en las demandas de refrigeración y calefacción
  • Gestión de la protección del compresor frente a ciclos cortos
  • Gestión del límite operativo de la máquina en función de la temperatura exterior
  • Diagnóstico del estado de funcionamiento y fallos
  • Gestión de una memoria de fallos que permita acceder a un histórico de los últimos 20 eventos y tome las lecturas operativas cuando se produzca el fallo
  • Gestión lead/lag de las dos máquinas en paralelo con equilibrado del tiempo de funcionamiento y conmutación automática si se produce un fallo en una máquina
  • Programación de tiempos de la máquina
  • Visualización y acceso a los parámetros de trabajo a través de una pantalla LCD multilingüe con 4 líneas de 24 caracteres

Gestión remota

  • Control de funcionamiento automático
  • Selector de punto de consigna 1/punto de consigna 2
  • Selector de modo calefacción/refrigeración
  • Punto de consigna ajustable mediante señal 4-20 mA
  • Reparto de cargas del compresor
  • Control de bombas de agua 1 y 2
  • Notificación de fallos
  • Bajo nivel de ruido
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Funcionamiento lead/lag
  • Arranque suave
  • Unidad de control remoto
  • Contador eléctrico
  • Detección de fugas de refrigerante
  • Monitor de fases

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con