Ir al contenido principal

Enfriador seco
09VE

Capacidad frigorífica nominal: 100-1 870 kW

Los enfriadores secos de esta gama están diseñados principalmente para enfriar agua o mezclas de glicol/agua en condensadores de enfriadoras de agua y free cooling. Estos dispositivos han sido diseñados para ser instalados en el exterior.

  • Diseño compacto
  • Confort acústico
  • Ocupan un 40 % menos espacio
  • Tamaños, de 6 a 20 ventiladores
  • Impulsor disponible en 2 diámetros, 800 o 910 mm
  • Varias velocidades de rotación, hasta 1270 rpm

Excelente resistencia a la corrosión

  • Baterías con tubos de cobre y aletas de aluminio de alto rendimiento resistentes a las obstrucciones
  • Conjuntos ventilador-motor con collares perfilados de acero galvanizado con pintura en polvo de poliéster o composite
  • Carcasa y patas de acero galvanizado con pintura en polvo de poliéster
  • Aletas de aluminio con imprimación
  • Aletas con recubrimiento de alta eficiencia
  • Tubos de acero inoxidable
  • Categoría de resistencia a la corrosión C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Caja de terminales
  • Armario de protección
  • Armario de control
  • Bridas
  • Contrabridas
  • Pantalla protectora de las aletas
  • Motor EC (conmutado eléctricamente)
  • Batería drenable
  • Kit de válvula free cooling
  • Enfriador adiabático
  • Tamaños, de 6 a 20 ventiladores
  • Impulsor disponible en 2 diámetros, 800 o 910 mm
  • Varias velocidades de rotación, hasta 1270 rpm

Excelente resistencia a la corrosión

  • Baterías con tubos de cobre y aletas de aluminio de alto rendimiento resistentes a las obstrucciones
  • Conjuntos ventilador-motor con collares perfilados de acero galvanizado con pintura en polvo de poliéster o composite
  • Carcasa y patas de acero galvanizado con pintura en polvo de poliéster
  • Aletas de aluminio con imprimación
  • Aletas con recubrimiento de alta eficiencia
  • Tubos de acero inoxidable
  • Categoría de resistencia a la corrosión C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Caja de terminales
  • Armario de protección
  • Armario de control
  • Bridas
  • Contrabridas
  • Pantalla protectora de las aletas
  • Motor EC (conmutado eléctricamente)
  • Batería drenable
  • Kit de válvula free cooling
  • Enfriador adiabático

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con