Przejdź do głównej zawartości
woman-using-laptop-in-data-center woman-on-laptop-in-data-center
 

Efektywne, wysokowydajne rozwiązania HVAC Carrier

Przeznaczone do Centrów Danych

Rozwiązania dla całkowitego cyklu eksploatacji zapewniające pełną optymalizację Centrów Danych.

Gdy Twoje centrum danych ewoluuje, zwróć się do firmy Carrier, aby uzyskać indywidualne rozwiązania i niezbędne wsparcie, które pomogą Ci z pewnością stawić czoła wszystkim wyzwaniom związanym z Centrami Danych.

clock-icon-with-24hrs
Maksymalizuj czas pracy
leaf-icon-in-white
Spełniaj cele zrównoważonego rozwoju
line-chart-icon-with-upward-arrow
Obsługuj zwiększone obciążenia
bag-of-money-icon-with-downward-arrow
Redukuj
Koszty
bullseye-target-icon-with-arrow
Popraw wydajność

Pobierz broszurę Centra Danych download

carrier-data-centers-video-pl
QuantumLeapTM, Rozwiązania dla centrów danych
Carrier jest liderem w dziedzinie zrównoważonego chłodzenia centrów danych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie ochrony wody, redukcji zużycia energii oraz zaawansowanym rozwiązaniom termicznym i zarządzania. Nasze niezawodne systemy i wskazówki ekspertów zapewniają najwyższą wydajność i przyczyniają się do bardziej ekologicznej przyszłości. Dowiedz się, jak rewolucjonizujemy chłodzenie centrów danych!

Efektywne, wysokowydajne rozwiązania HVAC Carrier

Przeznaczone do Centrów Danych

30xf-air-cooled-screw-chiller
AquaForce® 30XF agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

Asortyment agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem ze sprężarkami śrubowymi o zmiennej prędkości, czynnikiem chłodniczym R-1234ze, obejmujący wydajności chłodnicze od 390 kW do 2100 kW ze zintegrowanym free-coolingiem i opcją ultraszybkiego odzysku do chłodzenia małych i dużych Centrów Danych.

Więcej o 30XF keyboard_arrow_right
carrier-19DV-centrifugal-liquid-chiller
AquaEdge® 19DV agregaty wody lodowej chłodzone wodą

Agregaty chłodnicze chłodzone wodą firmy Carrier łączą w sobie innowacyjne funkcje, wyjątkową wszechstronność i kompleksowe podejście do wydajnego chłodzenia do 3800 kW na jednostkę. 19DV może szybko uruchomić się ponownie po utracie zasilania – zaledwie 150 sekund, aby osiągnąć pełną wydajność projektową od momentu przywrócenia zasilania

Więcej o 19DV keyboard_arrow_right
carrier-30RB--30RBP-air-cooled-scroll-chiller
AquaSnap® 30EBO Chłodzony wodą agregat wody lodowej ze sprężarką typu scroll

Asortyment agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem, wyposażonych w wiele sprężarek spiralnych, z czynnikiem chłodniczym R-32, obejmujący wydajności chłodnicze od 170 kW do 950 kW ze zintegrowanym free-coolingiem do chłodzenia małych i średnich Centrów Danych.

Więcej o 30RBP keyboard_arrow_right
carrier-61XWH-ZE-water-sourced-heat-pump-HFO-refrigerant
AquaForce® 61XWHZE wysokotemperaturowa pompa ciepła

Gama wodnych pomp ciepła ze sprężarkami śrubowymi o stałej prędkości, czynnikiem chłodniczym R1234z, obejmującymi wydajności grzewcze od 300 kW do 1600 kW, które mogą wygenerować ciepło z centrum danych do 85°C dla sieci ciepłowniczych.

Więcej o 61XWHZEkeyboard_arrow_right
carrier-50CJ-close-control-unit
Szafa klimatyzacji precyzyjnej

Modele z bezpośrednim rozprężaniem za pomocą zewnętrznej jednostki powietrznej z funkcją skraplania

Więcej o 50CJ-Xkeyboard_arrow_right
carrier-50CO-close-control-unit
Szafa klimatyzacji precyzyjnej

Szafa klimatyzacji precyzyjnej wytwarzająca wodę lodową z pionowym przepływem powietrza: 50CJ-W, 50CO-W i urządzenia do indywidualnych zastosowań. Wyjątkowa elstyczność w doborze optymalnego systemu przy średnich i wysokich wymaganiach dostępności w średnich i dużych Centrach Danych.

Więcej o 50CJ-Wkeyboard_arrow_right Więcej o 50CO-W keyboard_arrow_right
50cj-fan-wall
Centrale wentylacyjne do pomieszczeń komputerowych (fan-wall)

Modułowa konstrukcja zapewniająca dużą elastyczność dopasowania. Poziomy przepływ powietrza. Szczególnie nadaje się do uzyskania mniejszego zużycia energii w dużych centrach danych o dużej gęstości i wysokich wymaganiach dotyczących dostępności.

Pełny serwis i wsparcie w całym cyklu życia.

Przeznaczone do Centrów Danych

 

carrier-bluedge-digital
BLUEDGE® USŁUGI SERWISOWE

Platforma serwisowa BluEdge to wielopoziomowy program zapewniający specjalistyczną wiedzę, obsługę i spokój ducha przez cały cykl życia sprzętu HVAC.

carrier-rentals-truck-in-front-of-rental-depot-data-centers
Carrier Rental Systems

Skorzystaj z łatwo dostępnej floty urządzeń do wynajęcia, aby zapewnić ciągłość działania podczas modernizacji, zamawiania i odbioru nowego sprzętu, dzięki czemu możesz zminimalizować zakłócenia w działaniu Centrum Danych.

Zintegrowane rozwiązania do zarządzania wyższego poziomu.

Przeznaczone do Centrów Danych

woman-on-laptop-in-server-room
Zintegrowane zarządzanie centrum danych (IDCM)

Dwóch sprawdzonych liderów. Jedno zintegrowane rozwiązanie. Zobacz, jak nasz IDCM łączy najlepszą w swojej klasie technologię firm Automated Logic i Nlyte, aby zapewnić lepszy wgląd i kontrolę w dzisiejszej, coraz bardziej złożonej infrastrukturze obliczeniowej i pomocniczej.

nlyte-logo
nlyte-screenshot-on-desktop
Optymalizator zasobów Nlyte

Wprowadź automatyzację i wydajność do zarządzania cyklem życia zasobów, planowania wydajności, integracji przepływów pracy oraz audytu i śledzenia zgodności dzięki otwartemu i skalowalnemu rozwiązaniu programowemu przeznaczonemu dla Centrum Danych.

nlyte-logo
man-in-server-room-with-laptop
Nlyte Energy Optimizer

Monitoruj zasilanie i chłodzenie. Definiuj alarmy progowe. Przeglądaj analizy w czasie rzeczywistym i historyczne. Wszystko to jest możliwe dzięki naszemu wysoce skalowalnemu, niezależnemu od sprzętu rozwiązaniu, które zarządza i śledzi łańcuch zasilania Centrum Danych.

nlyte-logo

W pełni zintegrowane rozwiązania.

Przeznaczone do Centrów Danych

Wiemy, że chłodzenie to tylko część zoptymalizowanego środowiska centrum danych, dlatego Carrier oferuje również szeroką gamę usług projektowych, a także systemy które zapewniają bezpieczeństwo Twojego centrum danych, w tym:

  • Projekt systemu
  • Analiza energetyczna
  • Energia jako usługa
  • Zarządzanie incydentami
  • Powiadomienia masowe
  • Kontrola dostępu fizycznego oparta na chmurze
  • Nadzór wideo z analityką