Przejdź do głównej zawartości

Wysokowydajna nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna
39CP-X

Natężenie przepływu powietrza : 300-25 000 m³/h

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna 39CP-X typu plug&play to dużo więcej niż urządzenie wentylacyjne, dzięki dużej elastyczności pod względem opcji i konfiguracji. Wyjątkowa wydajność i udoskonalone rozwiązania zapewniające najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniach. Te urządzenia zaprojektowano z myślą o zastosowaniu w budynkach administracyjnych, biurach, placówkach edukacyjnych, bibliotekach, domach kultury, kawiarniach, hotelach, restauracjach, centrach handlowych, domach opieki, obiektach opieki zdrowotnej i blokach mieszkalnych.

  • Urządzenie typu plug&play (wbudowany układ sterowania) z IP z komunikacją w języku ojczystym i serwer internetowy
  • Klasa A+ we wszystkich urządzeniach tej serii
  • Wysokowydajny rekuperator energii cieplnej
  • Wysokowydajny wentylator typu "plug fan"
  • Instalacja naziemna, boczne złącza

Dostępne modele to:
  • 39CP-X HP: z przeciwprądowym płytowym wymiennikiem ciepła wyposażonym w zawór by-pass z napędem silnikowym (6 rozmiarów, 300 - 7500 m3/h)
  • 39CP-X HR: z obrotowym wymiennikiem ciepła zawierającym sekcję odpowietrzania (11 rozmiarów, 300 - 25 000 m3/h

Obudowa

  • Panele z podwójnym poszyciem wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej z obu stron
  • Panele zewnętrzne wstępnie powlekane powłoką w kolorze szarym RAL 7035
  • Klasa M0/A1
  • Wełna mineralna, grubość 50 mm

Filtracja

  • M5 HEE, F7 , F9 i filtry węglowe
  • Komórki filtra są ściskane przez specjalny system w celu zapewnienia szczelności
  • Poziom zanieczyszczenia jest monitorowany przez czujnik analogowy i jest wyświetlany przez sterownik w każdym stopniu filtra

Wentylatory

  • Wentylator typu "plug fan" napędzany przez silnik komutowany elektronicznie z wbudowanym regulatorem prędkości
  • Wirnik metalowy lub kompozytowy

Wymiennik ciepła

  • Przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła z zaworem obejściowym z napędem silnikowym w celu zapewnienia swobodnego chłodzenia i odszraniania (PX). Wysoka wydajność, niskie zanieczyszczenie krzyżowe
  • Obrotowy wymiennik ciepła z sekcją odpowietrzania (RX). Wysoka wydajność i zarządzanie trybem swobodnego chłodzenia. Sorpcja w opcji. Regulator stałej lub zmiennej prędkości

Opcje wymienników

  • Hydrauliczne (wymienniki grzewcze, schładzające lub mieszane)
  • Wymienniki DX z układem bezpośredniego odparowania (do rozmiaru 10 000)
  • Wymienniki elektryczne ze sterowaniem proporcjonalnym
  • Kombinacje 2 zintegrowanych wymienników oraz do 3 wymienników (z dodatkową obudową)

Opcja sekcji mieszania

  • Szafa elektryczna ze sterowaniem
  • IP z komunikacją w języku ojczystym i serwer internetowy
  • Przepustnica żaluzjowa (klasa 1), napędzana serwosilnikiem Wł.-Wył. ze sprężyną powrotną
  • Daszek do montażu na zewnątrz
  • Pokrywa okapu do świeżego powietrza i powietrza wylotowego
  • Regulowane nóżki
  • Tuleja elastyczna
  • Akcesoria do wężownic hydraulicznych (zawory do nich i siłowniki)
  • Czujnik jakości powietrza CO2
  • Czujnik wilgotności w układzie powrotnym
  • Wykrywacz dymu
  • Czujnik ciśnienia do układu nawiewu lub układu powrotnego (lub zarządzanie stałym ciśnieniem)
  • Dodatkowa obudowa do większej liczby opcji (wężownice, filtry)
  • IP z komunikacją w języku ojczystym i serwer internetowy ze schematami synoptycznymi
  • Regulator czasowy (do 6 programów tygodniowych i 6 programów rocznych: temperatura i wentylacja w trybie eco/komfort, wyłączenie, chłodzenie nocne i ochrona przed zamarznięciem)
  • Monitorowanie zanieczyszczenia filtra dla wszystkich filtrów
  • Zarządzanie wentylacją (stałe natężenie przepływu powietrza kompensujące zanieczyszczenie filtra; pojedyncza strefa ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza przez czujniki pomiaru jakości, lub opcja wielostrefowa ze stałym ciśnieniem nawiewu lub stałym przepływem powietrza nawiewanego i powrotnego)
  • Bezpieczeństwo
  • Alarmy
  • Zarządzanie energią i monitorowanie wydajności
  • Regulacja temperatury; regulacja wilgotności, zarządzanie odzyskiem ciepła, działanie sekcji mieszania
  • Dodatkowe wejścia / wyjścia
Dostępne modele to:
  • 39CP-X HP: z przeciwprądowym płytowym wymiennikiem ciepła wyposażonym w zawór by-pass z napędem silnikowym (6 rozmiarów, 300 - 7500 m3/h)
  • 39CP-X HR: z obrotowym wymiennikiem ciepła zawierającym sekcję odpowietrzania (11 rozmiarów, 300 - 25 000 m3/h

Obudowa

  • Panele z podwójnym poszyciem wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej z obu stron
  • Panele zewnętrzne wstępnie powlekane powłoką w kolorze szarym RAL 7035
  • Klasa M0/A1
  • Wełna mineralna, grubość 50 mm

Filtracja

  • M5 HEE, F7 , F9 i filtry węglowe
  • Komórki filtra są ściskane przez specjalny system w celu zapewnienia szczelności
  • Poziom zanieczyszczenia jest monitorowany przez czujnik analogowy i jest wyświetlany przez sterownik w każdym stopniu filtra

Wentylatory

  • Wentylator typu "plug fan" napędzany przez silnik komutowany elektronicznie z wbudowanym regulatorem prędkości
  • Wirnik metalowy lub kompozytowy

Wymiennik ciepła

  • Przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła z zaworem obejściowym z napędem silnikowym w celu zapewnienia swobodnego chłodzenia i odszraniania (PX). Wysoka wydajność, niskie zanieczyszczenie krzyżowe
  • Obrotowy wymiennik ciepła z sekcją odpowietrzania (RX). Wysoka wydajność i zarządzanie trybem swobodnego chłodzenia. Sorpcja w opcji. Regulator stałej lub zmiennej prędkości

Opcje wymienników

  • Hydrauliczne (wymienniki grzewcze, schładzające lub mieszane)
  • Wymienniki DX z układem bezpośredniego odparowania (do rozmiaru 10 000)
  • Wymienniki elektryczne ze sterowaniem proporcjonalnym
  • Kombinacje 2 zintegrowanych wymienników oraz do 3 wymienników (z dodatkową obudową)

Opcja sekcji mieszania

  • Szafa elektryczna ze sterowaniem
  • IP z komunikacją w języku ojczystym i serwer internetowy
  • Przepustnica żaluzjowa (klasa 1), napędzana serwosilnikiem Wł.-Wył. ze sprężyną powrotną
  • Daszek do montażu na zewnątrz
  • Pokrywa okapu do świeżego powietrza i powietrza wylotowego
  • Regulowane nóżki
  • Tuleja elastyczna
  • Akcesoria do wężownic hydraulicznych (zawory do nich i siłowniki)
  • Czujnik jakości powietrza CO2
  • Czujnik wilgotności w układzie powrotnym
  • Wykrywacz dymu
  • Czujnik ciśnienia do układu nawiewu lub układu powrotnego (lub zarządzanie stałym ciśnieniem)
  • Dodatkowa obudowa do większej liczby opcji (wężownice, filtry)
  • IP z komunikacją w języku ojczystym i serwer internetowy ze schematami synoptycznymi
  • Regulator czasowy (do 6 programów tygodniowych i 6 programów rocznych: temperatura i wentylacja w trybie eco/komfort, wyłączenie, chłodzenie nocne i ochrona przed zamarznięciem)
  • Monitorowanie zanieczyszczenia filtra dla wszystkich filtrów
  • Zarządzanie wentylacją (stałe natężenie przepływu powietrza kompensujące zanieczyszczenie filtra; pojedyncza strefa ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza przez czujniki pomiaru jakości, lub opcja wielostrefowa ze stałym ciśnieniem nawiewu lub stałym przepływem powietrza nawiewanego i powrotnego)
  • Bezpieczeństwo
  • Alarmy
  • Zarządzanie energią i monitorowanie wydajności
  • Regulacja temperatury; regulacja wilgotności, zarządzanie odzyskiem ciepła, działanie sekcji mieszania
  • Dodatkowe wejścia / wyjścia

Documents


Zobacz również


Dobrze współpracuje z