Przejdź do głównej zawartości

AquaSnap® - wysokowydajne, uniwersalne, 4-rurowe pompy ciepła powietrze-woda ze sprężarkami spiralnymi
30FQ

Czynnik chłodniczy: R-454B

Sprężarka: spiralna

Znamionowa wydajność chłodnicza: 38-390 kW

Znamionowa wydajność grzewcza: 45-430 kW

Wysokowydajne pompy ciepła powietrze-woda AquaSnap® 30FQ są przeznaczone w szczególności do zastosowań, w których wymagana jest maksymalna efektywność w trybie ogrzewania i niski poziom emisji hałasu.Urządzenia te są specjalnie zaprojektowane, aby zapewniać jak najlepszą efektywność w trybie ogrzewania; mogą pracować w temperaturach zewnętrznych do -20°C i wytwarzać ciepłą wodę o temperaturze do 60°C. Pompy AquaSnap® 30FQ w okresie letnim mogą również wytwarzać wodę lodową.

Wyposażone w sprężarkę spiralną, płytowe wymienniki lutowane i wentylatory osiowe z czynnikiem chłodniczym R-454B o niskim współczynniku GWP


Pompa AquaSnap® 30FQ występuje w 4 wersjach.

Urządzenia AquaSnap® 30FQ wykorzystują 4 połączenia hydrauliczne i są stosowane w nowoczesnych systemach 4-rurowych. W tych systemach zimna i ciepła woda jest zawsze dostępna (w każdym okresie roku) i znajduje się w określonym obiegu hydraulicznym. Systemy te umożliwiają jednoczesne wytwarzanie zimnej i ciepłej wody za pomocą 4 połączeń hydraulicznych, 2 połączenia są związane z obiegiem ciepłej wody, 2 połączenia są związane z obiegiem zimnej wody. Tak zaprojektowana instalacja jest w stanie ogrzewać i jednocześnie, w razie potrzeby, chłodzić z bardzo wysoką efektywnością energetyczną. Jednak w tej konfiguracji urządzenia mogą również wytwarzać ciepłą lub zimną wodę oddzielnie o każdej porze roku.

Wersja HA

Wersja o wysokiej wydajności, zgodna z obowiązującymi normami. Urządzenie wyposażone w wentylatory AC.

Wersja HE

Wersja o wysokiej wydajności, zgodna z obowiązującymi normami. Urządzenie wyposażone w wentylatory EC.

Wersja Low Noise LS

Wersja ta obejmuje kompletną izolację akustyczną urządzenia z płaszczami sprężarek i materiałem izolacyjnym wykonanym ze środków o wysokiej gęstości oraz z warstwą ciężkiego bitumu.

Wersja Super Low Noise XL

Wszystkie superciche urządzenia XL są wyposażone w specjalny układ tłumienia drgań składający się z pływającej podstawy umieszczonej na ramie urządzenia, oraz wstawionych stalowych sprężyn o wysokim wskaźniku tłumienia.

Wyjątkowa wydajność działania

  • Wersja z wentylatorami EC o zmiennej prędkości
  • TER do 7,3
  • Całkowicie zgodna z aktualnymi przepisami dotyczącymi Ekoprojektu.
  • Sprężarka typu tandem umożliwiająca uzyskanie wyższej efektywności

Urządzenia sterujące i zabezpieczające

Wszystkie jednostki są standardowo wyposażone w kilka urządzeń sterujących i zabezpieczających: czujnik temperatury powrotu wody, zainstalowany na przewodzie powrotnym wody w instalacji, oraz czujnik zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, zainstalowany na przewodzie doprowadzającym wodę do presostatu wysokiego ciśnienia systemu z automatycznym resetem. Zawierają również funkcję automatycznego resetu niskiego ciśnienia, przetwornik ciśnienia (używany do optymalizacji cyklu odszraniania i modulowania prędkości obrotowej wentylatorów zgodnie z warunkami zewnętrznymi), urządzenie zabezpieczające po stronie czynnika chłodniczego, zabezpieczenie termiczne sprężarki, zabezpieczenie termiczne wentylatora, przełącznik przepływu i czujnik kompensacji powietrza zewnętrznego.

Protokół Modbus karty interfejsu szeregowego RS485

Ta karta sterownika umożliwia komunikację sterownika z innymi urządzeniami w BMS przy pomocy protokołu Modbus.

  • Hydrauliczna pompa wody ze zbiornikiem wody lub bez zbiornika
  • Niska temperatura działania
  • Manometry
  • Dwa zawory bezpieczeństwa
  • Zestaw wewnętrznego optymalizatora COP
  • Zawór odcinający po stronie tłocznej sprężarki
  • Detektor wycieków czynnika chłodniczego
  • Rozrusznik elektroniczny Soft Start
  • Panel zdalnego sterowania
  • Interfejs szeregowy protokołu BACNET RS485
  • Układ sterowania urządzeniem nadrzędnym/podrzędnym (do 6 urządzeń)
  • Aplikacja HIPRO.WEB
  • Gumowe tłumiki drgań
  • Sprężynowe tłumiki drgań
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy zbiornika
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy użytkownika
  • Siatka ochronna wymiennika
  • Wymiennik skraplacza z powłoką epoksydową
  • Wymiennik skraplacza z ożebrowaniem wstępnie pokrytym lakierem
  • Wymiennik miedź/miedź
  • Opakowanie Seawood

Pompa AquaSnap® 30FQ występuje w 4 wersjach.

Urządzenia AquaSnap® 30FQ wykorzystują 4 połączenia hydrauliczne i są stosowane w nowoczesnych systemach 4-rurowych. W tych systemach zimna i ciepła woda jest zawsze dostępna (w każdym okresie roku) i znajduje się w określonym obiegu hydraulicznym. Systemy te umożliwiają jednoczesne wytwarzanie zimnej i ciepłej wody za pomocą 4 połączeń hydraulicznych, 2 połączenia są związane z obiegiem ciepłej wody, 2 połączenia są związane z obiegiem zimnej wody. Tak zaprojektowana instalacja jest w stanie ogrzewać i jednocześnie, w razie potrzeby, chłodzić z bardzo wysoką efektywnością energetyczną. Jednak w tej konfiguracji urządzenia mogą również wytwarzać ciepłą lub zimną wodę oddzielnie o każdej porze roku.

Wersja HA

Wersja o wysokiej wydajności, zgodna z obowiązującymi normami. Urządzenie wyposażone w wentylatory AC.

Wersja HE

Wersja o wysokiej wydajności, zgodna z obowiązującymi normami. Urządzenie wyposażone w wentylatory EC.

Wersja Low Noise LS

Wersja ta obejmuje kompletną izolację akustyczną urządzenia z płaszczami sprężarek i materiałem izolacyjnym wykonanym ze środków o wysokiej gęstości oraz z warstwą ciężkiego bitumu.

Wersja Super Low Noise XL

Wszystkie superciche urządzenia XL są wyposażone w specjalny układ tłumienia drgań składający się z pływającej podstawy umieszczonej na ramie urządzenia, oraz wstawionych stalowych sprężyn o wysokim wskaźniku tłumienia.

Wyjątkowa wydajność działania

  • Wersja z wentylatorami EC o zmiennej prędkości
  • TER do 7,3
  • Całkowicie zgodna z aktualnymi przepisami dotyczącymi Ekoprojektu.
  • Sprężarka typu tandem umożliwiająca uzyskanie wyższej efektywności

Urządzenia sterujące i zabezpieczające

Wszystkie jednostki są standardowo wyposażone w kilka urządzeń sterujących i zabezpieczających: czujnik temperatury powrotu wody, zainstalowany na przewodzie powrotnym wody w instalacji, oraz czujnik zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, zainstalowany na przewodzie doprowadzającym wodę do presostatu wysokiego ciśnienia systemu z automatycznym resetem. Zawierają również funkcję automatycznego resetu niskiego ciśnienia, przetwornik ciśnienia (używany do optymalizacji cyklu odszraniania i modulowania prędkości obrotowej wentylatorów zgodnie z warunkami zewnętrznymi), urządzenie zabezpieczające po stronie czynnika chłodniczego, zabezpieczenie termiczne sprężarki, zabezpieczenie termiczne wentylatora, przełącznik przepływu i czujnik kompensacji powietrza zewnętrznego.

Protokół Modbus karty interfejsu szeregowego RS485

Ta karta sterownika umożliwia komunikację sterownika z innymi urządzeniami w BMS przy pomocy protokołu Modbus.

  • Hydrauliczna pompa wody ze zbiornikiem wody lub bez zbiornika
  • Niska temperatura działania
  • Manometry
  • Dwa zawory bezpieczeństwa
  • Zestaw wewnętrznego optymalizatora COP
  • Zawór odcinający po stronie tłocznej sprężarki
  • Detektor wycieków czynnika chłodniczego
  • Rozrusznik elektroniczny Soft Start
  • Panel zdalnego sterowania
  • Interfejs szeregowy protokołu BACNET RS485
  • Układ sterowania urządzeniem nadrzędnym/podrzędnym (do 6 urządzeń)
  • Aplikacja HIPRO.WEB
  • Gumowe tłumiki drgań
  • Sprężynowe tłumiki drgań
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy zbiornika
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy użytkownika
  • Siatka ochronna wymiennika
  • Wymiennik skraplacza z powłoką epoksydową
  • Wymiennik skraplacza z ożebrowaniem wstępnie pokrytym lakierem
  • Wymiennik miedź/miedź
  • Opakowanie Seawood

Documents