Przejdź do głównej zawartości

Płytowy wymiennik ciepła
10TE

Płytowe wymienniki ciepła znalazły szerokie zastosowanie, szczególnie w instalacjach ogrzewania wody (użytkowej, basenowej itp.), zbiornikach buforowych pomp ciepła, systemach wykorzystania energii geotermalnej, procesach przemysłowych...

  • Oddzielenie urządzeń od systemu
  • Ekonomiczna konstrukcja
  • Sprawdzone i niezawodne
  • Wysoki współczynnik przenikania ciepła
  • Precyzyjne utrzymanie temperatury
  • Szeroka oferta urządzeń z możliwością przepływu wody do 800 m3/h
  • Dostępne wielkości połączeń: DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
Płytowy wymiennik ciepła składa się z szeregu pofałdowanych płyt przewodzących ciepło, ściśniętych śrubami mocującymi pomiędzy przednią stałą i tylną ruchomą płytą ramy.
  • Doskonały współczynnik przenikania ciepła
  • Możliwość uzyskania bardzo niskiego punktu maksymalnego zbliżenia temperatur
  • Wysoka odporność na korozję
  • Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie
  • Łatwy montaż i konserwacja
  • Mała pojemność obiegów i objętość retencji cieczy
  • Możliwość rozszerzenia obszaru przenikania ciepła
  • Maksymalna różnica ciśnień równa maksymalnemu ciśnieniu roboczemu

Izolacja TF (modele DN 32, DN 50 i DN 65)

Formowana termicznie, półsztywna prefabrykowana obudowa - łatwa w montażu i dostosowaniu do konkretnej konfiguracji wymiennika ciepła i ewentualnych szczególnych potrzeb klienta.
  • Specjalna "dwuwarstwowa" struktura
  • Urządzenie można łatwo i szybko zmontować
  • Minimalne straty energii i kondensacja
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu
  • Łatwe dostosowanie na miejscu do wszystkich konfiguracji produktów i potrzeb klienta
  • Niskie koszty instalacji
  • Lekki i odporny

Izolacja PB (modele DN 80, DN 100, DN 150 i DN 200)

Samonośna konstrukcja modułowa wykonana z izolowanych płyt. Dwa arkusze folii aluminiowych w połączeniu z pianką poliuretanową zapewniają wysoką izolację termiczną, dobrą sztywność konstrukcji i odpowiednie wykończenie powierzchni.
  • Urządzenie można łatwo i szybko zmontować
  • Minimalne straty energii i kondensacja
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu
  • Niskie koszty instalacji
  • Szybki i łatwy dostęp umożliwiający przegląd wymiennika ciepła

Tacka ociekowa (wszystkie modele)

Wyposażenie zabezpieczające, zaprojektowane specjalnie do zbierania wody lub innych płynów w przypadku nieoczekiwanego wycieku lub gdy wymiennik ciepła jest otwierany w celu konserwacji.
  • Mniejsze ryzyko zalania w przypadku nagromadzenia się skroplin lub nieoczekiwanego wycieku płynu
  • Możliwość regulacji nachylenia w celu ułatwienia odpływu
  • Niskie koszty instalacji

Dwuścienne płyty wymiennika

Płyty dwuścienne składają się z dwóch identycznych płyt wymiany ciepła, wytłoczonych razem, a następnie połączonych za pomocą spawania laserowego wokół otworów wlotowych i wylotowych.
  • Cienka szczelina powietrzna między dwiema płytami, która zapobiega mieszaniu się płynów i umożliwia szybką, wizualną kontrolę potencjalnych wycieków
  • Zapewnienie odpowiedniego rozwiązania dla wszystkich zastosowań HVAC, w których zalecany i/lub wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa

Zestaw ochronny wymiennika

Zestaw ochronny wymiennika to zabezpieczenie urządzenia zaprojektowane specjalnie do ochrony personelu w przypadku nieoczekiwanego wycieku. Należy go stosować zawsze, gdy temperatura przekracza 60°C, także podczas pracy z mediami niekrytycznymi.
  • Składa się z dwóch lub więcej blach osłaniających wymiennik
  • Dostarczany jako zestaw
  • Zestaw ochronny wymiennika przeznaczony do stosowania przy agresywnym lub zanieczyszczonym środowisku
  • Szeroka oferta urządzeń z możliwością przepływu wody do 800 m3/h
  • Dostępne wielkości połączeń: DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
Płytowy wymiennik ciepła składa się z szeregu pofałdowanych płyt przewodzących ciepło, ściśniętych śrubami mocującymi pomiędzy przednią stałą i tylną ruchomą płytą ramy.
  • Doskonały współczynnik przenikania ciepła
  • Możliwość uzyskania bardzo niskiego punktu maksymalnego zbliżenia temperatur
  • Wysoka odporność na korozję
  • Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie
  • Łatwy montaż i konserwacja
  • Mała pojemność obiegów i objętość retencji cieczy
  • Możliwość rozszerzenia obszaru przenikania ciepła
  • Maksymalna różnica ciśnień równa maksymalnemu ciśnieniu roboczemu

Izolacja TF (modele DN 32, DN 50 i DN 65)

Formowana termicznie, półsztywna prefabrykowana obudowa - łatwa w montażu i dostosowaniu do konkretnej konfiguracji wymiennika ciepła i ewentualnych szczególnych potrzeb klienta.
  • Specjalna "dwuwarstwowa" struktura
  • Urządzenie można łatwo i szybko zmontować
  • Minimalne straty energii i kondensacja
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu
  • Łatwe dostosowanie na miejscu do wszystkich konfiguracji produktów i potrzeb klienta
  • Niskie koszty instalacji
  • Lekki i odporny

Izolacja PB (modele DN 80, DN 100, DN 150 i DN 200)

Samonośna konstrukcja modułowa wykonana z izolowanych płyt. Dwa arkusze folii aluminiowych w połączeniu z pianką poliuretanową zapewniają wysoką izolację termiczną, dobrą sztywność konstrukcji i odpowiednie wykończenie powierzchni.
  • Urządzenie można łatwo i szybko zmontować
  • Minimalne straty energii i kondensacja
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu
  • Niskie koszty instalacji
  • Szybki i łatwy dostęp umożliwiający przegląd wymiennika ciepła

Tacka ociekowa (wszystkie modele)

Wyposażenie zabezpieczające, zaprojektowane specjalnie do zbierania wody lub innych płynów w przypadku nieoczekiwanego wycieku lub gdy wymiennik ciepła jest otwierany w celu konserwacji.
  • Mniejsze ryzyko zalania w przypadku nagromadzenia się skroplin lub nieoczekiwanego wycieku płynu
  • Możliwość regulacji nachylenia w celu ułatwienia odpływu
  • Niskie koszty instalacji

Dwuścienne płyty wymiennika

Płyty dwuścienne składają się z dwóch identycznych płyt wymiany ciepła, wytłoczonych razem, a następnie połączonych za pomocą spawania laserowego wokół otworów wlotowych i wylotowych.
  • Cienka szczelina powietrzna między dwiema płytami, która zapobiega mieszaniu się płynów i umożliwia szybką, wizualną kontrolę potencjalnych wycieków
  • Zapewnienie odpowiedniego rozwiązania dla wszystkich zastosowań HVAC, w których zalecany i/lub wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa

Zestaw ochronny wymiennika

Zestaw ochronny wymiennika to zabezpieczenie urządzenia zaprojektowane specjalnie do ochrony personelu w przypadku nieoczekiwanego wycieku. Należy go stosować zawsze, gdy temperatura przekracza 60°C, także podczas pracy z mediami niekrytycznymi.
  • Składa się z dwóch lub więcej blach osłaniających wymiennik
  • Dostarczany jako zestaw
  • Zestaw ochronny wymiennika przeznaczony do stosowania przy agresywnym lub zanieczyszczonym środowisku

Documents


Dobrze współpracuje z