Europejskie rozporządzenie w sprawie ekoprojektu
Ekoprojekt określa podejście do projektowanego produktu, które zachęca producentów do rozważenia jego wpływu na środowisko w całym cyklu eksploatacji.
Unia Europejska opracowała rozporządzenie w sprawie ekoprojektu, w celu zmniejszenia zużycia energii przez urządzenia w budynkach, w tym oświetlenie, IT, ogrzewanie wody i HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Carrier dąży do zminimalizowania niekorzystnego wpływu swoich produktów i technologii na środowisko naturalne, jak również do ograniczenia zużycia energii.
Carrier działa zgodnie z założeniami polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej określonymi w "Pakiecie 2030"

Stosujemy się do nowych wskaźników, bo efektywność sezonowa ma znaczenie
EER i COP należą już do przeszłości, ponieważ dotyczyły pomiarów tylko w jednym punkcie i przy pełnym obciążeniu termicznym. Dlatego też zgodność z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu wiąże się z zastosowaniem nowych, bardziej istotnych wskaźników efektywności sezonowej. Wszystkie nowe wskaźniki zapewniają dokładną ocenę energii faktycznie zużywanej przez agregaty wody lodowej i pompy ciepła dzięki uwzględnieniu zmian sezonowych w pomiarach.



SEPR
Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej
Dotyczy agregatów wody lodowej stosowanych w przemysłowym chłodzeniu procesowym.

SEER
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej
Dotyczy agregatów wody lodowej stosowanych w układach klimatyzacji

SCOP
Sezonowy współczynnik wydajności
Dotyczy urządzeń stosowanych do ogrzewania pomieszczeń

ηs,c (Etas,c)
ηs,h (Etas,h)
Nowy pomiar wyrażony za pomocą energii pierwotnej w celu porównania efektywności energetycznej produktów wykorzystujących różne źródła energii.
Zgodnie z nowymi przepisami obowiązują wyższe wymagania dotyczące efektywności energetycznej
Rozwiązania Carrier już spełniają wymagania przepisów
Agregaty wody lodowej, pompy ciepła i centrale wentylacyjne Carrier są już dostosowane do wymagań europejskiego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu, w zakresie efektywności energetycznej. Nasze instrukcje dotyczące rozwiązań zgodnych z ekoprojektem można pobrać ze specjalnie przygotowanej przez nas strony.
Centrale wentylacyjne: ogólne udoskonalenie produktu

EFEKTYWNOŚĆ/SZCZEGÓLNA MOC WENTYLATORA
- Urządzenie wentylacyjne o wyższej efektywności energetycznej (mniej energii zużytej na m3 uzdatnionego powietrza): wyższa wydajność wentylatora, niższe spadki ciśnienia wewnętrznego.

ODZYSK ENERGII
- Bardziej efektywny odzysk ciepła, niższe spadki ciśnienia

JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH
- Lepsze filtrowanie to wyższa jakość powietrza i efektywność energetyczna

INFORMACJE
- Bardziej szczegółowe informacje o produktach

Etykieta energetyczna
Europejskie rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego 811/2013 klasyfikuje dodatkowo pompy ciepła o mocy do 70 kW, od G do A++, zgodnie z ich efektywnością energetyczną. Od września 2019 r. klasy E, F i G przestaną istnieć. Nowa klasa A +++ pozwoli zidentyfikować najbardziej energooszczędne produkty.