| Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych | PED 2014/68/EU-Moduł H | Zatwierdzenie LRQA |
| System zarządzania jakością | ISO 9001 | Zatwierdzenie IQNET i AENOR |
| System zarządzania środowiskowego | ISO 14001 | Zatwierdzenie LRQA |
| System zarządzania bezpieczeństwem | OHSAS 18001 | Zatwierdzenie LRQA |
Ośrodek badawczy Montilla
Główna działalność
Ośrodek doskonalenia Montilla specjalizuje się w przeprowadzaniu symulacji numerycznych, opartych na zdefiniowaniu poszczególnych składników projektu za pomocą modeli (Model-Based Definition - MBD), wykorzystaniu obliczeniowej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamic - CFD) oraz projektowaniu 3-D
Ośrodek doskonalenia Montilla zatrudnia inżynierów zajmujących się głównie opracowywaniem niestandardowych projektów. Kieruje również pracą działających na całym świecie zespołów specjalizujących się w uruchamianiu urządzeń ze wstępnie schłodzonym powietrzem (PCA) oraz oferuje gromadzenie danych do dokumentacji technicznej, a także zdalny nadzór kontrolny w przypadku specjalnych zastosowań w miejscu instalacji.
Ośrodek doskonalenia Montilla opracowuje prototypy i przeprowadza testy na potrzeby naszych zespołów projektowych. A ponadto wykonuje próby termiczne, akustyczne i testy pod kątem drgań (2 pomieszczenia badawcze) oraz badania kontrolne otoczenia w temperaturach od -15°C do + 55°C, jak również specjalne testy stosowanych w lotnictwie systemów wstępnego schłodzenia powietrza oraz urządzeń używanych do osuszania basenów.