![carrier-case-study-tui-cruises-ship_h](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,h_400,c_fill,g_center,q_auto,f_auto/v1570108461/carrier/commercial-hvac-europe/case-studies/carrier-case-study-tui-cruises-ship_h.jpg)
TUI Cruises - Żegluga morska
![carrier-map-case-study-netherlands](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,dpr_auto,c_limit,q_auto,f_auto/v1571311749/carrier/commercial-hvac-europe/graphics/carrier-map-case-study-netherlands.png)
![carrier-case-study-tui-cruises-centrifugal-chiller-19XR](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,dpr_auto,c_limit,q_auto,f_auto/v1570108016/carrier/commercial-hvac-europe/case-studies/carrier-case-study-tui-cruises-centrifugal-chiller-19XR.jpg)
Opis projektu
Trochę szczegółów
Znany organizator rejsów wycieczkowych, biuro podróży TUI Cruises, musiał rozwiązać problem czterech starzejących się agregatów wody lodowej, zainstalowanych na pokładzie statku Mein Schiff 1. Potrzebowali kompleksowego, niezawodnego rozwiązania, które zapewniałoby odpowiednie chłodzenie, łatwą konserwację, utrzymanie rezerwowej mocy i oszczędne zużycie energii.
TUI zwróciło się do ekspertów z Carrier Marine & Offshore, którzy zaproponowali zastąpienie dwóch z czterech istniejących agregatów wody lodowej najnowszymi urządzeniami z technologią AquaXdge 19XR - każde o mocy 4,5 MW. W efekcie Carrier zainstalował również napędy o zmiennej prędkości w systemie wody lodowej i pompach systemu chłodzenia, a także zaprojektował niestandardowe sterowanie instalacją agregatów w celu uzyskania optymalnych parametrów i prędkości pomp. Prace zakończono podłączeniem do sieci interfejsu użytkownika i-Vu®, co zapewniło intuicyjne sterowanie, monitorowanie i gromadzenie danych dla całego systemu.
![przykład zastosowania urządzeń carrier na statku tui cruises przykład zastosowania urządzeń carrier na statku tui cruises](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1570108465/carrier/commercial-hvac-europe/case-studies/carrier-case-study-tui-cruises-ship.jpg)
- Niższe zużycie paliwa dzięki wyższej wydajności agregatu
- Optymalne działanie instalacji i śledzenie danych do celów zapobiegawczej konserwacji
- Opracowane przez ekspertów Carrier kompleksowe rozwiązanie, obejmujące konfigurację systemu, jego zainstalowanie i uruchomienie
- Pompy o zmiennej prędkości zapewniające dodatkowe oszczędności przy jednoczesnym utrzymaniu stałego komfortu gości
- 2 x agregaty wody lodowej ze sprężarkami odśrodkowymi 19XR AquaEdge™
- Sterownik Comfort Controller 6400
- Zarządzanie systemem CHILLERVISOR System Manager III
- Interfejs operatora Touch Pilot™
- Połączony z Internetem interfejs użytkownika i0-Vu®
Realizacja projektu wiązała się z szeregiem konkretnych wyzwań:
- Efektywność - po zainstalowaniu agregat wody lodowej zużywa średnio o 32% mniej kWh dzięki uwzględnieniu zmian temperatury wody morskiej, temperatury powietrza zewnętrznego i wilgotności względnej*.
- Rezerwa funkcjonalna - przed modernizacją instalacji chłodzenie zapewniały zazwyczaj trzy z czterech agregatów. Po modernizacji chłodzenie jest dostarczane za pomocą tylko dwóch nowych agregatów, podczas gdy dwa stare agregaty stanowią rozwiązanie awaryjne.
- Optymalne sterowanie instalacją agregatów wody lodowej - po podłączeniu niestandardowego układu sterowania agregatem i pompami o zmiennej prędkości, system automatycznie i precyzyjnie utrzymuje komfortowe warunki przy minimalnym zużyciu energii.
- Zarządzanie projektami i pomoc techniczna - eksperci Carrier nadzorowali wszystkie prace w zakresie projektowania i programowania systemu wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem.