Komnaty Rafaela
Charakterystyka projektu
Podczas sezonu letniego temperatura w Komnatach Rafaela Muzeum Watykańskiego w Rzymie potrafi osiągać nawet 40°C. Kierownictwo Muzeów Watykańskich postanowiło zainstalować system klimatyzacji, co stanowiło olbrzymie wyzwanie, zarówno ze względu na ograniczoną przestrzeń, jak i konieczność wbudowania systemu w taki sposób, by nie miało to następstw dla jakichkolwiek zabytkowych elementów w komnatach.
W celu realizacji projektu podlegającego tak szczegółowym wymogom, Muzea Watykańskie zwróciły się do firmy Carrier, która posiada sprawdzoną wiedzę i doświadczenie w wymagających instalacjach obiektów historycznych, a z którą Muzea Watykańskie pozostają w dobrych relacjach od ostatniego wspólnego projektu. W 2014 r. Carrier zaprojektował i zainstalował innowacyjny system HVAC, pozwalający uratować freski Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
Odrobina szczegółów
Ozdobione freskami namalowanymi w latach 1508-1524 przez renesansowego artystę Rafaela i jego uczniów, Komnaty Rafaela są powszechnie uznane za jedno z największych dzieł sztuki, jakie kiedykolwiek powstały. Pomieszczenia te były pierwotnie częścią apartamentów papieża Juliusza II, który zlecił wykonanie dzieła. Obecnie Komnaty Rafaela są częścią Muzeów Watykańskich w mieście Watykan, odwiedzanych przez ponad 30 000 osób dziennie w szczycie sezonu, który trwa od marca do października.
- Zachowanie architektury miejsca
- Zaprojektowanie wysokowydajnego systemu
- Optymalizacja przepływu powietrza i rozdziału powietrza
- Utrzymanie ruchu zwiedzających w trakcie prac instalacyjnych
- Klimakonwektory o mocy 10 kW
- Agregaty wody lodowej AquaSnap 30RQV
- System automatyki budynku iVu®
W ciągu trzech lat inżynierowie firmy Carrier ściśle współpracowali z zespołami technicznymi Watykanu, aby opracować rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta.
Niewidoczność i gęstość mocy
Zespoły stworzyły całkowicie nową konstrukcję klimakonwektora i obudowy, która zmieściła 10 kW mocy chłodniczej w powierzchni urządzenia o mocy 2,5 kW. Nowe klimakonwektory, z zastosowaniem wcześniej istniejących ustawień, zainstalowano pod oknami w Komnatach Rafaela w taki sposób, by pozostawały niewidoczne dla zwiedzających.
Innowacje
W projekcie dla Komnat Rafaela znalazło się również 8 agregatów wody lodowej AquaSnap 30RQV zainstalowanych w miejscu, które pozostaje niezauważalne dla zwiedzających. System automatyki budynku iVu® firmy Carrier zapewnia pełny podgląd pracy i kontrolę nad instalacją, wykorzystując przy tym niestandardowe algorytmy stworzone przez Automated Logic.
Filmy