Centrum Termalne
Centrum termalne znajdujące się we francuskiej Owernii, które gości ponad 430 000 kuracjuszy rocznie, zmaga się z problemem zbyt wysokiej temperatury wody, co może powodować problemy zdrowotne i doprowadzić do nadmiernego zużycia zasobów wody, a tym samym marnotrawstwa i powstania dodatkowych kosztów.
W czasie fali upałów powyżej 35°C moc agregatu chłodniczego Carrier zainstalowanego około dziesięć lat temu okazała się niewystarczająca ze względu na ograniczenia temperaturowe i przestrzenne (przestrzeń dostępna wokół agregatu sprzyja recyrkulacji gorącego powietrza). Ponieważ w ośrodku nie było już możliwe zapewnienie regulacji wody do temperatury zgodnej z normami sanitarnymi (nieprzekraczającej 12°C, z tolerancją do 14°C) i dostosowanej do oferowanych zabiegów, pojawiła się konieczność obfitego zraszania, co w efekcie pociągnęło za sobą bardzo wysokie koszty i spowodowało uszkodzenie skraplaczy agregatu chłodniczego na skutek znacznego nagromadzenia osadu kamienia.
W efekcie, oprócz marnowania zasobów i energii, brak regulacji temperatury oznaczał problemy zdrowotne z powodu rozwoju bakterii w zbyt gorącej wodzie. W obliczu tego podwójnego problemu, w centrum termalnym podjęto decyzję o modernizacji instalacji do chłodzenia wody i skorzystaniu z usług Carrier Service BluEdge®.

Po przeprowadzeniu pełnego audytu, specjaliści Carrier Service BluEdge® zainstalowali system adiabatyczny.
Układ wstępnego chłodzenia adiabatycznego jest odpowiedni do wszystkich typów agregatów chłodzonych powietrzem, skraplaczy powietrznych, wymienników ciepła, urządzeń dachowych typu 'rooftop' i agregatów wody lodowej.
W centrum termalnym naszego klienta system adiabatyczny został zamontowany na zewnątrz, przed skraplaczami przeznaczonymi do schłodzenia.
System adiabatyczny ma wiele zalet:
- obniżenie zużycia energii przez agregat chłodniczy nawet o 37%
- wzrost wydajności agregatu chłodniczego nawet o 41%
- brak ryzyka tworzenia się kamienia na skraplaczu
- wyeliminowanie ryzyka rozwoju bakterii Legionella w mgle wodnej
- 100% ochrona skraplaczy
- zachowanie czystości wymienników ciepła, co zapewnia niskie temperatury wyjściowe i niższe ciśnienie w systemie
Cele
Utrzymanie idealnej temperatury wód termalnych i ochrona zasobów wodnych.
Firma Carrier zaproponowała rozwiązanie modernizacyjne BluEdge® pozwalające na poprawę efektywności energetycznej i wyeliminowanie negatywnych skutków upałów bez konieczności automatycznego zraszania skraplaczy zewnętrznych, a tym samym ryzyka ich uszkodzenia.
Zamontowany w istniejącej instalacji system adiabatyczny Carrier umożliwia chłodzenie procesowe wody termalnej, a także uzyskanie oszczędności wody i energii.
Wyzwania i rozwiązania
Przyjęte rozwiązanie miało umożliwić normalne funkcjonowanie centrum w okresie upałów (chłodzenie procesowe wody termalnej), a jednocześnie zapewnić znaczną oszczędność wody i energii: obniżenie temperatury wlotu powietrza do skraplaczy do 11-15°C, zależnie od temperatury otoczenia i wilgotności.