Bahnhof - Centrum danych
Grupa ekspertów ds. efektywności i środowiska, jaką stanowią inżynierowie i projektanci Carrier AdvanTE3 C, opracowała innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia przekształcenie ciepła odpadowego, wytwarzanego przez jedno ze szwedzkich centrów danych, w lokalne źródło energii cieplnej.
account_circleKlient Bahnhof
roomLokalizacja Sztokholm, Szwecja
todayData 2014
Opis projektu
Inżynierowie Carrier AdvanTE3C, we współpracy ze szwedzkim dostawcą usług internetowych Bahnhof oraz specjalistami w dziedzinie hydroniki, pomogli w optymalizacji innowacyjnego rozwiązania chłodzenia i ogrzewania, przekształcając centra danych w źródła ciepła dla lokalnych systemów ciepłowniczych.
To innowacyjne rozwiązanie Bahnhof zastosował w trzech swoich centrach danych.
To innowacyjne rozwiązanie Bahnhof zastosował w trzech swoich centrach danych.
Trochę szczegółów
Wyjątkowo chronione centrum danych Pionen zajmuje dawny schron atomowy, zbudowany głęboko pod warstwą skał macierzystych Białej Góry w Sztokholmie. To rozwiązanie działające od stycznia 2014 r. uwzględniało innowacyjny projekt odzysku ciepła odpadowego i było pierwszym z serii niezwykle udanych projektów firmy Carrier w Szwecji. Inżynierowie i projektanci Carrier AdvanTE3C opracowali system wykorzystujący najnowocześniejsze rozwiązania.
Kluczowe zalety
- Ponowne wykorzystanie energii z centrum danych jako źródła ciepła
- Wyeliminowanie niepożądanych "oparów" XXX
- Zapewnienie rezerwy w zakresie wydajności systemu
- Zmniejszona emisja C02
- Wkład w rozwój "zielonego budownictwa"
- Stopa zwrotu z inwestycji szacowana na mniej niż 3 lata
Technologie
- 2 x urządzenia 61XWH0802 AquaForce® (temperatura ciepłej wody poniżej 70°C)
- Sterowanie systemem ogrzewania (rozwiązanie oparte na Carrier Plant System Manager z opracowanym przez AdvanTE3 C układem sterowania)
Zadania i rozwiązania
Realizacja projektu wiązała się z szeregiem konkretnych wyzwań i opracowaniem odpowiednich rozwiązań, dzięki którym możliwe było:
- ponowne wykorzystanie energii z centrum danych jako źródła ogrzewania,
- wyeliminowanie potrzeby wykorzystania istniejących chłodni kominowych i tym samym uniknięcie przypadkowego tworzenia się "oparów" na poziomie ulicy,
- opracowanie układu sterowania, który w połączeniu z modyfikacją konstrukcji orurowania pozwala na utrzymanie systemu w stanie gotowości do pracy, pomimo szybkich zmian ciśnienia i temperatury występujących w sieci ciepłowniczej,
- zapewnienie centrum danych wykorzystania w 100% nadmiaru energii do chłodzenia serwerów dzięki zainstalowanemu w 2013 r. systemowi urządzeń chłodzonych wodą Carrier AquaSnap® (dwa urządzenia 30RW), który pozostanie na miejscu jako rezerwa dla nowego systemu,
- osiągnięcie "teoretycznej" efektywności wykorzystania mocy (PUE) poniżej 1,0 (przy założeniu, że ciepła woda wytwarzana z udziałem ciepła odpadowego zostanie uwzględniona w obliczeniach PUE).