![carrier-case-study-switzerland-district-heating-building_h](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,h_400,c_fill,g_center,q_auto,f_auto/v1570118268/carrier/commercial-hvac-europe/case-studies/carrier-case-study-switzerland-district-heating-building_h.jpg)
Alpiq Intec - System ciepłowniczy
![carrier-map-case-study-switzerland](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,dpr_auto,c_limit,q_auto,f_auto/v1571219275/carrier/commercial-hvac-europe/graphics/carrier-map-case-study-switzerland.png)
![carrier-case-study-switzerland-district-heating-water-heat-pump-30XW-installation](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,dpr_auto,c_limit,q_auto,f_auto/v1570116544/carrier/commercial-hvac-europe/case-studies/carrier-case-study-switzerland-district-heating-water-heat-pump-30XW-installation.jpg)
Opis projektu
Carrier może pochwalić się ustanowieniem nowego kamienia milowego w dziedzinie ogrzewnictwa, w postaci pierwszego w Europie projektu systemu ciepłowniczego opartego na pompach ciepła ze sprężarkami śrubowymi AquaForce® i czynnikiem chłodniczym R-1234ze(E) z grupy hydrofluoroolefin (HFO) o GWP poniżej 1*. Dzięki zastosowaniu czynników chłodniczych PUREtec™ o niemal zerowym GWP, Carrier może projektować systemy HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) kolejnych generacji, które będą miały minimalny wpływ na środowisko i zapewnią pełną zgodność z nowo wprowadzanymi przepisami Unii Europejskiej.
Firma ALPIQ wybrała produkty Carrier, które są rozwiązaniem łączącym wydajność, wysoką temperaturę wody, a także poziom efektywności energetycznej oraz kontroli emisji dwutlenku węgla wymagany dla tego wyjątkowego projektu.
Trochę szczegółów
Ambitny projekt odzysku ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Plan-les-Ouates, nadzorowany przez CADZIPLO, jest częścią programu zrównoważonego rozwoju przemysłowego, prowadzonego przez miasto Genewa w Szwajcarii. Celem jest wykazanie, w jaki sposób projekty finansowane ze środków publiczno-prywatnych pozwalają osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy rozwojem miast a zużyciem energii.
W ramach pierwszej fazy projektu dla nieruchomości o różnym przeznaczeniu, ciepło odpadowe z lokalnego centrum danych będzie odzyskiwane i ponownie wykorzystywane do ogrzewania pobliskich biur i innych obiektów.
Oczekuje się, że w ramach drugiej fazy projektu rozbudowana instalacja zapewni ogrzewanie 3000 mieszkań w planowanej strefie mieszkalnej.
Firma Walter Meier, będąca niezależnym dystrybutorem Carrier w Szwajcarii, dzięki ścisłej współpracy z CADZIPLO mogła zaproponować rozwiązanie, które pasowałoby do konkretnych wymagań projektu, a zarazem odpowiadało zmieniającym się wymogom szwajcarskich przepisów (Orrchim) oraz europejskich regulacji dotyczących czynników chłodniczych.
Rozwiązanie oparte na PUREtec, nowej generacji czynników chłodniczych HFO o niskim GWP, było w stanie sprostać obu tym wyzwaniom.
![przykład zastosowania pompy ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej 30XW carrier w szwajcarskiej sieci ciepłowniczej przykład zastosowania pompy ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej 30XW carrier w szwajcarskiej sieci ciepłowniczej](https://images.carriercms.com/image/upload/w_700,c_lfill,f_auto,q_auto/v1570116843/carrier/commercial-hvac-europe/case-studies/carrier-case-study-switzerland-district-heating-water-heat-pump-30XW.jpg)
- Rozwiązanie zakładające perspektywiczną zgodność ze zmieniającymi się regulacjami europejskimi dotyczącymi czynników chłodniczych
- Wysoka wydajność: do 2,5 MW
- Efektywność energetyczna uzyskana dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z centrum danych do ogrzewania
- Temperatura grzania do 65°C
- Ograniczony wpływ na globalne ocieplenie, GWP mniejszy niż 1*
- 2 x pompy ciepła typu woda-woda ze sprężarkami śrubowymi AquaForce® 30XW wykorzystujące czynnik chłodniczy PUREtec™
Carrier mógł opracować rozwiązania konkretnych problemów projektowych dzięki:
- zastosowaniu czynnika chłodniczego HFO nowej generacji o niskim GWP, co pozwoliło spełnić wymagania bardzo restrykcyjnych szwajcarskich przepisów,
- połączeniu niskiego GWP i wysokiej wydajności z mocą grzewczą równą 2,5 megawata,
- możliwości odzysku i ponownego wykorzystania energii z budynku centrum danych, jako źródła lokalnego ogrzewania, przy zastosowaniu wysokowydajnych pomp ciepła AquaForce z czynnikiem chłodniczym PUREtec: do 65°C.