Wymienniki mikrokanałowe NOVATION®
W 2006 roku Carrier jako pierwszy w branży klimatyzacji komercyjnej wprowadził technologię mikrokanałową (MCHE). Wymienniki ciepła MCHE są w całości wykonane z aluminium. Od 2011 roku dostępna jest nowa generacja wymienników: mikrokanałowe z technologią NOVATION®.
- Doskonała odporność na korozję dzięki konstrukcji wykonanej z użyciem jednego rodzaju materiału
- Doskonała wytrzymałość pod względem mechanicznym
- Poprawiona jakość montażu: w porównaniu do konwencjonalnych wymienników, w tym przypadku konieczne było tylko jedno automatyczne lutowanie
- Sprawdzona technologia
- Łatwe czyszczenie
- Napełnienie czynnikiem chłodniczym zredukowane aż do 50% w porównaniu do tradycyjnych wymienników Cu/Al
- Lepsza wydajność cieplna w porównaniu do wymienników Cu/Al
- Niewielka masa urządzenia ma wpływ na zmniejszenie emisji CO2 i niekorzystny wpływ na środowisko podczas transportu
- Urządzenie ma mniejszą grubość, więc udało się zredukować straty ciśnienia powietrza o 50% oraz ilość energii zużywanej przez wentylator
- Mniejsza ilość gromadzących się zanieczyszczeń pozwala utrzymać wydajność urządzenia przez długi czas
Powłoka standardowa
Wymienniki standardowe MCHE mogą pracować w każdym środowisku niepowodującym korozji.
Powłoka Enviro-Shield®
Enviro-Shield® jest powłoką konwersyjną wykonaną z materiału o strukturze w skali nano i równomiernie pokrywającą całą powierzchnię wymiennika. Nakładanie powłok na wymienniki Carrier jest wykonywane poprzez ich zanurzenie (a nie natryskiwanie lub lakierowanie), co zapewnia niezawodne i pełne pokrycie ochronne. Dzięki powłoce Enviro-Shield® odporność na korozję wymienników MCHE została podwojona, bez żadnego wpływu na wydajność wymiany ciepła.
Powłoka Super Enviro-Shield®
Super Enviro-Shield®, zastosowana na wymiennikach MCHE, to wytrzymała i elastyczna powłoka epoksydowa, która jest równomiernie nakładana na wszystkie powierzchnie wymiennika, by zapewniać całkowitą izolację od zanieczyszczonego środowiska.
Powłoka Super Enviro-Shield® zapewnia doskonałą ochronę przed ekstremalnymi środowiskami korozyjnymi.