Carrier przedstawia AquaForce® Vision 30KAVP - swój najwydajniejszy chłodzony powietrzem agregat wody lodowej ze sprężarkami śrubowymi o zmiennej prędkości
MONTLUEL, France -
Carrier zapowiada wprowadzenie na rynek serii AquaForce Vision 30KAVP - chłodzonych powietrzem agregatów ze sprężarkami śrubowymi o zmiennej prędkości, które pozwalają osiągnąć niespotykany dotąd wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej na poziomie 5,6, czyli o 25% powyżej wymagań normy Tier 2 w ramach ekoprojektu 2021. Będąc częścią firmy Carrier, wiodącego na świecie dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla branży HVAC, jak również chłodnictwa, urządzeń przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i automatyki budynków, staliśmy się światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii ogrzewania, klimatyzacji i chłodnictwa.
Carrier AquaForce Vision 30KAVP zapewniają moc chłodniczą od 500 kW do 1100 kW i oferują najwyższą sprawność energetyczną, nawet gdy porównamy je z bezolejowymi agregatami wyposażonymi w sprężarki wykorzystujące zjawisko lewitacji magnetycznej. W porównaniu ze sprężarkami tradycyjnymi, podwójne sprężarki śrubowe, wyposażone w najnowocześniejszą technologię silnika z magnesem trwałym i współpracujące z wentylatorami o zmiennej prędkości EC, oferują dużo bardziej optymalną pracę przy częściowym obciążeniu. Silnik z magnesem trwałym zapewnia stałą wydajność w całym zakresie roboczym.
"Wyjątkowe działanie AquaForce Vision 30KAVP zapewnia klientom uzyskanie niespotykanej dotąd efektywności, którą można jeszcze bardziej zoptymalizować dzięki inteligentnej funkcji monitorowania energii Carrier" - mówi Quentin Garcia San Mateo, dyrektor ds. Produktu Carrier, HVAC Europe. "Specjalne algorytmy Carrier dostarczają inteligentnych danych w celu osiągnięcia wyższej oszczędności energii w rzeczywistych warunkach".
Od 2019 roku dostępne będą funkcje odzysku ciepła i częściowego odzysku ciepła, aby móc zastosować w procesach przemysłowych bardziej zrównoważone rozwiązanie grzewcze z wykorzystaniem energii odnawialnej.
Wprowadzone we Francji zachęty finansowe w wysokości do 425 000 euro mogą również objąć, w zależności od specyfikacji, nasze urządzenia serii 30KAVP.
AquaForce Vision PUREtec ™ 30KAVP-ZE, zaprojektowane wyłącznie do pracy z czynnikiem chłodniczym HFO R-1234ze o bardzo niskim współczynniku ocieplenia globalnego, będą również dostępne od 2019 r.