Carrier wybiera do central dachowych typu rooftop czynnik chłodniczy R-454B o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego
MONTLUEL, Francja -
Firma Carrier wybrała czynnik chłodniczy R-454B o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), jako optymalne rozwiązanie do zastosowania w centralach dachowych typu rooftop w całej Europie. Całkowity ślad węglowy czynnika R-454B, którego GWP wynosi 466, jest o ponad 80% niższy niż w przypadku zastępowanego czynnika HFC R-410A. Firma Carrier jest częścią Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), światowego lidera w dziedzinie dostarczania zdrowych i bezpiecznych rozwiązań przeznaczonych dla zrównoważonych i inteligentnych budynków oraz dla łańcucha chłodniczego.
Decyzję podjęto po szczegółowej analizie bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko, bezpieczeństwa, wygody użytkowania i przystępności dla klientów. Wybór ten wpisuje się również w ramy przyjętych przez firmę Carrier Celów Środowiskowych, Społecznych i Zarządczych do roku 2030, mających na celu zredukowanie śladu węglowego swoich klientów o ponad 1 gigatonę.
"Firma Carrier dokłada wszelkich starań, aby oferować najlepszy czynnik chłodniczy odpowiednio do wymogów każdego zastosowania," powiedział Juan Jose Francisco Diez, Menedżer ds. Marketingu Airside, Carrier. "Uważamy, że czynnik R-454B stanowi optymalne rozwiązanie dla central dachowych typu rooftop w kontekście całkowitego wpływu na środowisko, kosztów, bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Cechuje się znacznie niższym GWP, wyższą skutecznością i doskonałą zgodnością materiałową z istniejącymi podzespołami."
R-454B to mieszanka o obniżonej palności, niezubażająca warstwy ozonowej, sklasyfikowana zgodnie z normą ISO 817 jako czynnik chłodniczy klasy A2L. Umożliwia ona zwiększenie efektywności w porównaniu do wcześniejszych central dachowych typu rooftop, działających z użyciem czynnika R-410A. Powoduje to obniżenie kosztu eksploatacji sprzętu, potencjalnie przynosząc końcowym użytkownikom oszczędności rzędu tysięcy euro w trakcie całego okresu użytkowania systemu.
Właściwości czynnika R-454B umożliwiają stosowanie o 10% mniejszej ilości napełniania w porównaniu do czynnika R-410A, tym bardziej przyczyniając się do obniżenia całkowitego wpływu na środowisko naturalne.
"Dzięki zastosowaniu czynnika R-454B nadchodząca nowa generacja central dachowych typu rooftop firmy Carrier przewyższy wymagania Dyrektywy Ekoprojektowej Unii Europejskiej przewidziane na rok 2021 nawet o 42% w przypadku współczynnika sezonowej efektywności energetycznej oraz nawet o 10% w przypadku sezonowego współczynnika sprawności", dodał Diez. "Klienci wykorzystujący centrale dachowe typu rooftop firmy Carrier nie tylko zachowają pełną zgodność z obowiązującymi przepisami, lecz również będą znacznie wyprzedzać wymagania ze względu na fakt, że urządzenia te ograniczają emisję węgla, pomagają chronić środowisko oraz generują niższe koszty eksploatacji."

Dzięki współczynnikowi GWP wynoszącemu 466 oraz zwiększonej efektywności energetycznej, całkowity ślad węglowy czynnika R-454B jest o 80% niższy niż w przypadku zastępowanego czynnika HFC R-410A.

Podejście firmy Carrier do czynników chłodniczych ma na celu zminimalizowanie całkowitego wpływu na środowisko przy jednoczesnej maksymalizacji wygody użytkowania, bezpieczeństwa i przystępności dla naszych klientów.