| Parametry działania | EUROVENT | Zatwierdzona certyfikatem Eurovent, europejska etykieta referencyjna dotycząca charakterystyki energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych |
| System zarządzania jakością | ISO 9001:2015 | Zatwierdzenie Lloyd's Register |
| DESP 2014/68/UE | Zatwierdzenie LRQA | |
| System zarządzania środowiskowego | ISO 14001:2015 | Zatwierdzenie Lloyd's Register |
| System jakościowy testowany dla poszczególnych przypadków | Zastosowanie w żegludze morskiej | Zatwierdzenie Lloyd's Register, Det Norske Veritas (DNV) i Germanisher Lloyd's (GL) |
| Wydajność urządzeń chłodzonych powietrzem i wodą | AHRI | Zatwierdzona przez AHRI, amerykańska etykieta referencyjna dotycząca charakterystyki energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych |
Ośrodek badawczy Montluel
Główna działalność
Kluczowym aspektem jest innowacja. Centrum badawczo-projektowe może opracowywać, wybierać i kwalifikować najlepsze technologie, które spełniałyby wymagania rynku i nadchodzące regulacje. Takie jak na przykład najnowsze przepisy UE dotyczące ekoprojektu i czynników chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego, które stanowią nowe wyzwanie dla branży HVAC.
Ośrodek doskonalenia Montluel opracowuje prototypy dla wewnętrznych zespołów projektowych oraz przeprowadza testy zarówno na potrzeby zespołów wewnętrznych, jak i naszych klientów. W odpowiedzi na ich prośby laboratorium wykonało ponad 140 testów dla klientów w 2015 r., działając jako laboratorium zewnętrzne zgodnie z ISO 17025 i certyfikatem COFRAC 1-0108.
Ośrodek doskonalenia Montluel dysponuje co najmniej 15 pojedynczymi pomieszczeniami badawczymi, zapewniając tym samym wykonywanie prób i ich ocenę w szerokim zakresie.
- Próby termiczne, wydajnościowe, wytrzymałościowe i akustyczne
- Chłodzone wodą i powietrzem agregaty wody lodowej oraz klimakonwektory
- Kontrola otoczenia w temperaturach od -25°C do + 55°C i wilgotności od 5% do 95%
- 1200 czujników pomiarowych
- Wydajność testowa urządzenia chłodzonego wodą wynosi maks. 3 600 kW
- Wydajność testowa urządzenia chłodzonego powietrzem wynosi maks. 1 800 kW
- Całkowita wydajność testowa rzędu 6 MW
- Możliwość osiągnięcia i utrzymania stabilnych warunków
- Wysokoprecyzyjna metoda pomiarów akustycznych
- Badania specjalistyczne na zamówienie
Wszystkie agregaty wody lodowej są wyposażone w znormalizowany "połączony z siecią sterownik z wbudowanym wyświetlaczem":
- Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do serwera internetowego
- Certyfikowany stos BAcnet
- Możliwość obsługi w wielu językach
- Rejestracja trendów przez 7 dni
- Bezpośredni dostęp do parametrów (ikona pompy, ikona nastawy, obieg)
- Zastosowanie ikon zamiast tekstu
- Animowany gif ułatwiający klientom obsługę
- Nowoczesne ikony i wykresy graficzne
- Zapewnienie użytkownikowi ogólnego podglądu
- Dynamiczne/interaktywne ekrany
Centrum badawczo-projektowe i laboratorium zatrudnia zespół ekspertów specjalizujących się w niestandardowych rozwiązaniach, które mogą spełnić potrzeby indywidualnych klientów w zakresie agregatów wody lodowej i pomp ciepła. Te działania obejmują takie dziedziny, jak badania sejsmiczne, energia jądrowa, żegluga morska lub instalacje pozalądowe.