Carrier wprowadza na rynek agregaty wody lodowej z czynnikiem HFO R-1234ze do zastosowań procesowych w przemyśle
MONTLUEL, Francja -
Firma Carrier wprowadziła na rynek urządzenia AquaForce® Vision 30KAV z czynnikiem chłodniczym PUREtec™, nową linię wysokowydajnych kompaktowych agregatów do chłodzenia procesowego z czynnikiem R-1234ze o ultraniskim współczynniku globalnego ocieplenia (GWP). Nowa linia agregatów wody lodowej została zoptymalizowana pod kątem procesów przemysłowych, takich jak produkcja żywności, farmaceutyków, chemikaliów, tworzyw sztucznych, przemysłu metalowego oraz zastosowań wymagających wysoce niezawodnego chłodzenia do temperatury -12°C. Carrier stanowi część Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), wiodącego globalnego dostawcy zdrowych, bezpiecznych, zrównoważonych oraz inteligentnych rozwiązań stosowanych w budownictwie i łańcuchach chłodniczych.
Agregaty AquaForce Vision 30KAV firmy Carrier, chłodzone powietrzem, ze sprężarkami śrubowymi o zmiennej prędkości zostały tak zaprojektowane, by zminimalizować zużycie energii i wpływ na środowisko, a jednocześnie zmaksymalizować wydajność oraz łatwość instalacji i konserwacji. Energooszczędne rozwiązania, takie jak agregat wody lodowej AquaForce 30KAV wspierają cele firmy Carrier na rok 2030 w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) związane ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla przez klientów o ponad 1 gigatonę.
Agregat jest dostępny w czterech rozmiarach, o zakresie wydajności od 280 kW do 800 kW do chłodzenia w procesach średniotemperaturowych -4°C/-8°C oraz od 530 kW do 1300 kW do chłodzenia w procesach wysokotemperaturowych 12/7°C lub w układach chłodzenia i klimatyzacji. Ślad węglowy urządzenia jest zminimalizowany dzięki użyciu czynnika chłodniczego HFO o ultraniskim współczynniku GWP i równoczesnym zmniejszeniu jego ładunku o 40% na skutek zastosowania mikrokanałowych wymienników ciepła Novation® oraz dzięki wyjątkowej efektywności energetycznej zapewnionej przez wbudowany napęd o zmiennej prędkości obrotowej, który precyzyjnie dostosowuje prędkość obrotową sprężarki do obciążenia. Kompaktowa budowa agregatu wody lodowej w połączeniu z faktyczną powierzchnią podstawy, mniejszą o jedną trzecią niż w przypadku standardowych agregatów 30KAV, umożliwia jego zainstalowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni bez pogorszenia wydajności.
"Nowy agregat został zaprojektowany i zoptymalizowany do pracy w szerokim zakresie zastosowań chłodzenia procesowego" powiedział William Doll, Dyrektor ds. Marketingu na Europę, Agregaty i Wymienniki ciepła, Carrier. "Zapewnia on wysoką sezonową efektywność energetyczną, niski wpływ na środowisko, doskonałą niezawodność, bezpieczeństwo działania i bardzo niski całkowity koszt posiadania przez cały okres eksploatacji."
Dla zastosowań o znaczeniu krytycznym, takich jak chłodzenie procesów i produkcja żywności, firma Carrier opracowała opcję ultraszybkiego odzyskiwania wydajności. W przypadku przerwy w zasilaniu agregatu opcja odzyskiwania wydajności umożliwia natychmiastowe ponowne uruchomienie agregatu po przywróceniu zasilania i odzyskanie 100% wydajności w ciągu jednej minuty, co minimalizuje ryzyko wystąpienia szkód dla procesu lub chłodzonych produktów.
Wszystkie modele 30KAV mogą być również wyposażone w innowacyjną opcję udoskonalonego całkowitego odzysku ciepła, która umożliwia odzyskanie większej ilości ciepła podczas zimy, co dodatkowo zwiększa efektywność i ogranicza koszty użytkowania. W opcji z odzyskiem ciepła zastosowano konstrukcję hybrydową, która wykorzystuje zalety zarówno szeregowego, jak i równoległego podłączenia urządzeń. Gdy włączona jest funkcja odzyskiwania ciepła, wymienniki chłodzone powietrzem są automatycznie izolowane, aby ograniczyć wpływ zimnego powietrza otoczenia na moc grzewczą, którą można odzyskać z wymiennika ciepła chłodzonego wodą.
Ta opcja zwiększa odzysk ciepła o 25% przy obciążeniu nominalnym i temperaturze powietrza zewnętrznego 35°C oraz o 100% lub więcej, gdy agregat wody lodowej pracuje przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego, w porównaniu z tradycyjnym sposobem odzysku ciepła opartym wyłącznie na podłączeniu szeregowym. W trybie odzysku ciepła jest również nieznacznie zwiększona wydajność chłodnicza agregatu. Ze względu na zgodność z wymogami europejskiej dyrektywy w sprawie ekoprojektu, urządzenie AquaForce 30KAV może być także stosowane w układach chłodzenia i klimatyzacji.
Dla potrzeb wykonawców i personelu serwisowego agregat 30KAV został zaprojektowany tak, aby umożliwić szybką i łatwą instalację i konserwację. Jego kompaktowe wymiary pozwalają na łatwy dostęp w miejscach o ograniczonej przestrzeni, a układ elektryczny zapewnia zgodność z wymaganiami dotyczącymi uziemienia w różnych segmentach. Dodatkowo, zastosowanie inteligentnego systemu monitorowania energii i wbudowanego systemu wykrywania wycieków umożliwia monitorowanie pracy agregatu w czasie rzeczywistym.
W celu zapewnienia sobie całkowitego spokoju i zminimalizowania kosztów eksploatacji, właściciele budynków i zarządcy obiektów mogą skorzystać z jednej z opcji wsparcia serwisowego BluEdge™ firmy Carrier pozwalających na utrzymanie agregatów na najwyższym poziomie wydajności i sprawności przez cały okres ich eksploatacji. Wsparcie serwisowe wykorzystuje zaawansowaną, opartą na chmurze platformę diagnostyczną BluEdge firmy Carrier do zdalnego monitorowania i optymalizacji agregatów wody lodowej, a za pośrednictwem strony internetowej, oferuje w razie potrzeby wizyty pracowników o dużym doświadczeniu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć 30KAVIZE.

Agregat wody lodowej firmy Carrier - AquaForce® 30KAV chłodzony powietrzem, wyposażony w sprężarkę śrubową o zmiennej prędkości obrotowej, z czynnikiem chłodniczym PUREtec™, przeznaczony dla przemysłu, zaprojektowano w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii i wpływ na środowisko, przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności oraz łatwości instalacji i konserwacji.