AquaForce® - Chłodzony wodą agregat wody lodowej ze sprężarką śrubową premium, pracujący z czynnikiem chłodniczym HFO R-1234ze lub R-515B
30XW-PZE
Czynnik chłodniczy: R-1234ze / R-515B
Sprężarka: śrubowa o stałej prędkości
Nominalna wydajność chłodnicza: 275 - 1125 kW
Agregaty wody lodowej 30XW-PZE to wysokiej klasy rozwiązanie do zastosowań przemysłowych i komercyjnych, w których instalatorzy, eksperci i właściciele budynków wymagają optymalnych osiągów przy zachowaniu najwyższej jakości.
- Niski pobór energii
- Wysoka niezawodność
- Bezpieczna konstrukcja
- Łatwy i szybki montaż
- Minimalny poziom hałasu podczas pracy
- Ochrona środowiska
Niski pobór energii
- Spełnienie wymagań rozporządzenia w sprawie ekoprojektu UE dla minimalnych standardów efektywności (MEPS) systemów chłodzenia
- SEER 12/7° do 7,6 i SPER 12/7° do 9,3
- Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa wyposażona w wysokowydajny silnik oraz zawór o zmiennej wydajności, pozwalający dokładnie dopasować wydajność chłodzenia do obciążenia
- Zalane wielorurowe wymienniki ciepła zwiększają wydajność wymiany ciepła
- Elektroniczny zawór rozprężny umożliwia pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika
- Układ ekonomizera z elektronicznym zaworem rozprężnym zapewniający wyższą moc chłodniczą
Niski poziom hałasu
- Tłumiki hałasu w przewodach tłocznych sprężarek
- Tłumiki hałasu w przewodzie powrotnym ekonomizera
- Izolacja akustyczna elementów najbardziej narażonych na promieniowanie akustyczne
- Opcja 257 dodatkowo obniża ogólny poziom hałasu urządzenia
Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowa konstrukcja
- Uproszczone podłączenia elektryczne
- Uproszczone podłączenia hydrauliczne
- Szybkie uruchamianie urządzenia
Ochrona środowiska
- Czynnik R-1234ze w technologii PUREtec™ jako rozwiązanie długoterminowe
- R-515B : Prawdziwie przyszłościowy czynnik chłodniczy A1
- Szczelny obieg chłodniczy
Wysoka niezawodność i łatwe serwisowanie
- Zwiększona ogólna wydajność
- Główne podzespoły zostały wybrane i przetestowane z zastosowaniem czynnika chłodniczego R-1234ze i R-515B, pod kątem zminimalizowania możliwości awarii, co w dużym stopniu było też uwzględniane podczas prac projektowych
- Przemysłowe sprężarki śrubowe z dużymi łożyskami, wyposażone w silnik chłodzony zasysanym gazem
- Dwa niezależne obiegi chłodnicze
- Sterowanie auto-adaptacyjne
- Wyjątkowe testy wytrzymałościowe
Bezpieczna konstrukcja
- Specjalny olej poliestrowy, zakwalifikowany przez firmę Carrier do stosowania z HFO-1234ze lub R-515B w celu zagwarantowania i utrzymania niezawodnego smarowania łożysk
- Specjalne uszczelki sprężarki dostosowane do pracy z HFO-1234ze lub R-515B, przetestowane i zatwierdzone przez firmę Carrier
- Nowe zawory nadmiarowe zaprojektowane do pracy z HFO-1234ze lub R-515B
- Specjalna skrzynka elektryczna o zwiększonej szczelności i wbudowana dmuchawa, która utrzymuje nadciśnienie powietrza, aby uniknąć ryzyka zapłonu
- Nowe algorytmy sterowania
- Szczegółowa dokumentacja zawierająca wszystkie instrukcje zainstalowania, obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa urządzenia
Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa 06T
- Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
- Optymalne ustawienie wydajności chłodzenia sprężarki
- W przypadku usterki sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością (tryb bez obciążenia)
- Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
- Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
Układ sterowania SmartVu™
- Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika z kolorowym ekranem 4.3"
- Możliwość obsługi w 10 językach
- Łatwy dostęp do skrzynki sterownika
- Zabezpieczenie hasłem
- Tryb nocny
- Zarządzanie energią
Zarządzanie zdalne (standard)
- Jednostki wyposażone w sterowanie SmartVu™ mogą być łatwo dostępne z poziomu Internetu, przy użyciu komputera podłączonego do sieci Ethernet. Dzięki temu zdalne sterowanie jest szybkie i proste, a poza tym może znacząco ułatwić wykonywanie prac serwisowych
- Komunikuje się również z innymi systemami zarządzania budynkiem poprzez opcjonalne bramki komunikacyjne
- Przy zdalnym połączeniu dostępne są następujące polecenia/wizualizacje:
- Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)
- Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
- Zarządzanie podwójną nastawą: specjalny styk umożliwia aktywowanie drugiej nastawy (przykład: tryb pomieszczenia niezajętego)
- Ustawienie żądanego limitu: ograniczenie maksymalnej mocy pracy sprężarki do skonfigurowanej wartości
- Wizualizacja pracy: wskazuje, czy urządzenie pracuje, czy znajduje się w trybie czuwania (brak obciążenia chłodzeniem)
- Wizualizacja alarmu
- Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)
Niski pobór energii
- Spełnienie wymagań rozporządzenia w sprawie ekoprojektu UE dla minimalnych standardów efektywności (MEPS) systemów chłodzenia
- SEER 12/7° do 7,6 i SPER 12/7° do 9,3
- Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa wyposażona w wysokowydajny silnik oraz zawór o zmiennej wydajności, pozwalający dokładnie dopasować wydajność chłodzenia do obciążenia
- Zalane wielorurowe wymienniki ciepła zwiększają wydajność wymiany ciepła
- Elektroniczny zawór rozprężny umożliwia pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika
- Układ ekonomizera z elektronicznym zaworem rozprężnym zapewniający wyższą moc chłodniczą
Niski poziom hałasu
- Tłumiki hałasu w przewodach tłocznych sprężarek
- Tłumiki hałasu w przewodzie powrotnym ekonomizera
- Izolacja akustyczna elementów najbardziej narażonych na promieniowanie akustyczne
- Opcja 257 dodatkowo obniża ogólny poziom hałasu urządzenia
Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowa konstrukcja
- Uproszczone podłączenia elektryczne
- Uproszczone podłączenia hydrauliczne
- Szybkie uruchamianie urządzenia
Ochrona środowiska
- Czynnik R-1234ze w technologii PUREtec™ jako rozwiązanie długoterminowe
- R-515B : Prawdziwie przyszłościowy czynnik chłodniczy A1
- Szczelny obieg chłodniczy
Wysoka niezawodność i łatwe serwisowanie
- Zwiększona ogólna wydajność
- Główne podzespoły zostały wybrane i przetestowane z zastosowaniem czynnika chłodniczego R-1234ze i R-515B, pod kątem zminimalizowania możliwości awarii, co w dużym stopniu było też uwzględniane podczas prac projektowych
- Przemysłowe sprężarki śrubowe z dużymi łożyskami, wyposażone w silnik chłodzony zasysanym gazem
- Dwa niezależne obiegi chłodnicze
- Sterowanie auto-adaptacyjne
- Wyjątkowe testy wytrzymałościowe
Bezpieczna konstrukcja
- Specjalny olej poliestrowy, zakwalifikowany przez firmę Carrier do stosowania z HFO-1234ze lub R-515B w celu zagwarantowania i utrzymania niezawodnego smarowania łożysk
- Specjalne uszczelki sprężarki dostosowane do pracy z HFO-1234ze lub R-515B, przetestowane i zatwierdzone przez firmę Carrier
- Nowe zawory nadmiarowe zaprojektowane do pracy z HFO-1234ze lub R-515B
- Specjalna skrzynka elektryczna o zwiększonej szczelności i wbudowana dmuchawa, która utrzymuje nadciśnienie powietrza, aby uniknąć ryzyka zapłonu
- Nowe algorytmy sterowania
- Szczegółowa dokumentacja zawierająca wszystkie instrukcje zainstalowania, obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa urządzenia
Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa 06T
- Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
- Optymalne ustawienie wydajności chłodzenia sprężarki
- W przypadku usterki sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością (tryb bez obciążenia)
- Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
- Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
Układ sterowania SmartVu™
- Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika z kolorowym ekranem 4.3"
- Możliwość obsługi w 10 językach
- Łatwy dostęp do skrzynki sterownika
- Zabezpieczenie hasłem
- Tryb nocny
- Zarządzanie energią
Zarządzanie zdalne (standard)
- Jednostki wyposażone w sterowanie SmartVu™ mogą być łatwo dostępne z poziomu Internetu, przy użyciu komputera podłączonego do sieci Ethernet. Dzięki temu zdalne sterowanie jest szybkie i proste, a poza tym może znacząco ułatwić wykonywanie prac serwisowych
- Komunikuje się również z innymi systemami zarządzania budynkiem poprzez opcjonalne bramki komunikacyjne
- Przy zdalnym połączeniu dostępne są następujące polecenia/wizualizacje:
- Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)
- Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
- Zarządzanie podwójną nastawą: specjalny styk umożliwia aktywowanie drugiej nastawy (przykład: tryb pomieszczenia niezajętego)
- Ustawienie żądanego limitu: ograniczenie maksymalnej mocy pracy sprężarki do skonfigurowanej wartości
- Wizualizacja pracy: wskazuje, czy urządzenie pracuje, czy znajduje się w trybie czuwania (brak obciążenia chłodzeniem)
- Wizualizacja alarmu
- Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)
30XW-VZE z
czynnikiem chłodniczym PUREtec™
czynnikiem chłodniczym PUREtec™
Carrier sprostał wyzwaniu zwiększania wydajności urządzeń i ograniczania zmian klimatu dzięki gamie produktów PUREtec™ które nie tylko będą chronić warstwę ozonową, ale również będą miały bardzo mały wpływ na globalne ocieplenie.
Dokumenty