Hero-fuel-optimization-feature

Technologie optimalizace spotřeby paliva pro Vector® HE 19

Integrovaná inteligence. Vyšší úspory.

Technologie optimalizace spotřeby paliva představuje inteligentní vrstvu integrovanou do chladicí jednotky návěsu Vector® HE 19. Automaticky zlepšuje energetickou účinnost při zachování přesné regulace teploty. Nastavuje nový standard v oblasti úspor paliva a snižování emisí CO₂ v segmentu přepravy s řízenou teplotou.

Vector_HE_19_closeup

Až –19 %* nižší spotřeba paliva pro vaši chladicí jednotku

Na základě reálných provozních dat z Lynx Fleet technologie optimalizace spotřeby paliva pro Vector HE 19 nepřetržitě analyzuje provozní podmínky, identifikuje příležitosti ke snížení spotřeby a automaticky upravuje chování motoru, aniž by došlo ke zhoršení homogenity teploty. Výsledek: až 19 %* snížení spotřeby paliva a přímých emisí CO₂.

* Ve srovnání s jednotkou Vector HE 19 bez optimalizace spotřeby paliva v režimu kontinuálního chlazení

Vector_HE_19_fuel_optimization_feature_-_man_looking_at_fleet

Optimalizace spotřeby paliva bez zásahů do mechaniky

Na rozdíl od tradičních přístupů, které vyžadují mechanické úpravy nebo dodatečné vybavení, tato technologie funguje výhradně na softwarové úrovni.

✔ Žádná výměna dílů
✔ Žádné odstávky v servisu
✔ Okamžitá aktivace v celé flotile

fuel_pump

Reakce na kolísání cen paliva a rostoucí požadavky na udržitelnost

Segment přepravy s řízenou teplotou se rychle vyvíjí pod vlivem environmentálních závazků, regulací a vývoje cen energií. Rozšiřování nízkoemisních zón a rostoucí požadavky na transparentní a auditovatelný reporting CO₂ motivují provozovatele flotil k zavádění řešení, která umožňují prokazatelné ekologické přínosy. Zároveň vyšší energetická účinnost přispívá k lepší předvídatelnosti nákladů a vyšší ziskovosti.

Background-flexibility-and-sustainability Background-flexibility-and-sustainability
Až o
19%*
méně paliva a CO₂

Pro vzduch, který sdílíme

Každý litr ušetřené nafty znamená přibližně o 2.6 kg CO₂ méně. Podpořte dekarbonizaci své chladírenské flotily bez kompromisů v kvalitě chladicího řetězce.

* Ve srovnání s jednotkou Vector HE 19 bez optimalizace v režimu kontinuálního chlazení.

Chytřejší údržba, lepší přehled, vyšší úspory

BluEdge™ Service + Lynx™ Fleet

Energetická účinnost nespočívá pouze v technologii – zásadní roli hraje také způsob údržby a monitorování zařízení. Díky profesionální údržbě a dostupnosti provozních dat pracují všechny komponenty na maximum a pomáhají udržovat spotřebu paliva na nízké úrovni napříč celým chladicím řetězcem.

bluedge_logo_color

Proaktivní údržba pro dlouhodobou efektivitu

Pravidelná odborná údržba udržuje chladicí jednotky v optimálním stavu a pomáhá dlouhodobě zachovat jejich energetickou účinnost. Od základního balíčku Essential až po komplexní úroveň Elite – každé řešení BluEdge je navrženo tak, aby vaše zařízení fungovalo co nejefektivněji.


Objevte servisní plány BluEdge →

lynx_fleet_logo_300

Přehled v reálném čase pro lepší rozhodování

Díky telematice máte k dispozici aktuální přehled o výkonu a provozu vaší flotily. Lynx Fleet vám umožní sledovat klíčové ukazatele napříč chladicím řetězcem, včas odhalit neefektivitu a přijímat opatření ke snížení spotřeby.


Zjistit více o Lynx Fleet →

Přečtěte si více o technologie optimalizace spotřeby paliva pro Vector HE 19

Brožura Vector HE 19 optimalizace spotřeby paliva

​   Angličtina​​​​   Čeština​​​​   Dánština​​​​   Nizozemština​​​​
  Francouzština​​​​   Němčina​​​​   Italština​​​​   Norština​​​​
  Polština​​​​   Portugalština​​​​   Ruština​​​​   Španělština​​​​
  Švédština​​​​

Promluvte si s našimi specialisty na efektivitu

Jste připraveni snížit náklady na palivo?

Carrier Transicold je již více než 50 let lídrem v oblasti chladírenské dopravy a nabízí zákazníkům po celém světě pokročilé, energeticky úsporné a ekologicky šetrné technologie. Rádi vám pomůžeme najít ideální řešení pro vaši flotilu.

Kontaktujte odborníka