Hero-Vector-HE-19

Vector® HE 19 - Chladicí jednotky pro návěsy

Přesnost vyžaduje maximální účinnost

Vysoce účinná chladicí jednotka pro návěsy navržená pro náročné víceteplotní operace chladicího řetězce.

Vector_HE_19_closeup

Vector HE 19: vysoká účinnost pro chladicí řetězec

Řada Vector HE, navržená pro budoucnost chlazené dopravy, nastavuje standardy v oblasti energetické účinnosti, výkonu a ekologické odpovědnosti.

Model Vector HE 19 představuje prémiový systém pro návěsy s řízenou teplotou, nyní dostupný s vylepšenými verzemi a novými funkcemi pro snížení emisí CO₂ a optimalizaci spotřeby paliva.

Stáhnout brožuru

Vysoká účinnost pro chladicí řetězec

Navržena pro budoucnost chlazené dopravy

Refrigeration_Blue

Vyšší tepelná účinnost

Optimalizováno pro všechny klimatické podmínky, stabilní řízení teploty i v náročném prostředí.

Temperature_Blue

Lepší homogenita teploty

Optimalizované proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu ve všech oddílech návěsu.

Truck_Blue

Navrženo pro maximální provozuschopnost

Méně servisních zásahů díky zjednodušené konstrukci a robustní technologii E-Drive.

Chart_Blue

NOVINKA – Funkce optimalizace paliva

Okamžité úspory díky inteligentnímu řízení integrovanému přímo v systému jednotky.

Hospital_Healthcare_Blue

Certifikace farmaceutické úrovně

Stabilita teploty splňující nejpřísnější požadavky na přepravu citlivého zboží.

Electrification_Blue

Flexibilní zdroje energie

Technologie E-Drive umožňuje provoz přes Eco Drive, baterii nebo elektrickou síť: maximální flexibilita.

Check_Blue

Víceteplotní flexibilita

12 standardních konfigurací + řešení na míru.

CO2-Reduction-A_Blue

NOVINKA – Nízké emise CO₂

Kombinace biopaliv a chladiva R-454A s nízkým GWP: až −89 % CO₂ vs. R-452A.

Vector-HE-19-product-image

Prémiová chladicí jednotka

Vector HE 19 je vlajkovým prémiovým řešením pro náročné operace chladicího řetězce. Je ideální pro flotily vyžadující vysokou spolehlivost, konzistentní výkon a přepravu zboží s vysokou hodnotou či regulací.

Operátoři, kteří upřednostňují provozní stabilitu, soulad s předpisy a dlouhodobou hodnotu flotily, volí Vector HE 19. Je zvláště vhodný pro náročné víceteplotní aplikace, kde jsou stabilita servisu a řízení rizik klíčové pro výkon podnikání.

Prémiové chladicí řešení pro flotily vyžadující účinnost, dlouhodobou spolehlivost a strategický výkon chladicího řetězce.

fuel_pump

Optimalizace spotřeby paliva

Zaměření na funkci

Maximalizujte efektivitu svého systému Vector HE 19 díky funkci optimalizace spotřeby paliva od společnosti Carrier Transicold. Kombinuje inteligentní řízení motoru se sledováním v reálném čase, čímž snižuje provozní náklady a zároveň omezuje dopad na životní prostředí.

Zjistit více →

Přehled technických údajů

Technické údaje

805 kg
Optimalizovaná hmotnost
Až
8 000 W
Topný výkon
Od
63 dB(A)*
Tichý provoz
*v režimu velmi nízké rychlosti
18 120 W
0°C / 30°C na motoru
9 750 W
−20°C / 30°C na motoru
Chladicí výkon

Nižší dopad na životní prostředí

Udržitelnost
Inženýři Carrier Transicold neustále posouvají hranice inovací a nabízejí udržitelná a nákladově efektivní řešení, která vás udrží napřed před vyvíjejícími se ekologickými předpisy. Nejnovější pokroky, včetně kompatibility s biopalivy a chladivy nové generace, jsou navrženy tak, aby snížily váš dopad na životní prostředí při zachování dlouhodobého výkonu.
Pohon motoru | Biopalivo
-80%* emisí CO₂ motoru
HVO vs. silniční nafta | *Zdroj: ADEME
Kompatibilita HVO & B100
HVO a B100 jsou nízkouhlíkové alternativy k tradiční naftě vyrobené výhradně z obnovitelných zdrojů. Vector HE 19 je kompatibilní s HVO podle normy EN15940 a je dostupný ve verzi kompatibilní s B100 podle normy EN14214.
✓ Motor kompatibilní s HVO & B100
✓ Splňuje Stage V
 
Chladicí okruh | Chladivo A2L
-89% emisí CO₂
chladivo s nízkým GWP vs. R-452A
Chladivo R-454A s nízkým GWP
Pečlivě vybrané chladivo nové generace s vyhrazeným chladicím designem. S GWP pod 250 plně splňuje aktuální předpisy F-Gas a snižuje emise CO₂ až o 89 % ve srovnání s R-452A.
✓ Splňuje předpisy F-Gas
✓ GWP < 250
Vector_HE_19_portrait

Vector HE 19 Low CO₂ Emissions

NOVINKA – Kombinace biopaliv a R-454A

Obě inovace jsou spojeny v jedné jednotce. Vector HE 19 Low CO₂ Emissions kombinuje kompatibilitu s biopalivy a chladivo R-454A s nízkým GWP, přičemž zachovává osvědčený výkon a postupy údržby, a zároveň snižuje emise CO₂ na obou frontách.

−89 %
emisí CO₂ vs. R-452A
GWP < 250

Žádná změna v provozu

Stejný výkon, stejná účinnost a stejné postupy údržby jako u standardního modelu.

Připraveno na regulace F-Gas 2030

Již splňuje budoucí evropské požadavky na postupné snižování.

Škálovatelný dopad ESG

Měřitelné snížení CO₂ v celé flotile, přispívající ke snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Průkopník na trhu

Carrier Transicold jako první uvedl technologii chladiva A2L pro chlazení návěsů v Evropě.

Obraťte se na odborníka
E-drive_technology

Technologie E-Drive®

Plně elektrická inovace

Průlomová technologie E-Drive s plně elektrickým pohonem, průkopnická inovace Carrier Transicold vyvinutá před více než 25 lety, odstraňuje mechanické převody u řemenových chladicích systémů a přeměňuje výkon motoru na elektřinu prostřednictvím generátoru.

Minimální dopad na životní prostředí

−50 % úniku chladiva ve srovnání s konvenčními systémy.

Zjednodušená údržba

Bez řemene a o 17 servisních dílů méně ve srovnání s Vector 1950.

Nejlepší teplotní výkon ve své třídě

Nezávislá schopnost topení a chlazení pro přesné a spolehlivé řízení teploty.

Zjistit více

Vyberte úroveň výkonu

Řada Vector pokrývá všechny potřeby v oblasti chladírenské dopravy – od efektivního každodenního provozu až po intenzivní víceteplotní operace v chladicím řetězci.

Vector eCool

Vector® HE 17

Vector® S 15

Vector_eCool_no_cabin

Připraveno na elektrickou budoucnost

Kompatibilní s Vector eCool

Vector HE 19 je kompatibilní s Vector eCool, prvním plně elektrickým chladicím řešením pro návěsy, které přeměňuje kinetickou energii nápravy a brzdění na elektřinu uloženou v baterii. Plně autonomní, nulové přímé emise.

Seznamte se s Vector eCool →
Přizpůsobte svou jednotku

Volitelné příslušenství

Rozšiřte možnosti svého Vector HE 19 o příslušenství přizpůsobené konkrétním provozním potřebám.

—  Záznam a monitoring dat

—  Solární panely & palivové senzory

—  Soupravy pro snížení hluku

—  Personalizace IntelliSet™

Prohlédnout příslušenství →
Připojená platforma

Lynx™ Fleet

Připojená platforma Carrier pro chladicí řetězec. Úplná viditelnost flotily od kabiny po sklad, integrovaná od prvního dne bez dodatečných nákladů na hardware.

—  Vzdálené sledování teploty

—  Přesná regulace teploty

—  Proaktivní údržba & provozuschopnost

Zjistit více o Lynx Fleet →
Servisní řešení

BluEdge™

Kombinujte Vector HE 19 se servisními smlouvami BluEdge pro předvídatelné provozní náklady a optimální provozuschopnost.

Core
Standardní podpora pro připojené jednotky.
Enhance | Doporučeno
Preventivní údržba s vysokou vzdálenou konektivitou.
Elite
Komplexní pokrytí včetně opravy nebo výměny.
Zjistit více o BluEdge →
dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Kontaktujte nás pro více informací

Kontaktovat odborníka

Celá řada Vector HE 19

Technické specifikace Vector HE 19

Model Chladicí výkon (W) Topný výkon (W) Průtok vzduchu (m3/h) Rozměry
(V x Š x H)
Hmotnost (kg) Množství chladiva (kg)
Provoz 0°C/+30°C Provoz -20°C/+30°C Stand-by 0°C/+30°C Stand-by -20°C/+30°C +12°C/-30°C
Vector HE 19 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 805 5.5
Vector HE 19 Silent 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 840 5.5
Vector HE 19 City 17710 9870 13330 8020 8000 4170 2227 x 2050 x 430 mm 860 5.5
Vector HE 19 E City —— —— 13330 8020 4500 4170 2227 x 2050 x 430 mm 541 5.5

Technické specifikace Vector HE 19 MT

Model Chladicí výkon (W) Topný výkon (W) Průtok vzduchu (m3/h) Rozměry
(V x Š x H)
Hmotnost (kg) Množství chladiva (kg)
Provoz 0°C/+30°C Provoz -20°C/+30°C Stand-by 0°C/+30°C Stand-by -20°C/+30°C +°C/-30°C
Hlavní jednotka 16830 9270 14890 8290 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 815 7.3
MHS 700 7870 5250 7380 4870 3300 1020 2227 x 2050 x 430 mm 837 7.3
MHS 1100 10740 6700 10060 6260 5400 1910 2227 x 2050 x 430 mm 848 7.3
MHS 2200 13100 7660 12280 7280 9600 3430 2227 x 2050 x 430 mm 877 7.3
MHD 1100 11260 6460 10470 6400 5400 2220 2227 x 2050 x 430 mm 855 7.3
MHD 2200 15670 8880 13570 8030 9600 3470 2227 x 2050 x 430 mm 886 7.3

Brožura Vector HE 19


Carrier Transicold Vector HE 19 Trailer Refrigeration Unit Brochure​   Angličtina​​​​   Čeština​​​​   Dánština​​​​   Francouzština​​​​
  Němčina​​​​   Italština​​​​   Norština​​​​   Polština​​​​
  Ruština​​​​   Španělština​​​​   Švédština​​​​

Brožura Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Brochure​   Angličtina​​​​   Čeština​​​​   Dánština​​​​   Nizozemština​​​​
  Francouzština​​​​   Němčina​​​​   Italština​​​​   Norština​​​​
  Polština​​​​   Ruština​​​​   Španělština​​​​   Švédština​​​​

Rychlý průvodce Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Quick-Start Guide​   Angličtina​​​​   Nizozemština​​​​   Francouzština​​​​
  Němčina​​​​   Španělština​​​​

Brožury doplňků Carrier Transicold IntelliSET


Carrier Transicold IntelliSET Refrigeration Option Brochure​   Angličtina​​​​   Čeština​​​​   Nizozemština​​​​   Francouzština​​​​
  Němčina​​​​   Italština​​​​   Polština​​​​   Portugalština​​​​
  Ruština​​​​   Španělština​​​​   Švédština​​​​