Lynx_Web_header_2x

Lynx Fleet, propojené řešení chladícího řetězce

Transparentnost, kontrola a inteligence v celém rozsahu dodavatelského řetězce.

Lynx Fleet inteligentně monitoruje připojené chladicí systémy odkudkoli na světě a poskytuje výrobcům, řidičům, dopravním manažerům i maloobchodníkům informace, které potřebují, a to jak o přepravovaném zboží, tak o vozidlech, která je přepravují. Platforma nabízí živý servis pro každou připojenou jednotku a pomáhá správcům vozových parků předcházet neplánovaným odstávkám a dodržet harmonogramy.

Lynx-Fleet-Battery-Health-Dashboard

Otevřený ekosystém Lynx Fleet

Lynx Fleet nabízí provozovatelům nepřetržitý přístup (24/7) k bohatství cenných dat o jejich chladicích systémech, včetně pokročilého vzdáleného monitorování teploty, obousměrného řízení a ovládání provozu, podrobných servisních a provozních reportů, geofencingu a provozních alarmů.

S tak širokou škálou funkcí na dosah vám Lynx Fleet pomáhá s jistotou dosahovat cílů, které ovlivňují vaše podnikání. Nový elektrifikační modul navíc pomáhá majitelům vozových parků zvládnout přechod na elektrickou chladicí technologii a naplnit jejich cíle udržitelnosti.

Soustředíme se na to, co udržuje váš vozový park v pohybu

 

Lynx_fleet_protect_every_load

Chraňte každý náklad

Sledování chladicího řetězce v reálném čase zajišťuje, že odchylky teploty odhalíte ve chvíli, kdy ještě zbývá čas zasáhnout, a ne až poté, co se zboží zkazí.

Lynx_fleet_keep_units_on_the_road

Udržte jednotky na silnici

Lepší servis opřený o skutečná provozní data udržuje jednotky v chodu a odstávky na minimu. Dostupnost roste a váš vozový park zůstává spolehlivý, když na tom nejvíce záleží.

Lynx_fleet_get_on_top_of_costs

Mějte náklady pod kontrolou

Jasnější přehled o tom, jak se jednotky skutečně využívají, kde lze ušetřit energii a kde lze provoz zefektivnit, dává majitelům vozových parků skutečnou kontrolu nad náklady, a ne jen zprávu o nich.

Lynx_fleet_open_ecosystem

Vytvořeno s ohledem na majitele vozových parků

Lynx Fleet je součástí digitálního řešení Lynx od společnosti Carrier. Je postaveno na IoT a strojovém učení, takže živá telemetrie z každé připojené chladicí jednotky proudí do jediného datového toku, se kterým mohou majitelé vozových parků skutečně pracovat. Namísto žonglování s oddělenými systémy pro teplotu, polohu, servisní upozornění a nově i data o bateriích se vše schází na jednom místě, s největší servisní sítí v regionu EMEA v zádech.

Hlavní přínosy

Digital_Blue

Optimalizace

Automatizace umožňuje proaktivní správu vozového parku a vytěží maximum z každého vozidla a každé jednotky.

Cloud_Blue

Monitoring od začátku do konce

Přehled kdykoli a kdekoli snižuje narušení dodavatelského řetězce i odmítání zboží.

Tablet_Blue

Přehlednost

Otevřený ekosystém přináší komplexní přehled napříč vedením, provozem i partnery.

Nature_Blue

Udržitelnost

Provozní poznatky pomáhají provozovatelům vozových parků odhalit příležitosti ke snížení ztrát zboží a znečišťujících emisí.

Diversity-C_Blue

Konektivita

Díky největší servisní síti v regionu EMEA vám Carrier Transicold dává jistotu na každé zastávce.

Electrification_Blue

Elektrifikace

Jasný přehled o aktuálním i historickém řízení baterií udržuje elektrická vozidla a jednotky v nejlepší kondici.

Lynx_fleet_built_with_fleet_owners_in_mind

Rychlé zavedení a snadná dodatečná montáž

Většina jednotek Carrier Transicold je dnes standardně vybavena systémem Lynx, takže aktivace je jednoduchá a provoz pokračuje bez přerušení. Protože lze Lynx Fleet dovybavit i dodatečně, není nutné vozový park kompletně obměňovat, aby získal vzdálené monitorování a pokročilé analýzy, bez ohledu na stáří či skladbu vozového parku.

Výsledek: rychlejší cesta k hodnotě, s propojenými daty napříč celým vozovým parkem, spuštěnými s minimálním úsilím.

Čtyři způsoby, jak Lynx Fleet pracuje pro váš vozový park

01

Optimalizace využití zařízení

Vyrovnejte využití napříč vozovým parkem a získejte víc z každého vozidla a každé jednotky. Geofencingová upozornění automaticky hlásí příjezdy k zákazníkům, zatímco data o využití a době strávené na cestě pomáhají určit, co která část vozového parku skutečně potřebuje. Díky obousměrným příkazům mohou správci vozového parku na dálku upravovat nastavení sekcí, cykly odmrazování a provozní režim a samotným vzdáleným řízením zařízení snížit provozní hodiny až o 15 %*.

*Na základě interní studie společnosti Carrier

02

Maximální přehled o chladicím řetězci

Nastavené hodnoty a prahy alarmů lze definovat předem a upravovat podle měnících se podmínek, přičemž e-mailová upozornění hlásí odchylky teploty dříve, než se stanou problémem. Polohu tahače a návěsu lze zobrazit společně i samostatně a potřeby údržby, ať okamžité, nebo plánované, se hlásí automaticky, takže nic nezůstane bez povšimnutí.

03

Zvyšování provozní efektivity

Otevřený ekosystém Lynx Fleet usnadňuje spolupráci s vedením a partnery z jediného, intuitivního přehledu všech dat z chladicích jednotek. Platforma se integruje se stávajícími systémy TMS, WMS a dalšími podnikovými systémy, takže vozové parky i jejich dílčí části lze vyhodnocovat a řídit tak, jak každý provoz skutečně funguje.

04

Naplňování cílů udržitelnosti díky elektrifikaci

Modul Lynx Electrification poskytuje správcům vozového parku jasný přehled o aktuálních i historických postupech řízení baterií, včetně stavu nabití a dalších klíčových telematických dat, a pomáhá provozovatelům činit rozhodnutí, která maximalizují hodnotu elektrických vozidel a jednotek. Odhadovaná spotřeba energie a dosažené úspory poskytují měřitelný pohled na výkon elektrifikace. Nižší emise CO2 díky menšímu počtu provozních hodin a vestavěná podpora souladu s normou EN 12830 (2018) pomáhají vozovým parkům předběhnout připravované předpisy a sledovat pokrok vůči provozním i environmentálním cílům.

Lynx_fleet_-_AI_coming_soon

Optimalizace pomocí AI přichází do Lynx Fleet

Dalším krokem pro platformu je přímé zavedení umělé inteligence do Lynx Fleet, které otevírá novou úroveň optimalizace prostřednictvím chytrých funkcí. Dnes je Lynx Fleet postaven na sběru dat, která vozové parky potřebují. To, co přichází, jde dál: chytré funkce, které tyto reporty automaticky vyhodnocují a mění surová data v užitečné poznatky, bez dalšího hledání, a přinášejí tak i vyšší návratnost investic.

Digital_compliance_services

Digital Compliance Services: jeden partner, jedna platforma, nepřetržitý soulad s předpisy

Naše Digital Compliance Services odstraňují složitost dodržování předpisů. Od certifikovaných kontrol prováděných v našich dílnách až po bezpečné digitální uložení v Lynx Fleet soustředíme všechny vaše dokumenty o shodě na jednom důvěryhodném místě. Zůstáváte tak v souladu s předpisy, připraveni na audit a máte vše pod kontrolou, aniž byste museli lovit papíry a termíny.

Vše je na jediné platformě pro regulatorní dokumentaci chladicího řetězce, s certifikacemi ověřenými našimi vlastními odborníky a automatickými upozorněními na soulad s předpisy, která váš vozový park dál sledují, aby vás nic nezaskočilo.

Promluvte si s odborníkem

Tablet_White

Monitorovat

Shromažďuje data ze všech připojených vozidel a jednotek ve vozovém parku

Danger_White

Upozorňovat

Spouští upozornění na základě ručně nastavených nebo chytrých prahových hodnot

Aftermarket_White

Předvídat

Umožňuje jednat proaktivně a předcházet plýtvání zbožím

Increase_White

Optimalizovat

Zvyšuje efektivitu vozového parku pro vyšší návratnost investic

Kontaktovat odborníka
lynx-fleet-mobile-app-three-screens-1200x675

Aplikace Lynx Fleet Mobile nabízí přehled v jednoduchém, ale výkonném prostředí. Prostřednictvím tohoto nástroje mohou uživatelé pomoci zajistit, aby každá zásilka dorazila v optimálním stavu. Aplikace Lynx Fleet Mobile je dokonalé mobilní řešení pro sledování přepravních chladicích jednotek z vašeho chytrého telefonu. Získejte přehled o sledování teploty v reálném čase, optimalizujte efektivitu dodávek a zvyšte důvěru zákazníků díky přesným informacím založeným na datech.

Díky okamžitým aktualizacím v reálném čase může váš tým proaktivně reagovat na výkyvy teploty, čímž se sníží riziko zkažení a pomůže zajistit dodržování předpisů. Ať už spravujete vozový park nebo jednu jednotku, Lynx Fleet Mobile vám umožní kontrolu, efektivitu a klid - kdykoli a kdekoli.


Klikněte zde a stáhněte si Lynx Fleet Mobile pro iOS nebo Android*

*Odkazy jsou dostupné pouze v některých evropských lokalitách.