Chladicí jednotky pro přívěsy Vector® HE 19
Presnost si zaslouží nejvyšší efektivitu
Vector HE 19: Vysoká úcinnost chladicího retezce
Řada Vector HE, navržená pro budoucnost chladírenské dopravy, nastavuje laťku v oblasti energetické účinnosti, výkonu a odpovědnosti za životní prostředí.
Vector HE 19, špičkový systém pro návěsy s regulací teploty, kombinuje osvědčenou elektrickou technologii E-Drive s novými funkcemi, které zvyšují výkon a efektivitu.
Optimalizovaná hmotnost
pouze 805 kg
Konstantní ohřev
až 8 000 W
Tichý provoz
hlučnost až 63 dB(A)
Vysoký výkon
Na motoru:
0 °C/30 °C: 18 100 W
-20 °C/30 °C: 9 750 W
Udržitelné řešení
Ve společnosti Carrier Transicold naši inženýři neustále posouvají hranice inovací – přinášejí udržitelná a nákladově efektivní řešení, která vám pomáhají držet krok s měnícími se environmentálními předpisy. Naše nejnovější pokroky, včetně kompatibility s biopalivy a chladiv nové generace, jsou navrženy tak, aby vám pomohly snížit dopad na životní prostředí a zároveň investovat do dlouhodobého výkonu.
Biopalivo
Model Vector HE 19, který již podporuje HVO, je nyní dostupný i ve verzi kompatibilní s biopalivem B100.
Chladivo s nízkým GWP
Společnost Carrier pečlivě vybrala nové chladivo s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) pro jednotky s dedikovaným chladicím designem.
Optimalizovaná architektura
Zvýšená tepelná účinnost
Ve teplém klimatu díky velké ploše kondenzátoru, výkonným ventilátorům a vertikálnímu proudění vzduchu.
Navrženo pro provozní dostupnost
Technologie E-Drive snižuje počet servisních přerušení a vícerychlostní motor zajišťuje optimální účinnost.
Flexibilita napájení
E-Drive umožňuje provoz jednotky Vector HE 19 prostřednictvím Eco-Drive, baterie nebo připojení k síti.
Flexibilita více teplotních zón
K dispozici je 12 standardních konfigurací – a na vyžádání i individuální řešení.
Certifikace farmaceutické kvality
Díky vynikající teplotní stabilitě a rovnoměrnému rozložení teploty.
Lepší teplotní homogenita
Díky vylepšenému proudění vzduchu, které umožňuje účinnější ventilátor a přepracovaný výparníkový kanál.
Prohlédněte si řadu Vector HE 19
Vector HE 19
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, velmi vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 17 650 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, velmi vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 9 190 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 16 980 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 9 190 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 14 880 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 8 770 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 9 200 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 500 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 5 550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M963 Corr1 |
Hmotnost
| 805 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 2227 x 2050 x 430 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 95 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 95 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 100 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 69 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 63 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 2200 cc |
| Počet válců | 4 |
| Kompresor – Techno | Rolování úsporné |
| Kompresor – Model | ZF22 |
| Ovládání | APX |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 5.5 kg |
Vector HE 19 City
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, velmi vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 17 710 W* |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, velmi vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 9 870 W* |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 16 140 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 8 720 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, nízké otáčky 0 °C/+30 °C | 13 310 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, nízké otáčky -20 °C/+30 °C | 7 160 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 13 330 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 8 030 W |
Topný výkon
| Dieselmotoru | 9 200 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 500 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotoru | 5 550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M1013 |
Hmotnost
| 860 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 2227 x 2050 x 430 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 98 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 66 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 60 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Zdvihový objem | 22030 cc |
| Počet válců | 4 |
| Kompresor – Techno | Rolování úsporné |
| Kompresor – Model | ZF22 |
| Ovládání | APX |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 5.5 kg |
*Capacities shown on "Very High Speed" are from ATP Certificate M963
Vector HE 19 E City
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 13 330 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 8 020 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 500 W |
Průtok vzduchu
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M1013 |
Hmotnost
| 541 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 2227 x 2050 x 430 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 86 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Rolování úsporné |
| Kompresor – Model | ZF22 |
| Ovládání | APX |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 5.5 kg |
Vector HE 19 Silent
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, velmi vysoké otáčky 0°C/+30°C | 17 650 W* |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, velmi vysoké otáčky -20°C/+30°C | 9 800 W* |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0°C/+30°C | 16 980 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20°C/+30°C | 9 190 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 14 880 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8 700 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 9 200 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 500 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 5 550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M963 Corr1 |
Hmotnost
| 840 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 2227 x 2050 x 430 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 98 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 66 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 61 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 2200 cc |
| Počet válců | 4 |
| Kompresor – Techno | Rolování úsporné |
| Kompresor – Model | ZF22 |
| Ovládání | APX |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 5.5 kg |
Vector HE 19 MT
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominální | Primární | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 17 770 W | 16 830 W | 7 870 W | 10 740 W | 13 100 W | 11 260 W | 15 760 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 9 230 W | 9 270 W | 5 250 W | 6 700 W | 7 660 W | 6 460 W | 8 880 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 16 330 W | 14 890 W | 7 380 W | 10 060 W | 12 280 W | 10 470 W | 13 570 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 8 600 W | 8 290 W | 4 870 W | 6 260 W | 7 280 W | 6 400 W | 8 030 W |
Chladicí výkon 2 Komp.
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/30 °C | 12 860 W | 6 010 W | 8 210 W | 10 010 W | 8 600 W | 11 970 W | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/30 °C | 7 080 W | 4 010 W | 5 120 W | 5 850 W | 4 930 W | 6 780 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/30 °C | 11 870 W | 5 880 W | 8 020 W | 9 790 W | 8 340 W | 10 820 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/30 °C | 6 610 W | 3 880 W | 4 990 W | 5 800 W | 5 100 W | 6 390 W |
Chladicí výkon 3 Komp.
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/30 °C | 10 180 W | 4 760 W | 6 500 W | 7 930 W | 6 810 W | 9 480 W | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/30 °C | 5 610 W | 3 180 W | 4 050 W | 4 630 W | 3 910 W | 5 370 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0° C/30 °C | 9 830 W | 4 870 W | 6 640 W | 8 110 W | 6 910 W | 8 960 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/30 °C | 5 470 W | 3 210 W | 4 130 W | 4 800 W | 4 220 W | 5 300 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 9 200 W | 9 000 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 500 W | 4 500 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | –– | 5 550 m3/hr | 1 020 m3/hr | 1 910 m3/hr | 3 430 m3/hr | 2 220 m3/hr | 3 470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | –– | 4 350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
Vyhovující ATP
| 3426 MT - Rev. 1 |
Hmotnost
| 815 kg | integrovaný | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 2227 x 2050 x 430 mm | integrovaný | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 100 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 69 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 63 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 2200 cc |
| Počet válců | 4 |
| Kompresor – Techno | Rolování úsporné |
| Kompresor – Model | ZF22 |
| Ovládání | APX |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT City
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominální | Primární | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 16 070 W | 16 070 W | 7 840 W | 10 880 W | 13 460 W | 11 000 W | 14 710 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 8 400 W | 8 720 W | 5 110 W | 6 410 W | 7 580 W | 6 880 W | 8 250 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčk 0 °C/+30 °C | 14 030 W | 13 310 W | 6 860 W | 9 450 W | 11 760 W | 9 570 W | 12 310 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčk -20 °C/+30 °C | 7 070 W | 7 090 W | 4 390 W | 5 870 W | 6 700 W | 5 930 W | 7 170 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 16 160 W | 13 330 W | 7 150 W | 9 850 W | 12 830 W | 10 230 W | 13 470 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 8 140 W | 8 040 W | 4 840 W | 6 160 W | 7 330 W | 6 150 W | 7 700 W |
Chladicí výkon 2 Komp.
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 12 570 W | 6 130 W | 8 420 W | 10 400 W | 8 560 W | 11 420 W | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 6 790 W | 3 980 W | 5 020 W | 5 870 W | 5 360 W | 6 450 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 10 760 W | 5 770 W | 7 950 W | 10 330 W | 8 270 W | 10 890 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 6 480 W | 3 910 W | 4 990 W | 5 950 W | 4 940 W | 6 260 W |
Chladicí výkon K Comp.
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 9 600 W | 4 680 W | 6 430 W | 7 950 W | 6 540 W | 8 720 W | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 5 190 W | 3 040 W | 3 830 W | 4 480 W | 4 100 W | 4 920 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 8 650 W | 4 640 W | 6 390 W | 7 950 W | 6 540 W | 8 720 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 5 210 W | 3 140 W | 4 020 W | 4 780 W | 3 970 W | 5 040 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 9 200 W | 9 200 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4 500 W | 4 500 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 5 550 m3/hr | 5 550 m3/hr | 1 020 m3/hr | 1 910 m3/hr | 3 430 m3/hr | 2 220 m3/hr | 3 470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr | 4 350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
Vyhovující ATP
| M1012 Add2 |
Hmotnost
| 870 kg | integrovaný | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 2227 x 2050 x 430 mm | integrovaný | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 98 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 66 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 60 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Zdvihový objem | 2200 cc |
| Počet válců | 4 |
| Kompresor – Techno | Rolování úsporné |
| Kompresor – Model | ZF22 |
| Ovládání | APX |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 7.3 kg |
Vector HE 19 E MT City
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominální | Primární | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 16 160 W | 13 330 W | 7 150 W | 9 850 W | 12 830 W | 10 230 W | 13 470 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 8 140 W | 8 040 W | 4 840 W | 6 160 W | 7 330 W | 6 150 W | 7 700 W |
Chladicí výkon 2 Komp.
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 10 760 W | 5 770 W | 7 950 W | 10 330 W | 8 270 W | 10 890 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 6 480 W | 3 910 W | 4 990 W | 5 950 W | 4 940 W | 6 260 W |
Chladicí výkon 3 Komp.
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 8 650 W | 4 640 W | 6 390 W | 7 950 W | 6 540 W | 8 720 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 5 210 W | 3 140 W | 4 020 W | 4 780 W | 3 970 W | 5 040 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 500 W | 4 500 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
Průtok vzduchu
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr | 4 350 m3/hr | 1 020 m3/hr | 1 910 m3/hr | 3 430 m3/hr | 2 220 m3/hr | 3 470 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M1012 Add1 |
Hmotnost
| 561 kg | integrovaný | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 2227 x 2050 x 430 mm | integrovaný | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 86 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Rolování úsporné |
| Kompresor – Model | ZF22 |
| Ovládání | APX |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT Silent
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominální | Primární | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 17 770 W | 16 830 W | 7 870 W | 10 740 W | 13 100 W | 11 260 W | 15 670 W |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 9 230 W | 9 270 W | 5 250 W | 6 700 W | 7 660 W | 6 460 W | 8 880 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 16 330 W | 14 890 W | 7 380 W | 10 060 W | 12 280 W | 10 470 W | 13 570 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 8 600 W | 8 290 W | 4 870 W | 6 260 W | 7 280 W | 6 400 W | 8 030 W |
Chladicí výkon 2 Komp.
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 12 860 W | 6 010 W | 8 210 W | 10 010 W | 8 600 W | 11 970 W | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 7 080 W | 4 010 W | 5 120 W | 5 850 W | 4 930 W | 6 780 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 11 870 W | 5 880 W | 8 020 W | 9 790 W | 8 340 W | 10 820 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 6 610 W | 3 880 W | 4 990 W | 5 880 W | 5 100 W | 6 390 W |
Chladicí výkon 3 Komp.
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 10 180 W | 4 760 W | 6 500 W | 7 930 W | 6 810 W | 9 480 W | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 5 610 W | 3 180 W | 4 050 W | 4 630 W | 3 910 W | 5 370 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 9 830 W | 4 870 W | 6 640 W | 8 110 W | 6 910 W | 8 960 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 5 470 W | 3 210 W | 4 130 W | 4 800 W | 4 220 W | 5 300 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 9 200 W | 9 000 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 500 W | 4 500 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 5 550 m3/hr | 5 550 m3/hr | 1 020 m3/hr | 1 910 m3/hr | 3 430 m3/hr | 2 220 m3/hr | 3 470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4 500 m3/hr | 4 500 m3/hr | 3 300 m3/hr | 5 400 m3/hr | 9 600 m3/hr | 5 400 m3/hr | 9 600 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M1012 |
Hmotnost
| 850 kg | integrovaný | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 2227 x 2050 x 430 mm | integrovaný | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 98 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 66 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 61 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 2200 cc |
| Počet válců | 4 |
| Kompresor – Techno | Rolování úsporné |
| Kompresor – Model | ZF22 |
| Ovládání | APX |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 7.3 kg |
Brožura Vector HE 19
|
||||
Brožura Vector eCool
|
||||
Rychlý průvodce Vector eCool
|
|||
Brožury doplňků Carrier Transicold IntelliSET
|
||||