Carrier Transicold breidt Supra HE-gamma uit met twee nieuwe units voor verschillende temperaturen
RUEIL-MALMAISON, France -
Carrier Transicold breidt zijn gamma Supra® High Efficiency (HE) koelunits voor montage op vrachtwagens uit met de lancering van de Supra HE 11 Multi-Temperature (MT) en HE 13 MT. Deze twee krachtige, compacte en zuinige systemen zijn ontworpen om compatibel te zijn met een van de ruimste gamma's verdampers op de markt. Carrier Transicold is onderdeel van Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), wereldwijd leider in slimme klimaat- en energieoplossingen.
De Supra HE 11 MT en HE 13 MT units, verkrijgbaar in standaard en stille versies, zijn ontworpen om te voldoen aan een breed scala van behoeften op het gebied van koeltransport. Ze ondersteunen verschillende configuraties, waaronder een opstelling met twee compartimenten voor de Supra HE 11 en de optie van een opstelling met twee of drie compartimenten voor de Supra HE 13 MT. Op basis van de afmetingen van de kast en de specifieke toepassingsvereisten bieden de Supra HE 11 MT en HE 13 MT units twee verschillende niveaus van koelcapaciteit, waarbij de laatste de krachtigste van het gamma is. Bovendien heeft Carrier Transicold de luchtstroomcapaciteit van de verdamper met 32% verhoogd in vergelijking met de oude externe Supra-verdampers om de luchtcirculatie te verbeteren en een consistente temperatuur in het hele interieur van het voertuig te garanderen.
De Supra HE MT levert verbeterde prestaties met een groter koelvermogen en een lager brandstofverbruik. Het systeem is uitvoerig getest in extreme omstandigheden van min 30 graden Celsius tot 55 graden Celsius en biedt een betrouwbare werking in elke omgeving.
Het lichtere, compacte ontwerp kan naadloos worden geïntegreerd in verschillende carrosserietypes, terwijl de kantelmogelijkheid van de cabine behouden blijft voor eenvoudig onderhoud en toegankelijkheid.
"Carrier Transicold zet met de Supra HE 11 MT en HE 13 MT units nieuwe efficiëntienormen op het gebied van koeltransport met verschillende temperaturen," aldus Jean-Michel Vadecard, Product Director Truck Trailer International, Carrier Transicold. "Deze oplossingen bieden geoptimaliseerde koelprestaties, een lager brandstofverbruik, compact ontwerp en verbeterde luchtstroom voor alle stijve vrachtwagenconfiguraties op de markt."
Elke unit van het Supra HE-gamma is uitgerust met telematica-hardware en is compatibel met het digitale platform Lynx Fleet van Carrier Transicold.
Ga voor meer informatie over de producten en diensten van Carrier Transicold naar Carrier Transicold.
Over Carrier Transicold
Carrier Transicold werkt aan het verbeteren van transport van geconditioneerde ladingen en doet dat met een compleet aanbod apparatuur en diensten voor koeltransport en koudeketenmanagement. Carrier Transicold is al ruim 50 jaar leider in deze sector en voorziet klanten over de hele wereld van geavanceerde, energie-efficiënte en milieuvriendelijke koelsystemen en gensets voor containers, vrachtwageneenheden met directe aandrijving en dieselmotor, en koelsystemen voor trailers. Carrier Transicold maakt deel uit van Carrier Global Corporation, een wereldleider in intelligente klimaat- en energieoplossingen, toegewijd aan het creëren van innovaties die comfort, veiligheid en duurzaamheid tot leven brengen. Ga voor meer informatie naar https://www.carrier.com/truck-trailer/nl/nl/. Volg Carrier op Twitter via @SmartColdChain en op LinkedIn via Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.